피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
Single Direction Self-Aligning MM - Cylindrical Thrust
Scheerer Bearing
Cylindrical Roller Thrust
Powered by
CAD모델 선택
{scheererbearings/cyl_roller_thrust/rb_cyl_thrust_single_dir_self_align_in_asmtab.prj},{NB=TR},{PN=TR},{IDI=0.0000},{ODI=0.0000},{HI=0.0000},{ID1I=0.0000},{OD1I=0.0000},{ID2=0.0000},{DYNI=-},{STATICI=-},{WTLBS=-},{PROFILEKEY=TR},{ORSTYLE=1},{IRSTYLE=2},{IR2STYLE=1},{INSTIR=TR-624-IR},{INSTOR=TR-624-OR},{INSTOR2=TR-624-OR2},{INSTCAGE=TR-624-CAGE},{INSTROLLER=TR-624-ROLLER},{PPATH=rb_cyl_thrust_single_dir_self_align_in_asmtpl.prj},{PDFIDI=3.000 in},{PDFID=76.20 mm},{PDFODI=4.968 in},{PDFOD=126.19 mm},{PDFHI=1.312 in},{PDFH=33.32 mm},{PDFID1I=3.060 in},{PDFID1=77.72 mm},{PDFOD1I=4.590 in},{PDFOD1=116.59 mm},{PDFID2I=0.250 in},{PDFID2=6.35 mm},{PDFDYNI=40510 lbf},{PDFDYN=180.2 kN},{PDFSTATICI=114540 lbf},{PDFSTATIC=509.5 kN},{PDFWTLBS=3.4 lbs},{PDFWTKG=1.54 kg}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Instance
ⁿ/ₐ
IDI
Inside Diameter
[Inch]
ODI
Outside Diameter
[Inch]
HI
Width
[Inch]
ID1I
Inside Diameter 1
[Inch]
OD1I
Outside Diameter 1
[Inch]
ID2
Inside Diameter 2
[Inch]
DYNI
Dynamic Load
[lbf]
STATICI
Static Load
[lbf]
WTLBS
Weight
[lbs]
TR
TR
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
-
-
-
TR-601
TR-601
1.0000
2.2500
1.0620
1.1300
2.0000
1.3100
10550
18760
0.7
TR-602
TR-602
1.0620
2.2500
1.0620
1.1300
2.0000
1.3100
10550
18760
0.7
TR-603
TR-603
1.1250
2.3750
1.0620
1.2500
2.1500
1.4400
12140
25540
0.8
TR-604
TR-604
1.1870
2.3750
1.0620
1.2500
2.1500
1.4400
12140
25540
0.7
TR-605
TR-605
1.2500
2.5000
1.0620
1.3800
2.3100
1.5000
13280
28380
0.8
TR-606
TR-606
1.3120
2.5000
1.0620
1.3800
2.3100
1.6300
13280
28380
0.8
TR-607
TR-607
1.3750
3.0000
1.0620
1.5000
2.7900
1.8100
17470
47800
1.3
TR-608
TR-608
1.4370
3.0000
1.0620
1.5000
2.7900
1.8100
17470
47800
1.3
TR-609
TR-609
1.5000
3.1250
1.0620
1.6300
2.9000
1.8800
18730
52140
1.4
TR-610
TR-610
1.5620
3.1250
1.0620
1.6300
2.9000
1.8800
18730
52140
1.4
TR-611
TR-611
1.6250
3.3750
1.3120
1.7500
3.1500
2.0000
25620
67380
2
TR-612
TR-612
1.6870
3.3750
1.3120
1.7500
3.1500
2.0000
25620
67380
2
TR-613
TR-613
1.7500
3.5000
1.3120
1.8800
3.3000
2.0600
27670
74120
2
TR-614
TR-614
1.8120
3.5000
1.3120
1.8800
3.3000
2.0600
27670
74120
2
TR-615
TR-615
1.8750
3.6250
1.3120
2.0000
3.4100
2.2500
27760
74120
2.2
TR-616
TR-616
1.9370
3.6250
1.3120
2.0000
3.4100
2.2500
27760
74120
2.2
TR-617
TR-617
2.0000
3.7500
1.3120
2.0600
3.5200
2.4800
27870
74120
2.3
TR-618
TR-618
2.1250
3.8750
1.3120
2.1900
3.6500
2.5000
28740
80850
2.3
TR-619
TR-619
2.2500
4.0000
1.3120
2.3100
3.7500
2.6900
32030
87590
2.5
TR-620
TR-620
2.3750
4.1250
1.3120
2.4400
3.9000
2.8800
32250
87590
2.6
TR-621
TR-621
2.5000
4.2500
1.3120
2.5600
4.0000
2.8800
34180
94330
2.7
TR-622
TR-622
2.6250
4.5300
1.3120
2.6900
4.2200
3.1300
36150
101070
3
TR-623
TR-623
2.7500
4.6550
1.3120
2.8100
4.3400
3.3100
38350
107800
3.2
TR-624
TR-624
3.0000
4.9680
1.3120
3.0600
4.5900
3.5000
40510
114540
3.4
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BR5 - Roller Thrust - Bearing
WMBerg
06.06.2023
Single Direction MM - Cylindrical Thrust
Scheerer Bearing
14.10.2021
BHS_001 - Spherical roller thrust bearings
SKF
03.05.2024
Crane Hook Standard INCH - Cylindrical Thrust
Scheerer Bearing
14.10.2021
Thrust tappered roller bearing
Special Collection
14.08.2023
Modèle R8-122 - Butée à rotule sur rouleaux
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
Spherical thrust roller bearings
JTEKT Corporation(Koyo)
16.01.2019
NKX - Combined bearings - needle and roller bearings
HPC
17.02.2022
GB/T 5859-94 - Rolling bearings-Self-aligning thrust roller bearings-Bounda...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
With Thrust Ball Bearing-with Inner Rings (NAXI,NAXI..Z)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
GB/T 4663-94 - Rolling bearings-Cylindrical thrust roller bearings-Boundary...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Single Direction Type
NTN Corporation
17.10.2023
Cylindrical Roller thrust bearings and cage assemblies
JTEKT Corporation(Koyo)
16.01.2019
Thrust Cylindrical Roller Bearings
NSK Rolling Bearing
15.11.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성