피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
Rectangular Backshells & Clamps
TE Connectivity
Connectors
Rectangular Connectors
Rectangular Connector Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{teconnectivity/connectors/rectangular_connectors/rectangular_connector_accessories/rectangular_backshells_and_clamps.prj},{NB=T3609210101-000},{PN=T3609210101-000},{SHA256=bObXtBuETFnWoWOM3U+Y9Pkuebk3MBylucmOnKGDaTE=},{INAME=00019__c2dt36092101012d0002da2d3d},{CTEPS=CLICK HERE to Contact TE Product Support},{FSCPBN=CLICK HERE to Find Specs, Compatible Parts, or Buy Now},{LINKCTEPS=http://www.te.com/usa-en/about-te/connected-world/customer-support.html?te_bu=Cor&te_type=disp&te_campaign=cdn_glo_cor-cdn-global-disp-prtnr-fy19-cdn-cust-supt-link_sma-300_7&elqCampaignId=35242 },{LINKFSCPBN=https://www.te.com/usa-en/product-T3609210101-000.html?te_bu=Cor&te_type=disp&te_campaign=cdn_glo_cor-cdn-global-disp-prtnr-fy19-cdn-buy-link_sma-300_3&elqCampaignId=35238},{DESC=DLX-21-MS},{ALIAS=N/A},{AT=Cable gland}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
ALIAS
Alias
ⁿ/ₐ
AT
Accessory Type
ⁿ/ₐ
SEALABLE
Sealable
ⁿ/ₐ
SR
Strain Relief
ⁿ/ₐ
AC
Accessory Color
ⁿ/ₐ
GWR
Glow Wire Rating
ⁿ/ₐ
SHIELDED
Shielded
ⁿ/ₐ
CB
Cable Bushings
ⁿ/ₐ
BT
Backshell Type
ⁿ/ₐ
PT
Product Type
ⁿ/ₐ
NP
Number of Positions
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
PM
Plating Material
ⁿ/ₐ
CCM
Cable Clamp Material
ⁿ/ₐ
SSB
Shunts/Shorting Bars
ⁿ/ₐ
MCT
Multiple Contact Types
ⁿ/ₐ
PCBMR
PCB Mount Retention
ⁿ/ₐ
CR
Contact Retention
ⁿ/ₐ
MA
Mating Alignment
ⁿ/ₐ
MR
Mating Retention
ⁿ/ₐ
HM
Housing Material
ⁿ/ₐ
HP
Hot Pluggable
ⁿ/ₐ
LENGTHMM
Length
[mm]
WIDTHMM
Width
[mm]
HEIGHTMM
Height
[mm]
OTRC
Operating Temperature Range
[°C]
OTRF
Operating Temperature Range
[°F]
FUWS
For Use with Shell Size
ⁿ/ₐ
AIF
Assembly Integration Feature
ⁿ/ₐ
ULFR
UL Flammability Rating
ⁿ/ₐ
PMD
Packaging Method
ⁿ/ₐ
PQ
Packaging Quantity
ⁿ/ₐ
COMMENT
Comment
ⁿ/ₐ
1986185-1
1986185-1
Strain Relief,6 Posn,D520...
N/A
Strain Relief
N/A
N/A
Black
N/A
N/A
N/A
N/A
Accessory
6
N/A
N/A
Polyester
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
-55 – 105
N/A
N/A
N/A
UL 94V-0
Box
1
For 6 position receptacle...
2295226-1
2295226-1
THERMOCOUPLE CONNECTOR.OP...
N/A
Opener
N/A
N/A
Black
N/A
N/A
N/A
N/A
Accessory
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
No
14
17.4
10
N/A
N/A
N/A
N/A
UL 94V-0
Bag
100
N/A
2295891-1
2295891-1
SCREEN CLAMP; MOTORMAN SH...
N/A
Cable Clamp
N/A
N/A
N/A
N/A
No
Without
Straight
Accessory
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
57.6
43
51
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Bag
1000
N/A
316454-1
316454-1
M-U-M-N-L PLUG CABLE CLAM...
N/A
Cable Clamp
N/A
Without
Black
Standard Part - Not Glow ...
N/A
N/A
N/A
Accessory
9
Black
N/A
N/A
Without
Without
Without
Without
Without
Without
Nylon 66 GF
N/A
N/A
N/A
2
-20 – 105
-4 – 221
9
Without
UL 94V-0
Bag
500
Screw:Cross Recessed Head...
316455-1
316455-1
M-U-M-N-L CAP CABLE CLAMP
N/A
Cable Clamp
N/A
Without
Black
Standard Part - Not Glow ...
N/A
N/A
N/A
Accessory
9
N/A
N/A
N/A
Without
Without
Without
Without
Without
Without
Nylon 66 GF
N/A
N/A
N/A
2
-20 – 105
-4 – 221
9
Without
UL 94V-0
Bag
500
Screw:Cross Recessed Head...
492897-000
492897-000
CHA-0276
6-1193686-9, CHA-0276
Backshell
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Accessory
N/A
N/A
Cadmium
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
D369-STB-3
D369-STB-3
369 3 WAY BACKSHELL STRAI...
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
D369-STB-6
D369-STB-6
369 6 WAY BACKSHELL STRAI...
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
D369-STB-9
D369-STB-9
369 9 WAY BACKSHELL STRAI...
D369STB9
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
T3609110101-000
T3609110101-000
DLX-11-MS
N/A
Cable gland
Yes
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
T3609120102-000
T3609120102-000
DLX-12-M
N/A
Cable gland
Yes
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
T3609160101-000
T3609160101-000
DLX-16-MS
N/A
Cable gland
Yes
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
T3609200122-000
T3609200122-000
DLX-20-MB
N/A
Cable gland
Yes
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
T3609210101-000
T3609210101-000
DLX-21-MS
N/A
Cable gland
Yes
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
T3609210111-000
T3609210111-000
DLX-21-MTS
N/A
Cable gland
Yes
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
T3609250102-000
T3609250102-000
DLX-25-M
N/A
Cable gland
Yes
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
T3609250112-000
T3609250112-000
DLX-25-MT
N/A
Cable gland
Yes
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
T3609290101-000
T3609290101-000
DLX-29-MS
N/A
Cable gland
Yes
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
T3609290111-000
T3609290111-000
DLX-29-MTS
N/A
Cable gland
Yes
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
T3609320112-000
T3609320112-000
DLX-32-MT
N/A
Cable gland
Yes
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
T3609400102-000
T3609400102-000
DLX-40-M
N/A
Cable gland
Yes
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
T3609400112-000
T3609400112-000
DLX-40-MT
N/A
Cable gland
Yes
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
ZPF000000000102764
ZPF000000000102764
787-8055-30M
787-8055-30M
Backshell Chimney
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Accessory
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
90 degree Indexable Chimn...
ZPF000000000105765
ZPF000000000105765
787-8055-12M
787-8055-12M
Backshell Chimney
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Accessory
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Straight Chimney Tie Wrap
T3609200102-000
T3609200102-000
DLX-20-M
N/A
Cable gland
Yes
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Rectangular Connector Hoods
TE Connectivity
03.06.2020
T3609160112-000
TE Connectivity
09.06.2020
EMT Raintight Fittings Compression Connectors
ABB Installation Products
09.03.2023
1076600 - G-CCS-M25-M66N-PNES-BK
PHOENIX CONTACT
07.12.2023
1415165 - G-ESISEC-M25-M68N-NEPDS-S
PHOENIX CONTACT
07.12.2023
Rectangular Boots & Strain Relief
TE Connectivity
03.06.2020
EMT Connectors - Nylon Insulated
ABB Installation Products
09.03.2023
T1310480150-000
TE Connectivity
31.05.2020
T3609500122-000
TE Connectivity
31.05.2020
Rectangular Caps & Covers
TE Connectivity
03.06.2020
Standard Rectangular Connectors
TE Connectivity
03.06.2020
Y-3Y-VCP - Push-pull connector - Fixed receptacle, nut fixing, vacuumtight,...
LEMO
23.09.2020
C01610D - High Voltage Female Straight Connectors, with Contacts
Amphenol
10.05.2022
Rectangular Connector Seals
TE Connectivity
03.06.2020
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성