피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
품질보증 정보
카탈로그: DAIDO METAL
생성됨: 06.08.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
DAIDO METAL
Thermalloy - PV Plate
DAIDO METAL
METAL
THERMALLOY PV PLATE
Powered by
CAD모델 선택
{daido/metal/thermalloy_pv_plate/pv_plate.prj},{NB=S48100L},{CNSORDERNO=S48100L},{TH=10},{EX=7.3},{VERS=L2},{VERS2=BOTTOM},{VERS3=A},{D2=11},{D3=17.5},{H=11},{W=48},{L=100},{T=20},{A=50},{A1=50},{B=-},{B1=0},{C=-},{C1=0},{D=-},{D1=0},{E=-},{E1=0},{F=-},{F1=0},{L1=25},{L2=-},{L21=0.0},{M=Screwed from the bottom},{MB=2},{TYPE=A}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Parts No.
ⁿ/ₐ
W
Width
[mm]
L
Length
[mm]
T
Thickness
[mm]
A
Mounting Hole Pitch
[mm]
B
Mounting Hole Pitch
[mm]
C
Mounting Hole Pitch
[mm]
D
Mounting Hole Pitch
[mm]
E
Mounting Hole Pitch
[mm]
F
Mounting Hole Pitch
[mm]
L1
Mounting Hole Pitch
[mm]
L2
Mounting Hole Pitch
[mm]
M
Mounting method
ⁿ/ₐ
MB
Mounting Bolt
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
H35100U
H35100U
35
100
10
60
-
-
-
-
-
20
-
Screwed from the top
2
A
H35150U
H35150U
35
150
10
55
55
-
-
-
-
20
-
Screwed from the top
3
A
H35200U
H35200U
35
200
10
55
50
55
-
-
-
20
-
Screwed from the top
4
A
H35250U
H35250U
35
250
10
70
70
70
-
-
-
20
-
Screwed from the top
4
A
H35300U
H35300U
35
300
10
65
65
65
65
-
-
20
-
Screwed from the top
5
A
H35350U
H35350U
35
350
10
80
75
75
80
-
-
20
-
Screwed from the top
5
A
S35100U
S35100U
35
100
20
60
-
-
-
-
-
20
-
Screwed from the top
2
A
S35150U
S35150U
35
150
20
55
55
-
-
-
-
20
-
Screwed from the top
3
A
S35200U
S35200U
35
200
20
55
50
55
-
-
-
20
-
Screwed from the top
4
A
S35250U
S35250U
35
250
20
70
70
70
-
-
-
20
-
Screwed from the top
4
A
S35300U
S35300U
35
300
20
65
65
65
65
-
-
20
-
Screwed from the top
5
A
S35350U
S35350U
35
350
20
80
75
75
80
-
-
20
-
Screwed from the top
5
A
S4875U
S4875U
48
75
20
45
-
-
-
-
-
15
-
Screwed from the top
2
A
S48100U
S48100U
48
100
20
50
-
-
-
-
-
25
-
Screwed from the top
2
A
S48125U
S48125U
48
125
20
75
-
-
-
-
-
25
-
Screwed from the top
2
A
S48150U
S48150U
48
150
20
100
-
-
-
-
-
25
-
Screwed from the top
2
A
S5075U
S5075U
50
75
20
45
-
-
-
-
-
15
-
Screwed from the top
2
A
S50100U
S50100U
50
100
20
50
-
-
-
-
-
25
-
Screwed from the top
2
A
S50125U
S50125U
50
125
20
75
-
-
-
-
-
25
-
Screwed from the top
2
A
S50150U
S50150U
50
150
20
100
-
-
-
-
-
25
-
Screwed from the top
2
A
S7575U
S7575U
75
75
20
45
-
-
-
-
-
15
-
Screwed from the top
2
A
S75100U
S75100U
75
100
20
50
-
-
-
-
-
25
-
Screwed from the top
2
A
S75125U
S75125U
75
125
20
75
-
-
-
-
-
25
-
Screwed from the top
2
A
S75150U
S75150U
75
150
20
100
-
-
-
-
-
25
-
Screwed from the top
2
A
S75200U
S75200U
75
200
20
150
-
-
-
-
-
25
-
Screwed from the top
2
A
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DM Series
DAIDO METAL
22.01.2019
Steel wire - Robotrax
Kabelschlepp
27.01.2023
C Series
DAIDO METAL
22.01.2019
Slide Plate PA
DAIDO METAL
22.01.2019
DDK05 - Bushing
DAIDO METAL
22.01.2019
DDK05 - Flanged Bushing
DAIDO METAL
22.01.2019
DDK05 - Slide Plate
DAIDO METAL
22.01.2019
Diamond flange units
DAIDO METAL
22.01.2019
SAFG - Thrust Bushing
DAIDO METAL
22.01.2019
DDK05 - Thrust Washer
DAIDO METAL
22.01.2019
Slide Type L Plate
DAIDO METAL
22.01.2019
DBX01 - Bushing
DAIDO METAL
22.01.2019
PG 402 - Parallel Gripper
domino modul
11.05.2020
LM 4 FZ-030 - Pneumatic Linear Module with Intermediate Position
domino modul
11.05.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성