EBT - Non-adjustable thermostat with connector
Elettrotec
Temperature
Powered by
CAD모델 선택
{elettrotec/temperature/ebt.prj},{NB=EBT50DA},{NNCUSTOM=EBT},{NTCUSTOM=Termostato non regolabile con connettore},{NBCUSTOM=EBT50DA},{LINACUSTOM=EBT50DA},{STEPFILE=CADENAS_EBTXXDX},{PNGFILE=CADENAS EBT DIN},{DWGFILE=},{CODE=EBT50DA},{TMP=50 - 50°C},{FLT=D - M22x1,5 cilindrica},{CNT=A - Normalmente aperto},{CNN=- DIN EN 175301-803 (DIN 43650) PG09 form A},{CRP=Ottone},{TENS=250},{CURR=10},{PMAX=300},{TMIN=-20},{TMAX=120},{IP=65},{DIFFTRM=16},{PRCSN=±5},{A=58},{WGHT=92}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TMP
Operating temperature
[°C]
FLT
Process connection
ⁿ/ₐ
CNT
Contact type
ⁿ/ₐ
CNN
Connector type
ⁿ/ₐ
CRP
Body material
ⁿ/ₐ
TENS
Voltage
[V(ac)]
CURR
Current
[A]
PMAX
Maximum static pressure
[bar]
TMIN
Minimum temperature
[°C]
TMAX
Maximum temperature
[°C]
IP
IP Protection
ⁿ/ₐ
DIFFTRM
Maximum thermal differential
[°C]
PRCSN
Accuracy
[°C]
A
Height
[mm]
WGHT
Weight
[g]
EBT30BA
EBT30BA
30 - 30°C
B - G3/8" parallel
A - Normally Open
- DIN EN 175301-803 (DIN ...
Brass
250
10
300
-20
120
65
16
±5
58
92
EBT40BA
EBT40BA
40 - 40°C
B - G3/8" parallel
A - Normally Open
- DIN EN 175301-803 (DIN ...
Brass
250
10
300
-20
120
65
16
±5
58
92
EBT50BA
EBT50BA
50 - 50°C
B - G3/8" parallel
A - Normally Open
- DIN EN 175301-803 (DIN ...
Brass
250
10
300
-20
120
65
16
±5
58
92
EBT60BA
EBT60BA
60 - 60°C
B - G3/8" parallel
A - Normally Open
- DIN EN 175301-803 (DIN ...
Brass
250
10
300
-20
120
65
16
±5
58
92
EBT70BA
EBT70BA
70 - 70°C
B - G3/8" parallel
A - Normally Open
- DIN EN 175301-803 (DIN ...
Brass
250
10
300
-20
120
65
16
±5
58
92
EBT80BA
EBT80BA
80 - 80°C
B - G3/8" parallel
A - Normally Open
- DIN EN 175301-803 (DIN ...
Brass
250
10
300
-20
120
65
16
±5
58
92
EBT90BA
EBT90BA
90 - 90°C
B - G3/8" parallel
A - Normally Open
- DIN EN 175301-803 (DIN ...
Brass
250
10
300
-20
120
65
16
±5
58
92
EBT100BA
EBT100BA
100 - 100°C
B - G3/8" parallel
A - Normally Open
- DIN EN 175301-803 (DIN ...
Brass
250
10
300
-20
120
65
16
±5
58
92
EBT105BA
EBT105BA
105 - 105°C
B - G3/8" parallel
A - Normally Open
- DIN EN 175301-803 (DIN ...
Brass
250
10
300
-20
120
65
16
±5
58
92
EBT30CA
EBT30CA
30 - 30°C
C - G1/2" parallel
A - Normally Open
- DIN EN 175301-803 (DIN ...
Brass
250
10
300
-20
120
65
16
±5
58
92
EBT40CA
EBT40CA
40 - 40°C
C - G1/2" parallel
A - Normally Open
- DIN EN 175301-803 (DIN ...
Brass
250
10
300
-20
120
65
16
±5
58
92
EBT50CA
EBT50CA
50 - 50°C
C - G1/2" parallel
A - Normally Open
- DIN EN 175301-803 (DIN ...
Brass
250
10
300
-20
120
65
16
±5
58
92
EBT60CA
EBT60CA
60 - 60°C
C - G1/2" parallel
A - Normally Open
- DIN EN 175301-803 (DIN ...
Brass
250
10
300
-20
120
65
16
±5
58
92
EBT70CA
EBT70CA
70 - 70°C
C - G1/2" parallel
A - Normally Open
- DIN EN 175301-803 (DIN ...
Brass
250
10
300
-20
120
65
16
±5
58
92
EBT80CA
EBT80CA
80 - 80°C
C - G1/2" parallel
A - Normally Open
- DIN EN 175301-803 (DIN ...
Brass
250
10
300
-20
120
65
16
±5
58
92
EBT90CA
EBT90CA
90 - 90°C
C - G1/2" parallel
A - Normally Open
- DIN EN 175301-803 (DIN ...
Brass
250
10
300
-20
120
65
16
±5
58
92
EBT100CA
EBT100CA
100 - 100°C
C - G1/2" parallel
A - Normally Open
- DIN EN 175301-803 (DIN ...
Brass
250
10
300
-20
120
65
16
±5
58
92
EBT105CA
EBT105CA
105 - 105°C
C - G1/2" parallel
A - Normally Open
- DIN EN 175301-803 (DIN ...
Brass
250
10
300
-20
120
65
16
±5
58
92
EBT30DA
EBT30DA
30 - 30°C
D - M22x1,5 parallel
A - Normally Open
- DIN EN 175301-803 (DIN ...
Brass
250
10
300
-20
120
65
16
±5
58
92
EBT40DA
EBT40DA
40 - 40°C
D - M22x1,5 parallel
A - Normally Open
- DIN EN 175301-803 (DIN ...
Brass
250
10
300
-20
120
65
16
±5
58
92
EBT60DA
EBT60DA
60 - 60°C
D - M22x1,5 parallel
A - Normally Open
- DIN EN 175301-803 (DIN ...
Brass
250
10
300
-20
120
65
16
±5
58
92
EBT70DA
EBT70DA
70 - 70°C
D - M22x1,5 parallel
A - Normally Open
- DIN EN 175301-803 (DIN ...
Brass
250
10
300
-20
120
65
16
±5
58
92
EBT80DA
EBT80DA
80 - 80°C
D - M22x1,5 parallel
A - Normally Open
- DIN EN 175301-803 (DIN ...
Brass
250
10
300
-20
120
65
16
±5
58
92
EBT90DA
EBT90DA
90 - 90°C
D - M22x1,5 parallel
A - Normally Open
- DIN EN 175301-803 (DIN ...
Brass
250
10
300
-20
120
65
16
±5
58
92
EBT100DA
EBT100DA
100 - 100°C
D - M22x1,5 parallel
A - Normally Open
- DIN EN 175301-803 (DIN ...
Brass
250
10
300
-20
120
65
16
±5
58
92
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성