품질보증 정보
카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
BTLH/BTLK - PU Coated Ball Bearings-with Shaft Type
SAMLO
bearings
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/bearings/btlh_btlk.prj},{NB=BTLH-A6-D20},{TYPECODE=BTLH},{A=6},{D=20},{S=A},{B=5},{W=5},{D1=15},{F=2.5},{M=M6},{E=8},{R0=0.20},{DA=7.6},{R=0.2},{BT=696ZZ},{AL=78},{CATALOG=btlh_btlk.jpg},{PPATH=btlh_btlk/assmblies/btlh_btlk_asmtbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
A
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
S
Shape
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
R0
ⁿ/ₐ
DA
ⁿ/ₐ
R
ⁿ/ₐ
BT
Bearing Type
ⁿ/ₐ
AL
Allowable Load
ⁿ/ₐ
BTLH-A3-D12
3
12
A
3
3
7
1.5
M3
4
0.10
3.9
0.1
683ZZ
34
BTLH-A4-D13
4
13
A
4
4
9
1.5
M4
5
0.15
5.0
0.1
684ZZ
44
BTLH-A4-D16
4
16
A
5
5
13
1.5
M4
5
0.20
5.6
0.2
624ZZ
59
BTLH-A5-D16
5
16
A
5
5
11
2.5
M4
5
0.15
6.2
0.2
685ZZ
59
BTLH-A5-D20
5
20
A
5
5
16
2.5
M4
5
0.30
7.0
0.3
625ZZ
78
BTLH-A6-D20
6
20
A
5
5
15
2.5
M6
8
0.20
7.6
0.2
696ZZ
78
BTLH-A6-D28
6
28
A
6
6
19
2.5
M6
8
0.30
8.0
0.3
626ZZ
157
BTLH-A8-D28
8
28
A
7
7
22
4.0
M6
8
0.30
10.0
0.3
608ZZ
157
BTLH-A8-D30
8
30
B
11
7
22
4.0
M6
8
0.30
10.0
0.3
608ZZ
176
BTLH-A10-D30
10
30
B
11
8
26
5.0
M6
8
0.30
12.0
0.3
6000ZZ
176
BTLH-A10-D40
10
40
B
11
9
30
5.0
M6
8
0.60
14.0
0.6
6200ZZ
274
BTLH-A15-D40
15
40
B
12
9
32
5.0
M10
12
0.30
17.0
0.3
6002ZZ
274
BTLH-A15-D45
15
45
B
15
11
35
5.0
M10
12
0.60
19.0
0.6
6202ZZ
343
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성