您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
BTLH/BTLK - 聚氨酯成形轴承-带轴型
上隆SAMLO
轴承
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/bearings/btlh_btlk.prj},{NB=BTLH-A6-D20},{TYPECODE=BTLH},{A=6},{D=20},{S=A},{B=5},{W=5},{D1=15},{F=2.5},{M=M6},{E=8},{R0=0.20},{DA=7.6},{R=0.2},{BT=696ZZ},{AL=78},{CATALOG=btlh_btlk.jpg},{PPATH=btlh_btlk/assmblies/btlh_btlk_asmtbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
A
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
S
Shape
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
R0
ⁿ/ₐ
DA
ⁿ/ₐ
R
ⁿ/ₐ
BT
Bearing Type
ⁿ/ₐ
AL
Allowable Load
ⁿ/ₐ
BTLH-A3-D12
3
12
A
3
3
7
1.5
M3
4
0.10
3.9
0.1
683ZZ
34
BTLH-A4-D13
4
13
A
4
4
9
1.5
M4
5
0.15
5.0
0.1
684ZZ
44
BTLH-A4-D16
4
16
A
5
5
13
1.5
M4
5
0.20
5.6
0.2
624ZZ
59
BTLH-A5-D16
5
16
A
5
5
11
2.5
M4
5
0.15
6.2
0.2
685ZZ
59
BTLH-A5-D20
5
20
A
5
5
16
2.5
M4
5
0.30
7.0
0.3
625ZZ
78
BTLH-A6-D20
6
20
A
5
5
15
2.5
M6
8
0.20
7.6
0.2
696ZZ
78
BTLH-A6-D28
6
28
A
6
6
19
2.5
M6
8
0.30
8.0
0.3
626ZZ
157
BTLH-A8-D28
8
28
A
7
7
22
4.0
M6
8
0.30
10.0
0.3
608ZZ
157
BTLH-A8-D30
8
30
B
11
7
22
4.0
M6
8
0.30
10.0
0.3
608ZZ
176
BTLH-A10-D30
10
30
B
11
8
26
5.0
M6
8
0.30
12.0
0.3
6000ZZ
176
BTLH-A10-D40
10
40
B
11
9
30
5.0
M6
8
0.60
14.0
0.6
6200ZZ
274
BTLH-A15-D40
15
40
B
12
9
32
5.0
M10
12
0.30
17.0
0.3
6002ZZ
274
BTLH-A15-D45
15
45
B
15
11
35
5.0
M10
12
0.60
19.0
0.6
6202ZZ
343
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
CFES - IKO - Roller diameter from 16 to 40mm
HPC
17.02.2022
PEA - 外螺纹包胶轴承 圆柱型
爱安特3D模型图库
24.04.2024
BTLC/BTLD - 聚氨酯成形轴承-平型
上隆SAMLO
15.03.2023
FRNCS - 盖板螺栓 全长指定滚花型
Misumi
29.05.2023
CF - Cam follower IKO - Roller diameter from 10 to 90mm
HPC
03.08.2023
PRA - 外螺纹包胶轴承 圆弧型
爱安特3D模型图库
24.04.2024
UMBH, UMBT, UMSBH, UMSBT, UMBWH, UMBWT, UMSWH, UMSWT, UMBGH, UMSGH, UMBGWH,...
Misumi
25.04.2022
FTMRN, FTMRB, FTMRG, FTMRA, FTMRP - 带槽滚轮 平型
Misumi
06.06.2021
FRTAU, FRTSU - 带无油衬套型滚轮 -聚氨酯-
Misumi
06.06.2021
CCRUS,CCRUA,CCRGS,CCRGA,CCRHS,CCRHA - 聚氨酯衬层滚轮 带轴型
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
EBM, EBMH, EBPE, EBPEH - 工程塑料轴承-带扣环型-
Misumi
29.05.2023
C-RORUS, C-RORUA, C-RORGS, C-RORGA - 经济型 聚氨酯包胶滚轮 - 带轴承型 -
Misumi
04.10.2022
BCHN - 钢珠滚轮 - 锁紧螺帽型
Misumi
30.06.2021
QAF80_85 - 滚轮·直柱形带衬层·带轴承型·防粘硅胶衬层
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表