피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
AGELH,AGEL2H,AGELW,AGEL2W - wei xing zhi xian dao gui
SRD-FA
SRD-FA
g
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/g/agelh335_asmtab.prj},{NB=AGEL2H42-400},{CODE=AGEL2H},{TYPE=biao},{MAT=tan su gang 58~62HRC},{SLB=2},{H=42},{L=400},{LXX=200},{LMAX=1960},{W=60},{L1=96.7},{B=40},{C=40},{SLL=M8×12},{S=8},{LL=12},{L2=72.0},{K=31.5},{T=8},{AM=M6×1},{AMD=6},{AMH=1.0},{EE=12.0},{T1=8.0},{H1=23.0},{W1=28},{W2=16.0},{DD=7.0},{D=11.0},{HH=9.0},{P=80},{VA1=2.3},{TMSC=},{B3B4=},{PPATH=agelh335/agelh335_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MAT
texture
ⁿ/ₐ
SLB
slibing block
ⁿ/ₐ
H
[mm]
W
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
SLL
S×ℓ
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
K
[mm]
T
[mm]
AM
ⁿ/ₐ
EE
e
[mm]
T1
[mm]
H1
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
DD
d
[mm]
D
[mm]
HH
h
[mm]
P
[mm]
E
[mm]
M
ⁿ/ₐ
CDKN
[KN]
CJKN
[KN]
MANM
MA N·M
[N·m]
MBNM
MB N·M
[N·m]
MCNM
MC N·M
[N·m]
SJBHB
[kg]
SJBHJ
[kg]
SJBDG
[kg/m]
AGELH24-100
AGELH
biao
tan su gang 58~62HRC
1
24
34
57.2
26
26
M4×6
40.5
19.5
6
M4×0.7
5.5
5.5
12.5
15
9.5
3.5
6.0
4.5
60
20.0
2
4.8
9.6
48
48
75.0
0.15
0.21
1.25
AGELH28-100
AGELH
biao
tan su gang 58~62HRC
1
28
42
67.0
32
32
M5×7
48.0
22.0
6
M6×1
12.0
5.5
15.0
20
11.0
6.0
9.5
8.5
60
20.0
2
7.5
14.0
80
81
151.0
0.24
0.32
2.08
AGELH33-100
AGELH
biao
tan su gang 58~62HRC
1
33
48
82.0
35
35
M6×9
60.5
26.0
8
M6×1
12.0
6.0
18.0
23
12.5
7.0
11.0
9.0
60
20.0
2
10.5
19.5
140
140
240.0
0.41
0.59
2.67
AGELH42-200
AGELH
biao
tan su gang 58~62HRC
1
42
60
96.7
40
40
M8×12
72.0
31.5
8
M6×1
12.0
8.0
23.0
28
16.0
7.0
11.0
9.0
80
20.0
3
15.4
28.0
238
238
413.0
0.76
1.04
4.35
AGEL2H24-200
AGEL2H
biao
tan su gang 58~62HRC
2
24
34
57.2
26
26
M4×6
40.5
19.5
6
M4×0.7
5.5
5.5
12.5
15
9.5
3.5
6.0
4.5
60
10.0
4
4.8
9.6
48
48
75.0
0.15
0.21
1.25
AGEL2H28-200
AGEL2H
biao
tan su gang 58~62HRC
2
28
42
67.0
32
32
M5×7
48.0
22.0
6
M6×1
12.0
5.5
15.0
20
11.0
6.0
9.5
8.5
60
10.0
4
7.5
14.0
80
81
151.0
0.24
0.32
2.08
AGEL2H33-200
AGEL2H
biao
tan su gang 58~62HRC
2
33
48
82.0
35
35
M6×9
60.5
26.0
8
M6×1
12.0
6.0
18.0
23
12.5
7.0
11.0
9.0
60
40.0
3
10.5
19.5
140
140
240.0
0.41
0.59
2.67
AGEL2H42-400
AGEL2H
biao
tan su gang 58~62HRC
2
42
60
96.7
40
40
M8×12
72.0
31.5
8
M6×1
12.0
8.0
23.0
28
16.0
7.0
11.0
9.0
80
40.0
5
15.4
28.0
238
238
413.0
0.76
1.04
4.35
AGELW24-100
AGELW
jia
tan su gang 58~62HRC
1
24
52
57.2
41
26
M5×7
40.5
20.8
7
M4×0.7
5.5
5.5
12.5
15
18.5
3.5
6.0
4.5
60
20.0
2
4.8
9.6
48
48
75.0
0.15
0.21
1.25
AGELW28-100
AGELW
jia
tan su gang 58~62HRC
1
28
59
67.0
49
32
M6×9
48.0
23.4
9
M6×1
12.0
5.5
15.0
20
19.5
6.0
9.5
8.5
60
20.0
2
7.5
14.0
80
81
151.0
0.24
0.32
2.08
AGELW33-100
AGELW
jia
tan su gang 58~62HRC
1
33
73
82.0
60
35
M8×10
60.5
26.0
10
M6×1
12.0
6.0
18.0
23
25.0
7.0
11.0
9.0
60
20.0
2
10.5
19.5
140
140
240.0
0.41
0.59
2.67
AGELW42-200
AGELW
jia
tan su gang 58~62HRC
1
42
90
96.7
72
40
M10×10
72.0
31.5
10
M6×1
12.0
8.0
23.0
28
31.0
7.0
11.0
9.0
80
20.0
3
15.4
28.0
238
238
413.0
0.76
1.04
4.35
AGEL2W24-200
AGEL2W
jia
tan su gang 58~62HRC
2
24
52
57.2
41
26
M5×7
40.5
20.8
7
M4×0.7
5.5
5.5
12.5
15
18.5
3.5
6.0
4.5
60
10.0
4
4.8
9.6
48
48
75.0
0.15
0.21
1.25
AGEL2W28-200
AGEL2W
jia
tan su gang 58~62HRC
2
28
59
67.0
49
32
M6×9
48.0
23.4
9
M6×1
12.0
5.5
15.0
20
19.5
6.0
9.5
8.5
60
10.0
4
7.5
14.0
80
81
151.0
0.24
0.32
2.08
AGEL2W33-200
AGEL2W
jia
tan su gang 58~62HRC
2
33
73
82.0
60
35
M8×10
60.5
26.0
10
M6×1
12.0
6.0
18.0
23
25.0
7.0
11.0
9.0
60
40.0
3
10.5
19.5
140
140
240.0
0.41
0.59
2.67
AGEL2W42-400
AGEL2W
jia
tan su gang 58~62HRC
2
42
90
96.7
72
40
M10×10
72.0
31.5
10
M6×1
12.0
8.0
23.0
28
31.0
7.0
11.0
9.0
80
40.0
5
15.4
28.0
238
238
413.0
0.76
1.04
4.35
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BGS 20 - Ball rail system
Unimotion
24.04.2023
AGHH,AGH2H,AGHW,AGH2W - High assembly and overload type linear guide, stand...
SRD-FA
04.07.2022
AGLMPN,AGLM2PN - Miniature linear guide rail · lengthened slider with posit...
SRD-FA
04.07.2022
D28, Lead 6
Kuroda Precision Industries, Ltd.
08.02.2024
SVRN, SVRNL, RVRN, RVRNL, SV2RN, SV2RNL, RV2RN, RV2RNL, SVRN-MX, SVRNL-MX, ...
Misumi
04.04.2024
TLM-3107 - Linear Rails & Channels - Profile Guide Rail
Essentra Components
19.04.2016
TLM-3107 - Linear Rails & Channels - Profile Guide Rail
Reid Supply
22.02.2022
AGEH,AGE2H,AGEW,AGE2W - Linear guide rail with low assembly and medium load...
SRD-FA
04.07.2022
AGBLH,AGBL2H,AGBLW,AGBL2W - Low assembly heavy-duty linear guide rail · Sta...
SRD-FA
04.07.2022
SXR, SXRL, SXRJ, SXRLJ, SXW, SXWL, SXWT, SXWTL, RXR, RXRL, RXW, RXWL, RXWT,...
Misumi
04.04.2024
AGBH,AGB2H,AGBW,AGB2W - Linear guide rail with low assembly and medium load...
SRD-FA
04.07.2022
AIT,AITK - Rolling ball screw - diameter 20- lead 5·10·20- accuracy class C...
SRD-FA
26.04.2022
GR
SHAC
24.04.2024
GM
SHAC
25.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성