您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
AGEH,AGE2H,AGEW,AGE2W - 低组装中载型直线导轨·标准滑块型·滑块加宽型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
07-直线导轨
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/g/ageh333_asmtab.prj},{NB=AGE2H42-400},{CODE=AGE2H},{TYPE=biao},{MAT=tan su gang 58~62HRC},{SLB=2},{H=42},{L=400},{LXX=200},{LMAX=1960},{W=60},{L1=68.0},{B=40},{SLL=M8×12},{S=8},{LL=12},{L2=43.3},{K=31.5},{T=8},{AM=M6×1},{AMD=6},{AMH=1.0},{EE=12.0},{T1=8.0},{H1=23.0},{W1=28},{W2=16.0},{DD=7.0},{D=11.0},{HH=9.0},{P=80},{VA1=2.3},{TMSC=},{B3B4=},{PPATH=ageh333/ageh333_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
CODE
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SLB
滑块数量
ⁿ/ₐ
H
[mm]
W
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
SLL
S×ℓ
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
K
[mm]
T
[mm]
AM
油嘴安装孔
ⁿ/ₐ
EE
e
[mm]
T1
[mm]
H1
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
DD
d
[mm]
D
[mm]
HH
h
[mm]
P
[mm]
E
[mm]
M
安装孔数
ⁿ/ₐ
CDKN
基本额定负载(动)
[KN]
CJKN
基本额定负载(静)
[KN]
MANM
静态容许力矩A
[N·m]
MBNM
静态容许力矩B
[N·m]
MCNM
静态容许力矩C
[N·m]
SJBHB
标准型滑块重量
[kg]
SJBHJ
加宽型滑块重量
[kg]
SJBDG
导轨重量
[kg/m]
AGEH24-100
AGEH
标准滑块型
碳素钢 58~62HRC
1
24
34
40.2
26
M4×6
23.5
19.5
6
M4×0.7
5.5
5.5
12.5
15
9.5
3.5
6.0
4.5
60
20.0
2
3.1
5.1
12
12
40.0
0.06
0.12
1.25
AGEH28-100
AGEH
标准滑块型
碳素钢 58~62HRC
1
28
42
48.0
32
M5×7
29.0
22.0
6
M6×1
12.0
5.5
15.0
20
11.0
6.0
9.5
8.5
60
20.0
2
4.5
7.0
18
18
73.5
0.10
0.19
2.08
AGEH33-100
AGEH
标准滑块型
碳素钢 58~62HRC
1
33
48
60.2
35
M6×9
38.7
26.0
8
M6×1
12.0
6.0
18.0
23
12.5
7.0
11.0
9.0
60
20.0
2
6.8
10.5
36
36
128.0
0.17
0.35
2.67
AGEH42-200
AGEH
标准滑块型
碳素钢 58~62HRC
1
42
60
68.0
40
M8×12
43.3
31.5
8
M6×1
12.0
8.0
23.0
28
16.0
7.0
11.0
9.0
80
20.0
3
9.2
13.5
51
50
201.0
0.45
0.62
4.35
AGE2H24-200
AGE2H
标准滑块型
碳素钢 58~62HRC
2
24
34
40.2
26
M4×6
23.5
19.5
6
M4×0.7
5.5
5.5
12.5
15
9.5
3.5
6.0
4.5
60
10.0
4
3.1
5.1
12
12
40.0
0.06
0.12
1.25
AGE2H28-200
AGE2H
标准滑块型
碳素钢 58~62HRC
2
28
42
48.0
32
M5×7
29.0
22.0
6
M6×1
12.0
5.5
15.0
20
11.0
6.0
9.5
8.5
60
10.0
4
4.5
7.0
18
18
73.5
0.10
0.19
2.08
AGE2H33-200
AGE2H
标准滑块型
碳素钢 58~62HRC
2
33
48
60.2
35
M6×9
38.7
26.0
8
M6×1
12.0
6.0
18.0
23
12.5
7.0
11.0
9.0
60
40.0
3
6.8
10.5
36
36
128.0
0.17
0.35
2.67
AGE2H42-400
AGE2H
标准滑块型
碳素钢 58~62HRC
2
42
60
68.0
40
M8×12
43.3
31.5
8
M6×1
12.0
8.0
23.0
28
16.0
7.0
11.0
9.0
80
40.0
5
9.2
13.5
51
50
201.0
0.45
0.62
4.35
AGEW24-100
AGEW
螺纹孔滑块加宽型
碳素钢 58~62HRC
1
24
52
40.2
41
M5×7
23.5
20.8
7
M4×0.7
5.5
5.5
12.5
15
18.5
3.5
6.0
4.5
60
20.0
2
3.1
5.1
12
12
40.0
0.06
0.12
1.25
AGEW28-100
AGEW
螺纹孔滑块加宽型
碳素钢 58~62HRC
1
28
59
48.0
49
M6×9
29.0
23.4
9
M6×1
12.0
5.5
15.0
20
19.5
6.0
9.5
8.5
60
20.0
2
4.5
7.0
18
18
73.5
0.10
0.19
2.08
AGEW33-100
AGEW
螺纹孔滑块加宽型
碳素钢 58~62HRC
1
33
73
60.2
60
M8×10
38.7
26.0
10
M6×1
12.0
6.0
18.0
23
25.0
7.0
11.0
9.0
60
20.0
2
6.8
10.5
36
36
128.0
0.17
0.35
2.67
AGEW42-200
AGEW
螺纹孔滑块加宽型
碳素钢 58~62HRC
1
42
90
68.0
72
M10×10
43.3
31.5
10
M6×1
12.0
8.0
23.0
28
31.0
7.0
11.0
9.0
80
20.0
3
9.2
13.5
51
50
201.0
0.45
0.62
4.35
AGE2W24-200
AGE2W
螺纹孔滑块加宽型
碳素钢 58~62HRC
2
24
52
40.2
41
M5×7
23.5
20.8
7
M4×0.7
5.5
5.5
12.5
15
18.5
3.5
6.0
4.5
60
10.0
4
3.1
5.1
12
12
40.0
0.06
0.12
1.25
AGE2W28-200
AGE2W
螺纹孔滑块加宽型
碳素钢 58~62HRC
2
28
59
48.0
49
M6×9
29.0
23.4
9
M6×1
12.0
5.5
15.0
20
19.5
6.0
9.5
8.5
60
10.0
4
4.5
7.0
18
18
73.5
0.10
0.19
2.08
AGE2W33-200
AGE2W
螺纹孔滑块加宽型
碳素钢 58~62HRC
2
33
73
60.2
60
M8×10
38.7
26.0
10
M6×1
12.0
6.0
18.0
23
25.0
7.0
11.0
9.0
60
40.0
3
6.8
10.5
36
36
128.0
0.17
0.35
2.67
AGE2W42-400
AGE2W
螺纹孔滑块加宽型
碳素钢 58~62HRC
2
42
90
68.0
72
M10×10
43.3
31.5
10
M6×1
12.0
8.0
23.0
28
31.0
7.0
11.0
9.0
80
40.0
5
9.2
13.5
51
50
201.0
0.45
0.62
4.35
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
AGBH,AGB2H,AGBW,AGB2W - 低组装中载型直线导轨·标准滑块型·滑块加宽型
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
AGELH,AGEL2H,AGELW,AGEL2W - 低组装重载型直线导轨·标准滑块型·滑块加宽型
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
AGMP,AGM2P,AGMC,AGM2C - 微型直线导轨
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
SN - 钢制直线导轨,淬火辊道,多滑块(最大承重 10858 N,最大长度 2000 mm)
Rollon
24.11.2021
线性滑轨 - LSH系列-三段拼接型
AirTAC
05.01.2024
线性滑轨 - LSH系列
AirTAC
05.01.2024
AGHH,AGH2H,AGHW,AGH2W - 高组装超重载型直线导轨·标准滑块型·滑块加宽型
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
AGSMPN,AGSM2PN - 微型直线导轨·带定位孔短滑块型
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
迷你单导轨 MN - 微型循环滚珠直线导轨(最大承重 8385 N,最大长度 1000 mm)
Rollon
24.11.2021
SSEB, SSEB-MX, SSE2B, SSE2B-MX, RSEB, RSE2B - 微型直线导轨标准型/精密级预压型-选择型
Misumi
04.04.2024
AGLMPN,AGLM2PN - 微型直线导轨·带定位孔滑块加长型
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
AGBTA,AGATA,AGBTE,AGATE,AGE2KK,AGA2KK,AGE2KF,AGA2KF,AGE2FF,AGA2FF - 直线导轨用高度...
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
AGMPN,AGM2PN,AGMCN,AGM2CN - 微型直线导轨·带定位孔标准滑块型
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
HSH-CA/HA - 四方型高组装直线导轨
德迈机器人
13.07.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表