피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Hallite
생성됨: 20.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hallite
50
Hallite
Double Acting Piston Seals
50
Metric
Powered by
CAD모델 선택
{hallite/double_act_piston_seals/50/mm/50m.prj},{NB=HALLITE 2199513},{CNSORDERNO=2199513},{D1=63},{TOL1=+0.12 / +0.00},{DD1=53},{TOL2=+0.00 / -0.07},{DD2=60},{TOL3=+0.000 / -0.074},{DD3=62.0},{TOL4=+0.00 / -0.19},{L1=12.5},{L2=4.0},{INFO=Web info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D1
Bore Diameter ØD1
[mm]
TOL1
Tolerance H10
[mm]
DD1
Rod Diameter Ød1
[mm]
TOL2
Tolerance h9
[mm]
DD2
Bearing Housing Diameter Ød2
[mm]
TOL3
Tolerance h9
[mm]
DD3
Piston Diameter Ød3
[mm]
TOL4
Tolerance h11
[mm]
L1
Length L1
[mm]
L2
Length L2
[mm]
HALLITE 6607810
6607810
25
+0.08 / +0.00
17
+0.00 / -0.04
22
+0.000 / -0.052
24.0
+0.00 / -0.13
10.0
4.0
HALLITE 6607910
6607910
32
+0.10 / +0.00
24
+0.00 / -0.05
29
+0.000 / -0.052
31.0
+0.00 / -0.16
10.0
4.0
HALLITE 6608010
6608010
40
+0.10 / +0.00
32
+0.00 / -0.06
37
+0.000 / -0.062
39.0
+0.00 / -0.16
10.0
4.0
HALLITE 6608110
6608110
50
+0.10 / +0.00
40
+0.00 / -0.06
47
+0.000 / -0.062
49.0
+0.00 / -0.16
12.5
4.0
HALLITE 2199513
2199513
63
+0.12 / +0.00
53
+0.00 / -0.07
60
+0.000 / -0.074
62.0
+0.00 / -0.19
12.5
4.0
HALLITE 6608210
6608210
80
+0.12 / +0.00
65
+0.00 / -0.07
76
+0.000 / -0.074
78.5
+0.00 / -0.19
20.0
5.0
HALLITE 6608310
6608310
100
+0.14 / +0.00
85
+0.00 / -0.09
96
+0.000 / -0.087
98.5
+0.00 / -0.22
20.0
5.0
HALLITE 6608410
6608410
125
+0.16 / +0.00
105
+0.00 / -0.09
120
+0.000 / -0.087
123.0
+0.00 / -0.25
25.0
6.3
HALLITE 2317030
2317030
140
+0.16 / +0.00
120
+0.00 / -0.09
135
+0.000 / -0.087
138.0
+0.00 / -0.25
25.0
6.3
HALLITE 6608510
6608510
160
+0.16 / +0.00
140
+0.00 / -0.10
155
+0.000 / -0.100
158.0
+0.00 / -0.25
25.0
6.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
52
Hallite
05.03.2024
38 - Wipers
Hallite
05.03.2024
09
Hallite
05.03.2024
605
Hallite
05.03.2024
780
Hallite
02.06.2023
53
Hallite
05.03.2024
64
Hallite
05.03.2024
58
Hallite
05.03.2024
F5OMX Triple-Lok - Male Stud connector
Parker
29.02.2024
Additional Products - Backup Ring
Hallite
02.06.2023
33 - Wipers
Hallite
05.03.2024
310 - Swivel Seals
Hallite
02.06.2023
609 - Pneumatic Seals
Hallite
02.06.2023
416 - Rod Buffer Seals
Hallite
02.06.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성