피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
Single Direction MM - Cylindrical Thrust
Scheerer Bearing
Cylindrical Roller Thrust
Powered by
CAD모델 선택
{scheererbearings/cyl_roller_thrust/rb_cyl_thrust_single_dir_mm_asmtab.prj},{NB=TP},{PN=TP},{ID=0.0},{OD=0.0},{H=0.0},{ID1=0},{OD1=0},{F=-},{DYN=-},{STATIC=-},{WTLBS=0},{INSTOR=81200-OR},{INSTIR=81200-IR},{INSTCAGE=81200-CAGE},{INSTROLLER=81200-ROLLER},{PPATH=rb_cyl_thrust_single_dir_mm_asmtpl.prj},{PDFID=10.0 mm},{PDFIDI=0.394 in},{PDFID1=12.0 mm},{PDFID1I=0.472 in},{PDFOD=26.0 mm},{PDFODI=1.024 in},{PDFOD1=26.0 mm},{PDFOD1I=1.024 in},{PDFH=11.0 mm},{PDFHI=0.433 in},{PDFF=-},{PDFFI=-},{PDFDYN=-},{PDFDYNI=-},{PDFSTATIC=-},{PDFSTATICI=-},{PDFWTKG=0.03 kg},{PDFWTLBS=0.071 lbs},{CALLOUTYN=N}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
ID
Inside Diameter
[mm]
OD
Outside Diameter
[mm]
H
Width
[mm]
ID1
Inside Diameter 1
[mm]
OD1
Outside Diameter 1
[mm]
F
Washer Thickness
[mm]
DYN
Dynamic Load
[kN]
STATIC
Static Load
[kN]
WTLBS
Weight
[lbs.]
TP
TP
0.0
0.0
0.0
0
0
-
-
-
0
81200
81200
10.0
26.0
11.0
12.0
26.0
-
-
-
0.071
81201
81201
12.0
28.0
11.0
14.0
28.0
-
-
-
0.077
81102
81102
15.0
28.0
9.0
16.0
28.0
2.8
11.2
27
0.06
81202
81202
15.0
32.0
12.0
17.0
32.0
-
-
-
0.108
81103
81103
17.0
30.0
9.0
18.0
30.0
2.8
12.2
31.5
0.07
81203
81203
17.0
35.0
12.0
19.0
35.0
-
-
-
0.108
81104
81104
20.0
35.0
10.0
21.0
35.0
2.8
18.6
48
0.09
81204
81204
20.0
40.0
14.0
22.0
40.0
-
-
-
0.163
81105
81105
25.0
42.0
11.0
26.0
42.0
3.0
25
69.5
0.14
81205
81205
25.0
47.0
15.0
27.0
47.0
-
-
-
0.229
81305
81305
25.0
52.0
18.0
27.0
52.0
-
-
-
0.43
81106
81106
30.0
47.0
11.0
32.0
47.0
3.0
27
78
0.15
81206
81206
30.0
52.0
16.0
32.0
52.0
4.3
50
134
0.29
89306
89306
30.0
60.0
18.0
32.0
60.0
6.3
52
183
0.529
81306
81306
30.0
60.0
21.0
32.0
60.0
-
-
-
0.65
81107
81107
35.0
52.0
12.0
37.0
52.0
3.5
29
93
0.18
813/500
813/500
500.0
750.0
195.0
505.0
745.0
-
-
-
705
814/500
814/500
500.0
870.0
290.0
-
-
-
-
-
-
891/530
891/530
530.0
640.0
67.0
534.0
636.0
19.5
1370
8800
-
811/530
811/530
530.0
640.0
85.0
535.0
635.0
25.5
1730
10600
124
358060
358060
530.0
710.0
120.0
536.0
704.0
30.0
3650
18600
-
812/530
812/530
530.0
710.0
140.0
535.0
705.0
40.0
3650
18600
359
813/530
813/530
530.0
800.0
212.0
535.0
795.0
-
-
-
880
891/560
891/560
560.0
670.0
67.0
564.0
666.0
19.5
1370
9150
-
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Single Direction Self-Aligning MM - Cylindrical Thrust
Scheerer Bearing
14.10.2021
811, 812, 893 (Bearings)
NTN Corporation
17.10.2023
BD1_001_BDC_001 - Thrust ball bearings, single direction
SKF
03.05.2024
BHS_001 - Spherical roller thrust bearings
SKF
03.05.2024
Thrust Cylindrical Roller Bearings
NSK Rolling Bearing
15.11.2023
Single Direction Type
NTN Corporation
17.10.2023
Crane Hook Standard INCH - Cylindrical Thrust
Scheerer Bearing
14.10.2021
GB/T 4663-94 - Rolling bearings-Cylindrical thrust roller bearings-Boundary...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
BGS_001_002_003 - Cylindrical roller thrust bearings
SKF
22.09.2023
With Flat Seet
NSK Rolling Bearing
15.11.2023
WS811,WS812,WS893 (Inner rings)
NTN Corporation
17.10.2023
Thrust tappered roller bearing
Special Collection
14.08.2023
Self-Aligning Roller Thrust Bearings
NTN Corporation
17.10.2023
SKF®-AXIAL-KULG - Single Direction Thrust Ball Bearings SKF ®, Single Row, ...
MÄDLER
10.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성