품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 3313 - Sealing blind rivets IMEX dome head (POP® TD...GT), stainless steel A2
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.200 Rivet technology
02.200.100 Blind rivets
02.200.100.30 Closed end blind rivets
BN 3313 Sealing blind rivets IMEX
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_200/02_200_100/02_200_100_30/bn_3313/bn_3313.prj},{NB=3206698 (13.2)},{BNARTNR=3206698},{BNARTNR1=},{BNNORM3=POP®},{BN=3313},{BZC=TD 56 GT},{BNMAT=Niet : A2 , Dorn : INOX},{D=4.0},{L=10.7},{L1=10.2},{D2=8.3},{D3=2.36},{FORM=1},{P=3.20},{P1=3.2-4.8},{PMIN=3.200},{PMAX=4.800},{W=Niet : A2 , Dorn : INOX},{B=4.1-4.2},{B1=4.1},{S=1.0},{F2=3300},{F1=4000},{X1=4.080},{X2=1.000},{X3=8.220},{VERS=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
NENN
ⁿ/ₐ
BNARTNR
Article number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Article number
ⁿ/ₐ
BNNORM3
Brand
ⁿ/ₐ
BZC
Orderspecification
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
D
Rivet sleeve diameter nom. (d1)
[mm]
L
max.
[mm]
D2
max.
[mm]
D3
~
[mm]
P1
Grip range
[mm]
B
Borehole diameter
[mm]
S
max.
[mm]
F2
Shear force
[N]
F1
Tensile force
[N]
3206693
3.2x8.5
3206693
POP®
TD 44 GT
Rivet : A2 , Mandrel : st...
3.2
8.5
6.7
2.00
1.6-3.2
3.3-3.4
0.9
2100
2220
1582062
3.2x8.5
1582062
300112434
POP®
TD 44 GT
Rivet : A2 , Mandrel : st...
3.2
8.5
6.7
2.00
1.6-3.2
3.3-3.4
0.9
2100
2220
3206694
3.2x10.2
3206694
POP®
TD 46 GT
Rivet : A2 , Mandrel : st...
3.2
10.2
6.7
2.00
3.2-4.8
3.3-3.4
0.9
2100
2220
1541226
3.2x10.2
1541226
300100439
POP®
TD 46 GT
Rivet : A2 , Mandrel : st...
3.2
10.2
6.7
2.00
3.2-4.8
3.3-3.4
0.9
2100
2220
3206696
3.2x11.8
3206696
POP®
TD 48 GT
Rivet : A2 , Mandrel : st...
3.2
11.8
6.7
2.00
4.8-6.4
3.3-3.4
0.9
2100
2220
1582097
3.2x11.8
1582097
300112435
POP®
TD 48 GT
Rivet : A2 , Mandrel : st...
3.2
11.8
6.7
2.00
4.8-6.4
3.3-3.4
0.9
2100
2220
1673815
3.2x13.4
1673815
300112436
POP®
TD 410 GT
Rivet : A2 , Mandrel : st...
3.2
13.4
6.7
2.00
6.4-7.9
3.3-3.4
0.9
2100
2220
3206697
4x9.1
3206697
POP®
TD 54 GT
Rivet : A2 , Mandrel : st...
4.0
9.1
8.3
2.36
0.1-3.2
4.1-4.2
1.0
3300
4000
1599135
4x9.1
1599135
300112437
POP®
TD 54 GT
Rivet : A2 , Mandrel : st...
4.0
9.1
8.3
2.36
0.1-3.2
4.1-4.2
1.0
3300
4000
3206698
4x10.7
3206698
POP®
TD 56 GT
Rivet : A2 , Mandrel : st...
4.0
10.7
8.3
2.36
3.2-4.8
4.1-4.2
1.0
3300
4000
1541234
4x10.7
1541234
300100440
POP®
TD 56 GT
Rivet : A2 , Mandrel : st...
4.0
10.7
8.3
2.36
3.2-4.8
4.1-4.2
1.0
3300
4000
1599119
4x12.3
1599119
300112438
POP®
TD 58 GT
Rivet : A2 , Mandrel : st...
4.0
12.3
8.3
2.36
4.8-6.4
4.1-4.2
1.0
3300
4000
3134300
4x13.9
3134300
300116462
POP®
TD 510 GT
Rivet : A2 , Mandrel : st...
4.0
13.9
8.3
2.36
6.4-7.9
4.1-4.2
1.0
3300
4000
1541242
4.8x9.7
1541242
300100441
POP®
TD 64 GT
Rivet : A2 , Mandrel : st...
4.8
9.7
9.9
2.97
0.1-3.2
4.9-5.0
1.3
4300
4400
1582399
4.8x11.3
1582399
300112439
POP®
TD 66 GT
Rivet : A2 , Mandrel : st...
4.8
11.3
9.9
2.97
3.2-4.8
4.9-5.0
1.3
4300
4400
1541250
4.8x13
1541250
300100442
POP®
TD 68 GT
Rivet : A2 , Mandrel : st...
4.8
13.0
9.9
2.97
4.8-6.4
4.9-5.0
1.3
4300
4400
3134306
4.8x16
3134306
300144595
POP®
TD 612 GT
Rivet : A2 , Mandrel : st...
4.8
16.0
9.9
2.97
6.4-9.5
4.9-5.0
1.3
4300
4400
3134317
4.8x19
3134317
300151387
POP®
TD 616 GT
Rivet : A2 , Mandrel : st...
4.8
19.0
9.9
2.97
9.5-12.7
4.9-5.0
1.3
4300
4400
3134321
6.4x14.7
3134321
300112440
POP®
TD 808 GT
Rivet : A2 , Mandrel : st...
6.4
14.7
13.0
3.93
0.1-6.4
6.5-6.6
1.4
6800
8700
3134325
6.4x16.2
3134325
300112441
POP®
TD 810 GT
Rivet : A2 , Mandrel : st...
6.4
16.2
13.0
3.93
6.4-7.9
6.5-6.6
1.4
6800
8700
3134329
6.4x21
3134329
300100443
POP®
TD 816 GT
Rivet : A2 , Mandrel : st...
6.4
21.0
13.0
3.93
7.9-12.7
6.5-6.6
1.4
6800
8700
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성