您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
机加工主动轮 - 82.6-R150 系列
利来链条
塑料侧弯平顶链
82.6-R150 系列
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/psbftc/82.6_r150_series/82.6_r150_sprocket.prj},{NB=1-82.6-R150-12-35},{PM=1},{SERIES=82.6-R150},{MATERIAL=Polyamide PA6, Machined, high precision, matching well.},{AT=suitable for 82.6-R150 sideflex small radius chain, strong and durable,Bore tolerance : d +0.08/+0.02},{TN=12},{PD=122.67},{OD=122},{BORE=35},{TOP=107.7},{A=90}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
CODE
链轮型号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
AT
适用于
ⁿ/ₐ
TN
齿数
ⁿ/ₐ
PD
分度圆
[mm]
OD
齿顶圆
[mm]
BORE
孔径
[mm]
1-82.6-R150-10-20
1-82.6-R150-10-20
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于82.6-R150小半径侧弯链,精度高,配合...
10
102.75
102
20
1-82.6-R150-10-25
1-82.6-R150-10-25
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于82.6-R150小半径侧弯链,精度高,配合...
10
102.75
102
25
1-82.6-R150-10-30
1-82.6-R150-10-30
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于82.6-R150小半径侧弯链,精度高,配合...
10
102.75
102
30
1-82.6-R150-10-35
1-82.6-R150-10-35
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于82.6-R150小半径侧弯链,精度高,配合...
10
102.75
102
35
1-82.6-R150-12-20
1-82.6-R150-12-20
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于82.6-R150小半径侧弯链,精度高,配合...
12
122.67
122
20
1-82.6-R150-12-25
1-82.6-R150-12-25
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于82.6-R150小半径侧弯链,精度高,配合...
12
122.67
122
25
1-82.6-R150-12-30
1-82.6-R150-12-30
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于82.6-R150小半径侧弯链,精度高,配合...
12
122.67
122
30
1-82.6-R150-12-35
1-82.6-R150-12-35
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于82.6-R150小半径侧弯链,精度高,配合...
12
122.67
122
35
1-82.6-R150-13-20
1-82.6-R150-13-20
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于82.6-R150小半径侧弯链,精度高,配合...
13
132.67
132
20
1-82.6-R150-13-25
1-82.6-R150-13-25
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于82.6-R150小半径侧弯链,精度高,配合...
13
132.67
132
25
1-82.6-R150-13-30
1-82.6-R150-13-30
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于82.6-R150小半径侧弯链,精度高,配合...
13
132.67
132
30
1-82.6-R150-13-35
1-82.6-R150-13-35
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于82.6-R150小半径侧弯链,精度高,配合...
13
132.67
132
35
1-82.6-R150-15-25
1-82.6-R150-15-25
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于82.6-R150小半径侧弯链,精度高,配合...
15
152.71
152
25
1-82.6-R150-15-30
1-82.6-R150-15-30
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于82.6-R150小半径侧弯链,精度高,配合...
15
152.71
152
30
1-82.6-R150-15-35
1-82.6-R150-15-35
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于82.6-R150小半径侧弯链,精度高,配合...
15
152.71
152
35
1-82.6-R150-15-40
1-82.6-R150-15-40
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于82.6-R150小半径侧弯链,精度高,配合...
15
152.71
152
40
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
机加工主动轮 - 83/103 系列
利来链条
02.01.2024
兀导侧弯链 - 882TAB 系列
利来链条
02.01.2024
机加工主动轮 - 882 系列
利来链条
02.01.2024
小半径侧弯链 - 880TAB-RT 系列
利来链条
02.01.2024
兀导侧弯链 - 880TAB 系列
利来链条
02.01.2024
小半径侧弯链驱动轮转盘 - 82.6-R150 系列
利来链条
02.01.2024
83-CG 齿形链带滚珠 - 83 系列
利来链条
02.01.2024
侧弯链 - 880TAB-R 系列
利来链条
02.01.2024
83-C 齿形链 - 83 系列
利来链条
02.01.2024
侧弯链带滚珠 - 880TAB 系列
利来链条
02.01.2024
兀导侧弯链扁销 - 880TAB 系列
利来链条
02.01.2024
小半径侧弯链被动轮转盘 - 82.6-R150 系列
利来链条
02.01.2024
小半径侧弯链 - 82.6-R150 系列
利来链条
02.01.2024
914 平行垫轨 - 护栏
利来链条
02.01.2024
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表