피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
Rectangular Boots & Strain Relief
TE Connectivity
Connectors
Rectangular Connectors
Rectangular Connector Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{teconnectivity/connectors/rectangular_connectors/rectangular_connector_accessories/rectangular_boots_and_strain_relief.prj},{NB=350523-1},{PN=350523-1},{SHA256=c0ZsQXyA1ac770yg8nrLEpxyvKPER0DNd1LQC+FQxps=},{INAME=00035__c2d3505232d12dj2d3d},{CTEPS=CLICK HERE to Contact TE Product Support},{FSCPBN=CLICK HERE to Find Specs, Compatible Parts, or Buy Now},{LINKCTEPS=http://www.te.com/usa-en/about-te/connected-world/customer-support.html?te_bu=Cor&te_type=disp&te_campaign=cdn_glo_cor-cdn-global-disp-prtnr-fy19-cdn-cust-supt-link_sma-300_7&elqCampaignId=35242 },{LINKFSCPBN=https://www.te.com/usa-en/product-350523-1.html?te_bu=Cor&te_type=disp&te_campaign=cdn_glo_cor-cdn-global-disp-prtnr-fy19-cdn-buy-link_sma-300_3&elqCampaignId=35238},{DESC=15P STR/REL HSG HNGD V0 RED},{ALIAS=N/A},{AT=Strain Relief},{PT=Accessory}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
ALIAS
Alias
ⁿ/ₐ
AT
Accessory Type
ⁿ/ₐ
PT
Product Type
ⁿ/ₐ
IS
Insert Supplied
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
HC
Housing Color
ⁿ/ₐ
HM
Housing Material
ⁿ/ₐ
IDMM
Inside Diameter
[mm]
IDIN
Inside Diameter
[in]
OTRC
Operating Temperature Range
[°C]
OTRF
Operating Temperature Range
[°F]
ULR
UL Rating
ⁿ/ₐ
CSAFN
CSA File Number
ⁿ/ₐ
AS
Agency/Standard
ⁿ/ₐ
VDET
VDE Tested
ⁿ/ₐ
ULFN
UL File Number
ⁿ/ₐ
PQ
Packaging Quantity
ⁿ/ₐ
PM
Packaging Method
ⁿ/ₐ
COMMENT
Comment
ⁿ/ₐ
1-350373-9
1-350373-9
06P STR/REL HNGD
Strain Relief
Accessory
N/A
Nylon
Black
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
CSA, UL
N/A
N/A
100
Box
One piece - Clam Shell.
1-350374-9
1-350374-9
12P STR/REL HNGD
N/A
Strain Relief
Accessory
N/A
Nylon
Black
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
CSA, UL
N/A
N/A
100
Bag
One piece - Clam Shell.
1-350522-9
1-350522-9
09P MR STR/REL HNG BLK
N/A
Strain Relief
Accessory
N/A
Nylon
Black
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
CSA, UL
N/A
N/A
100
Bag
One piece - Clam Shell.
1-350523-9
1-350523-9
15P MR STR/REL HNG BLK
N/A
Strain Relief
Accessory
N/A
Nylon
Black
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
CSA, UL
N/A
N/A
100
Bag
One piece - Clam Shell.
1-350524-9
1-350524-9
24P STR/REL HNGD BLK
N/A
Strain Relief
Accessory
N/A
Nylon
Black
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
100
Bag
One piece - Clam Shell.
1-350589-0
1-350589-0
STR/REL CLAMP NATL
N/A
Strain Relief
Accessory
N/A
Nylon
Natural
N/A
N/A
N/A
N/A
-20 – 105
-4 – 221
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1
Package
Strain relief part number...
1-350590-0
1-350590-0
STR/REL CLAMP NATL
SIML-1-0350590-0, CM3790-...
Strain Relief
Accessory
N/A
Nylon
Natural
N/A
N/A
N/A
N/A
-20 – 105
-4 – 221
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1
Package
Strain relief part number...
1-480594-9
1-480594-9
36P STR/REL HNGD BLK
N/A
Strain Relief
Accessory
N/A
N/A
Black
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
100
Bag
One piece - Clam Shell.
1-480634-9
1-480634-9
20P STR/REL HNGD BLK
N/A
Strain Relief
Accessory
N/A
Nylon
Black
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
100
Bag
One piece - Clam Shell.
1-640719-0
1-640719-0
02P UMNL STR/REL & INSRT ...
N/A
Strain Relief
Accessory
Yes
Nylon
Natural
N/A
Nylon
N/A
N/A
-20 – 105
-4 – 221
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1
Package
Strain relief part number...
1-640719-1
1-640719-1
02P UMNL STR/REL NATL
N/A
Strain Relief
Accessory
No
Nylon
Natural
N/A
N/A
N/A
N/A
-20 – 105
-4 – 221
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1
Package
Strain relief part number...
1-640720-0
1-640720-0
03P UMNL STR/REL & INSRT ...
N/A
Strain Relief
Accessory
Yes
Nylon
Natural
N/A
N/A
N/A
N/A
-20 – 105
-4 – 221
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1
Package
Strain relief part number...
1-640721-0
1-640721-0
06P UMNL STR/REL & INSRT ...
N/A
Strain Relief
Accessory
Yes
Nylon
Natural
N/A
N/A
N/A
N/A
-20 – 105
-4 – 221
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1
Package
Strain relief part number...
1-640722-0
1-640722-0
09P UMNL STR/REL & INSRT ...
2-42934-0047
Strain Relief
Accessory
Yes
Nylon
Natural
N/A
N/A
N/A
N/A
-20 – 105
-4 – 221
N/A
N/A
UL, CSA
N/A
N/A
1
Package
Strain relief part number...
1-640723-0
1-640723-0
12P UMNL STR/REL & INSRT ...
N/A
Strain Relief
Accessory
Yes
Nylon
Natural
N/A
N/A
N/A
N/A
-20 – 105
-4 – 221
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1
Package
Strain relief part number...
1-640724-0
1-640724-0
15P UMNL STR/REL & INSRT ...
N/A
Strain Relief
Accessory
Yes
Nylon
Natural
N/A
N/A
N/A
N/A
-20 – 105
-4 – 221
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1
Package
Strain relief part number...
1738310-1
1738310-1
STRAIN RELIEF KIT,STRT,GP...
N/A
Strain Relief
Accessory
N/A
Thermoplastic
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1738313-1
1738313-1
STRN RLF KIT,STRT EXIT,GP...
N/A
Strain Relief
Accessory
N/A
Thermoplastic
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1
Package
N/A
1996544-1
1996544-1
Seal Boot Ret. Plate Kit,...
N/A
Seal Boot Retention
Accessory
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Seal Boot Retention. Plat...
1996544-2
1996544-2
Seal Boot Ret. Plate Kit,...
N/A
Seal Boot Retention
Accessory
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Seal Boot Retention. Plat...
207088-1
207088-1
METRIMATE,STR REL KIT,24P
N/A
Strain Relief Kit
Accessory
N/A
Nylon
Natural Red
N/A
N/A
N/A
N/A
-55 – 130
-67 – 266
Certified, Recognized
LR16455
CSA, UL
Yes
E28476
1
Bag
N/A
207600-1
207600-1
METRIMATE,STR REL KIT,6P
N/A
Strain Relief Kit
Accessory
N/A
Nylon
Natural Red
N/A
N/A
N/A
N/A
-55 – 130
-67 – 266
Certified, Recognized
LR16455
CSA, UL
Yes
E28476
1
Bag
N/A
207601-1
207601-1
METRIMATE,STR REL KIT,9P
N/A
Strain Relief Kit
Accessory
N/A
Nylon
Natural Red
N/A
N/A
N/A
N/A
-55 – 130
-67 – 266
Certified, Recognized
LR16455
CSA, UL
Yes
E28476
1
Bag
N/A
207602-1
207602-1
METRIMATE,STR REL KIT,12P
N/A
Strain Relief Kit
Accessory
N/A
Nylon
Natural Red
N/A
N/A
N/A
N/A
-55 – 130
-67 – 266
Certified, Recognized
LR16455
CSA, UL
Yes
E28476
1
Bag
N/A
207603-1
207603-1
METRIMATE,STR REL KIT,18P
N/A
Strain Relief Kit
Accessory
N/A
Nylon
Natural Red
N/A
N/A
N/A
N/A
-55 – 130
-67 – 266
Certified, Recognized
LR16455
CSA, UL
Yes
E28476
1
Bag
N/A
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Rectangular Connector Hardware
TE Connectivity
03.06.2020
Rectangular Caps & Covers
TE Connectivity
03.06.2020
Rectangular Power Connectors
TE Connectivity
11.12.2019
HG-FR Flame Retardant PA6
HellermannTyton
17.06.2024
C01610P003 - High Voltage Male Receptacle, Crimp - 3 Position
Amphenol Sine Systems
14.11.2018
Y-3Y-VCP - Push-pull connector - Fixed receptacle, nut fixing, vacuumtight,...
LEMO
23.09.2020
Rectangular Connector Locking
TE Connectivity
03.06.2020
C01610D - High Voltage Female Straight Connectors, with Contacts
Amphenol
10.05.2022
Rectangular Connector Seals
TE Connectivity
03.06.2020
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성