피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: StS Coupling GmbH
생성됨: 18.02.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
StS Coupling GmbH
ZWKE/N - Intermediate Shaft Coupling with clamping hub - elastomer version
StS Coupling GmbH
Line Shaft Couplings
Powered by
CAD모델 선택
{sts/line_shaft_couplings/zwke_n_asmtab.prj},{NB=ZWKE/N-14-80-6-6},{SIZE=14},{TKN=12.5},{LX=[80: 2000]},{L=80},{A=30},{N=1},{D1=6.0},{D1MIN=6},{D1MAX=16},{D2=6.0},{D2MIN=6},{D2MAX=16},{L1=11},{L2=13},{R=16},{B=32.0},{K=5.00},{H=11.0},{S=M3},{TA=2},{CT=510},{MAT1=Aluminium},{MAT2=Steel},{MAT3= Polyurethane},{CTN=84836020},{SCREWD=3.000},{SCREWL=8.000},{ROT=45.000},{ROT2=90.000},{ROT3=-270.000},{PPATH=parts/zwke_n/zwke_n_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
TKN
Torque
[Nm]
DBSE
Distance between shaft ends
[mm]
A
Hub diameter
[mm]
L1
Basic dimension
[mm]
L2
Basic dimension
[mm]
R
Tube diameter
[mm]
B
Interference diameter
[mm]
K
Basic dimension
[mm]
H
Basic dimension
[mm]
S
Screw (ISO 4762)
ⁿ/ₐ
TA
Installation torque per screw
[Nm]
CT
Torsional stiffness
[Nm/rad]
MAT1
Material for hub
ⁿ/ₐ
MAT2
Material for intermediate tube
ⁿ/ₐ
MAT3
Material for elastomer insert
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
ZWKE/N-14-80-6-6
14
12.5
58.0
30
11
13
16
32.0
5.00
11.0
M3
2
510
Aluminum
Steel
Polyurethane
84836020
ZWKE/N-19-135-8-8
19
17
85.0
40
25
16
20
45.5
11.00
14.5
M6
19
966
Aluminum
Steel
Polyurethane
84836020
ZWKE/N-24-160-10-10
24
60
100.0
55
30
18
25
57.0
10.50
20.0
M6
19
2635
Aluminum
Steel
Polyurethane
84836020
ZWKE/N-28-185-15-15
28
160
115.0
65
35
20
30
70.5
11.00
24.5
M8
42
5549
Aluminum
Steel
Polyurethane
84836020
ZWKE/N-38-230-15-15
38
325
140.0
80
45
24
40
83.0
15.50
30.0
M8
42
15250
Aluminum
Steel
Polyurethane
84836020
ZWKE/N-42-255-19-19
42
450
155.0
95
50
26
40
91.0
18.00
32.5
M10
83
15250
Steel
Steel
Polyurethane
84836020
ZWKE/N-48-290-25-25
48
525
178.0
105
56
28
50
104.0
21.00
36.0
M12
145
42050
Steel
Steel
Polyurethane
84836020
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ZWKE/HR - Intermediate Shaft Coupling with split clamping hub - elastomer v...
StS Coupling GmbH
17.05.2023
KBE2 - Servo Insert Coupling with Collet Clamps
KBK Antriebstechnik
26.11.2019
Type SC - Jaw Shaft Couplings
OEP Couplings
31.05.2012
Screw Jacks Type R with Trapezoidal screw TGS
Neff Gewindetriebe
07.05.2024
GN2240 - Elastomer jaw couplings with clamping hub, Bore code K, with keywa...
Berger Tools
25.05.2023
WKE/G - Elastomer Coupling with keyway connection
StS Coupling GmbH
24.02.2021
MOR-C
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
WKE/NK - Elastomer Coupling with clamping hub - compact version
StS Coupling GmbH
24.02.2021
GE-HSGK - cardan shaft
INKOMA-GROUP
17.04.2019
CAJC,CAJCLK,CAJCRK,CAJCWK - coupling-Quincunx coupling-Clamping type
SRD-FA
04.07.2022
WKE/H - Elastomer Coupling with split clamping hub
StS Coupling GmbH
24.02.2021
Shaft coupling - GS
Neff Gewindetriebe
18.03.2024
Drive shafts - ZR
Neff Gewindetriebe
11.04.2024
GE - cardan shaft
INKOMA-GROUP
17.04.2019
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성