피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: SHAKO
생성됨: 16.08.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SHAKO
ZIFA - Front flange
SHAKO
Pneumatic Actuators
Standard cylinder
IC
Powered by
CAD모델 선택
{shako/cylinder/standard_cylinder/ic/zi_fa_fb.prj},{NB=ZIFA-63},{BORE=63},{A=26.5},{B=12},{C=170},{D=50},{E=75},{G=100},{H=120},{I=9.0},{P=24},{Q=17},{C1=56.500},{RH1=11.000},{I1=45.500},{J1=8.500},{K1=8.500},{L1=14.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
BORE
Bore
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
ZIFA-32
32
16.0
10
130
32
50
64
79
7.0
17
10
ZIFA-40
40
19.5
10
145
36
55
72
90
9.0
19
13
ZIFA-50
50
27.0
12
155
45
65
90
110
9.0
24
17
ZIFA-63
63
26.5
12
170
50
75
100
120
9.0
24
17
ZIFA-80
80
30.0
16
190
63
95
126
153
12.0
26
22
ZIFA-100
100
35.0
16
205
75
115
150
178
14.0
26
22
ZIFA-125
125
45.0
20
245
90
140
180
224
16.5
40
27
ZIFA-160
160
60.0
20
280
115
180
230
280
18.5
50
36
ZIFA-200
200
70.0
25
304
135
220
270
320
24.0
50
36
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ZIFB - Rear flange
SHAKO
16.08.2021
ZILB - Foot mounting
SHAKO
16.08.2021
ZTTC - accessory
SHAKO
16.08.2021
ZTCB - accessory
SHAKO
16.08.2021
ZTFB - accessory
SHAKO
16.08.2021
ZTCA - accessory
SHAKO
16.08.2021
ZTFA - accessory
SHAKO
16.08.2021
ZTLB - accessory
SHAKO
16.08.2021
ZITC - Central trunnion
SHAKO
16.08.2021
ZICB - Female clevis
SHAKO
16.08.2021
ZICA - Male clevis
SHAKO
16.08.2021
TC - TC standard cylinder series
SHAKO
16.08.2021
ICL - ICL standard cylinder (pull rod type)
SHAKO
16.08.2021
STC - STC standard cylinder
SHAKO
16.08.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성