您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: SHAKO
Created: 16.08.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
SHAKO
ZICB - 摆动双耳固定型
SHAKO
执行元件
标准气缸
IC-标准缸
Powered by
CAD模型選擇
{shako/cylinder/standard_cylinder/ic/zi_cb.prj},{NB=ZICB-63},{BORE=63},{A=13.0},{B=33},{C=190.0},{D=R17},{E=φ16},{F=M8},{G=56.5},{H=77},{I=40 -0.2/-0.6},{J=70},{P=24},{Q=17},{A1=46.000},{B1=40.000},{C1=6.000},{H1=8.500},{RI1=11.000},{N1=0.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
BORE
气缸内径
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
ZICB-32
32
10.0
22
142.0
R11
φ10
M6
32.5
46
26 -0.2/-0.6
45
17
10
ZICB-40
40
10.0
25
160.8
R13
φ12
M6
38.0
54
28 -0.2/-0.6
52
19
13
ZICB-50
50
13.0
28
170.0
R13
φ12
M8
46.5
64
32 -0.2/-0.6
60
24
17
ZICB-63
63
13.0
33
190.0
R17
φ16
M8
56.5
77
40 -0.2/-0.6
70
24
17
ZICB-80
80
15.0
35
210.8
R17
φ16
M10
72.0
94
50 -0.2/-0.6
90
26
22
ZICB-100
100
15.0
40
230.0
R21
φ20
M10
89.0
114
60 -0.2/-0.6
110
26
22
ZICB-125
125
19.0
50
275.0
R25
φ25
M12
110.0
140
70 -0.5/-1.2
130
40
27
ZICB-160
160
19.5
55
315.0
R30
φ30
M16
140.0
180
90 -0.5/-1.2
170
50
36
ZICB-200
200
22.0
60
339.0
R30
φ30
M16
175.0
220
90 -0.5/-1.2
170
50
36
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
ZITC - 中耳
SHAKO
16.08.2021
ZTCB - 摆动固定型
SHAKO
16.08.2021
ZTFB - 法兰型
SHAKO
16.08.2021
ZTCA - 摆动固定型
SHAKO
16.08.2021
ZTFA - 法兰型
SHAKO
16.08.2021
ZTTC - 中耳型
SHAKO
16.08.2021
ZTLB - 底座型固定板
SHAKO
16.08.2021
TC - TC标准气缸系列
SHAKO
16.08.2021
ZICA - 摆动单耳固定型
SHAKO
16.08.2021
STC - STC 标准缸(拉杆型)
SHAKO
16.08.2021
BN 20534 - Rod ends with integral spherical plain bearing (ISO 12240-4 K; D...
Bossard Catalog
08.08.2022
BN 20533 - Rod ends with integral spherical plain bearing right hand thread...
Bossard Catalog
08.08.2022
SC SCD SCJ - 标准气缸
AirTAC
21.07.2022
ZILB - L型底座固定架
SHAKO
16.08.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表