您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
ZH21AU - 线性滑轨,27系列,不锈钢制/两节抽拉式
HEFA
20-拖链/滑轨
线性滑轨
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/20-dragchain_linearslide/linearslide/27twostainlesssteelasmtab.prj},{NB=ZH21AU-12_10},{CODE=ZH21AU},{LOAD=Light load type },{WIDTH=27},{MAT=Stainless steel (SUS304) },{SURFACE=-},{SP=12},{SLIDE=304.8},{PS=0.0},{L1=244.8},{L2=264.8},{L3=194.8},{D=244.8},{E=264.8},{RATED=235},{INFOTEXT=website},{PPATH=27twostainlesssteel/assemblies/27_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
CODE
系列码
ⁿ/ₐ
LOAD
负载等级
ⁿ/ₐ
WIDTH
宽度
[mm]
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SURFACE
表面处理
ⁿ/ₐ
SP
规格
ⁿ/ₐ
SLIDE
滑轨长度
[mm]
TRIP
行程
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
RATED
额定负载(N/2个)
ⁿ/ₐ
ZH21AU-8_10
ZH21AU-8_1
ZH21AU
轻载型
27
不锈钢(SUS304)
-
8
203.2
136.1
143.2
163.2
0.0
143.2
163.2
255
ZH21AU-10_10
ZH21AU-10_1
ZH21AU
轻载型
27
不锈钢(SUS304)
-
10
254.0
186.9
194.0
214.0
154.0
194.0
214.0
235
ZH21AU-12_10
ZH21AU-12_1
ZH21AU
轻载型
27
不锈钢(SUS304)
-
12
304.8
225.0
244.8
264.8
194.8
244.8
264.8
235
ZH21AU-14_10
ZH21AU-14_1
ZH21AU
轻载型
27
不锈钢(SUS304)
-
14
355.6
263.1
295.6
315.6
230.6
295.6
315.6
225
ZH21AU-16_10
ZH21AU-16_1
ZH21AU
轻载型
27
不锈钢(SUS304)
-
16
406.4
301.2
346.4
366.4
271.4
346.4
366.4
206
ZH21AU-18_10
ZH21AU-18_1
ZH21AU
轻载型
27
不锈钢(SUS304)
-
18
457.2
339.3
397.2
417.2
307.2
397.2
417.2
196
ZH21AU-20_10
ZH21AU-20_1
ZH21AU
轻载型
27
不锈钢(SUS304)
-
20
508.0
377.4
448.0
468.0
345.0
444.8
468.0
176
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
KDHR - Air Dryer (Air Cooling)
KCC Precision
12.07.2021
GM
鼎翰SHAC
25.04.2024
PBC-650 - Linear Rails & Channels - Roller Guide Rail
Reid Supply
22.02.2022
TLM-950 - Linear Pillow Blocks - Super Smart Ball Bushing, Closed, Continuo...
Reid Supply
22.02.2022
低安装型线性滑轨 - LSD系列-三段拼接型
AirTAC
18.10.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表