zf68 69 - 带法兰直线轴承·加长双衬型·引导式/加长引导式
HEFA
18-直线轴承/衬套
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/18-linear_bearing/zf68_69.prj},{NB=ZF68QN-d40},{SC=ZF68QN},{MT1=SUJ2},{HD=56HRC~},{MT2=SUJ2},{MT3=resin},{MT4=nitrile rubber},{AT=-15~80℃},{D=40},{TOL=0~-0.021},{DD=65},{L=230},{TOL3=±0.3},{V1=13},{V2=77},{H=101},{V=13},{D1=9.0},{D2=14.0},{VV=8.1},{PCD=83},{W=80},{F=48},{A=68},{ECC=0.030},{N=6},{Y=0.030},{C=3430},{CO=8040},{SPT=550},{WEIGHT=2821},{INFOTEXT=website},{DM=68}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MT1
材质
ⁿ/ₐ
HD
硬度(轴套)
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
MT2
材质(滚珠)
ⁿ/ₐ
MT3
材质(保持架)
ⁿ/ₐ
MT4
材质(密封圈)
ⁿ/ₐ
AT
使用环境温度
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
TOL
d公差
[mm]
DD
D
[mm]
TOL2
D公差
[mm]
L
[mm]
TOL3
L公差
[mm]
V1
[mm]
V2
[mm]
H
[mm]
V
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
VV
v
[mm]
PCD
P.C.D
[mm]
W
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
ECC
偏心
[mm]
N
滚珠列数
[mm]
Y
垂直度Y
[mm]
C
基本额定载荷C(动)
[N]
CO
基本额定载荷Co(静)
[N]
SPT
静态允许力矩
[N·m]
WEIGHT
重量
[g]
ZF68YB-d10
ZF68YB-d10
ZF68YB
Guided round flange type
SUJ2
56HRC~
-
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
10
0~-0.012
23
0~-0.016
82
±0.3
6
27
43
6
4.5
7.5
4.1
33
34
0
0
0.020
4
0.020
585
1100
27
215
ZF68YB-d12
ZF68YB-d12
ZF68YB
Guided round flange type
SUJ2
56HRC~
-
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
12
0~-0.015
26
0~-0.016
86
±0.3
6
28
46
6
4.5
7.5
4.1
36
35
0
0
0.020
4
0.020
650
1200
40
256
ZF68YB-d16
ZF68YB-d16
ZF68YB
Guided round flange type
SUJ2
56HRC~
-
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
16
0~-0.015
32
0~-0.019
105
±0.3
8
35
54
8
5.5
9.0
5.1
43
42
24
36
0.025
4
0.025
1230
2300
72
439
ZF68YB-d20
ZF68YB-d20
ZF68YB
Guided round flange type
SUJ2
56HRC~
-
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
20
0~-0.018
40
0~-0.019
120
±0.3
8
40
62
8
5.5
9.0
5.1
51
50
32
40
0.025
5
0.025
1400
2700
95
780
ZF68YB-d25
ZF68YB-d25
ZF68YB
Guided round flange type
SUJ2
56HRC~
-
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
25
0~-0.018
45
0~-0.019
167
±0.3
10
55
74
10
6.6
11.0
6.1
60
58
35
49
0.025
6
0.025
1550
3100
155
1226
ZF68YB-d30
ZF68YB-d30
ZF68YB
Guided round flange type
SUJ2
56HRC~
-
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
30
0~-0.018
52
0~-0.022
184
±0.3
10
61
82
10
6.6
11.0
6.1
67
64
38
55
0.025
6
0.025
2490
5450
295
1581
ZF68YB-d35
ZF68YB-d35
ZF68YB
Guided round flange type
SUJ2
56HRC~
-
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
35
0~-0.021
60
0~-0.022
200
±0.3
13
67
96
13
9.0
14.0
8.1
78
75
45
64
0.030
6
0.030
2650
6270
370
2585
ZF68YB-d40
ZF68YB-d40
ZF68YB
Guided round flange type
SUJ2
56HRC~
-
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
40
0~-0.021
65
0~-0.022
230
±0.3
13
77
101
13
9.0
14.0
8.1
83
80
48
68
0.030
6
0.030
3430
8040
550
2958
ZF68YN-d10
ZF68YN-d10
ZF68YN
Guided round flange type
SUJ2
56HRC~
无电解镀镍
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
10
0~-0.012
23
0~-0.021
82
±0.3
6
27
43
6
4.5
7.5
4.1
33
34
0
0
0.020
4
0.020
585
1100
27
215
ZF68YN-d12
ZF68YN-d12
ZF68YN
Guided round flange type
SUJ2
56HRC~
无电解镀镍
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
12
0~-0.015
26
0~-0.021
86
±0.3
6
28
46
6
4.5
7.5
4.1
36
35
0
0
0.020
4
0.020
650
1200
40
256
ZF68YN-d16
ZF68YN-d16
ZF68YN
Guided round flange type
SUJ2
56HRC~
无电解镀镍
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
16
0~-0.015
32
0~-0.025
105
±0.3
8
35
54
8
5.5
9.0
5.1
43
42
24
36
0.025
4
0.025
1230
2300
72
439
ZF68YN-d20
ZF68YN-d20
ZF68YN
Guided round flange type
SUJ2
56HRC~
无电解镀镍
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
20
0~-0.018
40
0~-0.025
120
±0.3
8
40
62
8
5.5
9.0
5.1
51
50
32
40
0.025
5
0.025
1400
2700
95
780
ZF68YN-d25
ZF68YN-d25
ZF68YN
Guided round flange type
SUJ2
56HRC~
无电解镀镍
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
25
0~-0.018
45
0~-0.025
167
±0.3
10
55
74
10
6.6
11.0
6.1
60
58
35
49
0.025
6
0.025
1550
3100
155
1226
ZF68YN-d30
ZF68YN-d30
ZF68YN
Guided round flange type
SUJ2
56HRC~
无电解镀镍
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
30
0~-0.018
52
0~-0.030
184
±0.3
10
61
82
10
6.6
11.0
6.1
67
64
38
55
0.025
6
0.025
2490
5450
295
1581
ZF68YN-d35
ZF68YN-d35
ZF68YN
Guided round flange type
SUJ2
56HRC~
无电解镀镍
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
35
0~-0.021
60
0~-0.030
200
±0.3
13
67
96
13
9.0
14.0
8.1
78
75
45
64
0.030
6
0.030
2650
6270
370
2585
ZF68YN-d40
ZF68YN-d40
ZF68YN
Guided round flange type
SUJ2
56HRC~
无电解镀镍
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
40
0~-0.021
65
0~-0.030
230
±0.3
13
77
101
13
9.0
14.0
8.1
83
80
48
68
0.030
6
0.030
3430
8040
550
2958
ZF68FB-d10
ZF68FB-d10
ZF68FB
Guided method blue type
SUJ2
56HRC~
-
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
10
0~-0.012
23
0~-0.016
82
±0.3
6
27
43
6
4.5
7.5
4.1
33
34
0
0
0.020
4
0.020
585
1100
27
198
ZF68FB-d12
ZF68FB-d12
ZF68FB
Guided method blue type
SUJ2
56HRC~
-
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
12
0~-0.015
26
0~-0.016
86
±0.3
6
28
46
6
4.5
7.5
4.1
36
35
0
0
0.020
4
0.020
650
1200
40
235
ZF68FB-d16
ZF68FB-d16
ZF68FB
Guided method blue type
SUJ2
56HRC~
-
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
16
0~-0.015
32
0~-0.019
105
±0.3
8
35
54
8
5.5
9.0
5.1
43
42
24
36
0.025
4
0.025
1230
2300
72
408
ZF68FB-d20
ZF68FB-d20
ZF68FB
Guided method blue type
SUJ2
56HRC~
-
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
20
0~-0.018
40
0~-0.019
120
±0.3
8
40
62
8
5.5
9.0
5.1
51
50
32
40
0.025
5
0.025
1400
2700
95
712
ZF68FB-d25
ZF68FB-d25
ZF68FB
Guided method blue type
SUJ2
56HRC~
-
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
25
0~-0.018
45
0~-0.019
167
±0.3
10
55
74
10
6.6
11.0
6.1
60
58
35
49
0.025
6
0.025
1550
3100
155
1111
ZF68FB-d30
ZF68FB-d30
ZF68FB
Guided method blue type
SUJ2
56HRC~
-
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
30
0~-0.018
52
0~-0.022
184
±0.3
10
61
82
10
6.6
11.0
6.1
67
64
38
55
0.025
6
0.025
2490
5450
295
1490
ZF68FB-d35
ZF68FB-d35
ZF68FB
Guided method blue type
SUJ2
56HRC~
-
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
35
0~-0.021
60
0~-0.022
200
±0.3
13
67
96
13
9.0
14.0
8.1
78
75
45
64
0.030
6
0.030
2650
6270
370
2410
ZF68FB-d40
ZF68FB-d40
ZF68FB
Guided method blue type
SUJ2
56HRC~
-
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
40
0~-0.021
65
0~-0.022
230
±0.3
13
77
101
13
9.0
14.0
8.1
83
80
48
68
0.030
6
0.030
3430
8040
550
2794
ZF68FN-d10
ZF68FN-d10
ZF68FN
Guided method blue type
SUJ2
56HRC~
无电解镀镍
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
10
0~-0.012
23
0~-0.021
82
±0.3
6
27
43
6
4.5
7.5
4.1
33
34
0
0
0.020
4
0.020
585
1100
27
198
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表