您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
ZF31 32 - 微型滚珠衬套导向组件 - 标准型
HEFA
18-直线轴承/衬套
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/18-linear_bearing/zf31_32.prj},{NB=ZF31JH-D5-L40-P10-Q10},{TYPE=ZF31JH},{XZ=Shoulder less type},{TYP=Standard type},{DXZ=Threaded pipe type at both ends},{CM=SUS440C},{GM=SUS440C},{GBM=C3604},{HA=55HRC~},{D=5},{L=40},{P=10},{Q=10},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
系列码
ⁿ/ₐ
XZ
形状
ⁿ/ₐ
TYP
类型
ⁿ/ₐ
DXZ
使用导向轴
ⁿ/ₐ
CM
衬套/导向轴材质
ⁿ/ₐ
GM
滚珠材质
ⁿ/ₐ
GBM
滚珠保持器材质
ⁿ/ₐ
HA
硬度
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
DD
d
[mm]
MM
M
ⁿ/ₐ
T
[mm]
H
[mm]
ZF31FB-D3-L40-P10-Q10
ZF31FB-D3-L40-P10-Q10
ZF31FB
无肩型
标准型
直杆型
SUJ2
SUJ2
C3604
57HRC~
7
5
-
0.0
0
ZF31FH-D3-L40-P10-Q10
ZF31FH-D3-L40-P10-Q10
ZF31FH
无肩型
标准型
直杆型
SUS440C
SUS440C
C3604
55HRC~
7
5
-
0.0
0
ZF31GB-D5-L40-P10-Q10
ZF31GB-D5-L40-P10-Q10
ZF31GB
无肩型
标准型
一端螺纹管型
SUJ2
SUJ2
C3604
57HRC~
10
7
M3
0.0
0
ZF31GH-D5-L40-P10-Q10
ZF31GH-D5-L40-P10-Q10
ZF31GH
无肩型
标准型
一端螺纹管型
SUS440C
SUS440C
C3604
55HRC~
10
7
M3
0.0
0
ZF31JB-D5-L40-P10-Q10
ZF31JB-D5-L40-P10-Q10
ZF31JB
无肩型
标准型
两端螺纹型
SUJ2
SUJ2
C3604
57HRC~
10
7
M3
0.0
0
ZF31JH-D5-L40-P10-Q10
ZF31JH-D5-L40-P10-Q10
ZF31JH
无肩型
标准型
两端螺纹型
SUS440C
SUS440C
C3604
55HRC~
10
7
M3
0.0
0
ZF32FB-D3-L40-P10-Q10
ZF32FB-D3-L40-P10-Q10
ZF32FB
有肩型
标准型
直杆型
SUJ2
SUJ2
C3604
57HRC~
7
5
-
2.5
9
ZF32FH-D3-L40-P10-Q10
ZF32FH-D3-L40-P10-Q10
ZF32FH
有肩型
标准型
直杆型
SUS440C
SUS440C
C3604
55HRC~
7
5
-
2.5
9
ZF32GB-D5-L40-P10-Q10
ZF32GB-D5-L40-P10-Q10
ZF32GB
有肩型
标准型
一端螺纹管型
SUJ2
SUJ2
C3604
57HRC~
10
7
M3
3.0
12
ZF32GH-D5-L40-P10-Q10
ZF32GH-D5-L40-P10-Q10
ZF32GH
有肩型
标准型
一端螺纹管型
SUS440C
SUS440C
C3604
55HRC~
10
7
M3
3.0
12
ZF32JB-D5-L40-P10-Q10
ZF32JB-D5-L40-P10-Q10
ZF32JB
有肩型
标准型
两端螺纹型
SUJ2
SUJ2
C3604
57HRC~
10
7
M3
3.0
12
ZF32JH-D5-L40-P10-Q10
ZF32JH-D5-L40-P10-Q10
ZF32JH
有肩型
标准型
两端螺纹型
SUS440C
SUS440C
C3604
55HRC~
10
7
M3
3.0
12
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
LMVXB - 直柱型直线轴承行程式
爱安特3D模型图库
24.04.2024
BGA, SSBGA, BGHA, SSBGHA - 微型滚珠衬套导向组件-标准直柱型-一端内螺纹型
Misumi
30.06.2021
BGY, SSBGY, BGHY, SSBGHY - 微型滚珠衬套导向组件-标准直柱型-两端内螺纹型
Misumi
30.06.2021
ADSTZ,ADSTA - 微型滚珠衬套导向组件-带挡圈
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
ZF40 - 微型滚珠衬套导向轴 - 直杆型/内螺纹型
HEFA
29.04.2024
LMCRSB - 微型滚珠衬套导向轴组件标准型
爱安特3D模型图库
24.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表