您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
ZE43 - 模架用导柱·无挡块/可动挡块/固定挡块/装卸型/压入型
HEFA
19-无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/19-oil-free_bushing/ze43_asmtab.prj},{NB=ZE43BA-D60-L200},{SC=ZE43BA},{MT=SUJ2},{HARDNESS=58HRC~ High frequency quenching (depth 1.5~2mm)},{D=60},{L=200},{D1=79},{MA=M16×1.5},{MMA=16},{L1=42},{L2=15},{H=70},{T=15},{M=M14 depth 31},{MM=14},{E=31},{DD=20},{A=7},{R=5.0},{D2=72},{D3=59.5},{HH=20},{H1=12},{H2=14.5},{INFOTEXT=website},{PPATH=ze43/assemblise/ze43_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MT
材质
ⁿ/ₐ
HARDNESS
hardness
ⁿ/ₐ
D
[mm]
TOL
D公差
[mm]
D1
[mm]
MA
Ma×Pitch
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
H
h
[mm]
T
[mm]
M
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
A
[mm]
R
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
HH
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
ANNEX
附件(螺钉)
ⁿ/ₐ
ZE43CA-D20-L80
ZE43CA-D20-L80
ZE43CA
装卸型·无挡块
SUJ2
58HRC~高频淬火(深度1.5~2.0mm)
20
+0.020~+0.015
29
M10×1.5
15
10
38
5
M8深18
14
4
2.0
28
19.5
14
7
8.5
BM01AF-M8-L25
ZE43CA-D22-L80
ZE43CA-D22-L80
ZE43CA
装卸型·无挡块
SUJ2
58HRC~高频淬火(深度1.5~2.0mm)
22
+0.020~+0.015
31
M10×1.5
16
10
42
8
M8深18
14
4
3.0
30
21.5
14
7
8.5
BM01AF-M8-L25
ZE43CA-D25-L80
ZE43CA-D25-L80
ZE43CA
装卸型·无挡块
SUJ2
58HRC~高频淬火(深度1.5~2.0mm)
25
+0.020~+0.015
35
M12×1.5
18
10
50
8
M8深18
14
4
3.0
35
24.5
14
7
8.5
BM01AF-M8-L25
ZE43CA-D28-L100
ZE43CA-D28-L100
ZE43CA
装卸型·无挡块
SUJ2
58HRC~高频淬火(深度1.5~2.0mm)
28
+0.025~+0.020
39
M12×1.5
20
10
50
10
M10深22
14
5
3.5
36
27.5
16
8
10.5
BM01AF-M10-L30
ZE43CA-D32-L120
ZE43CA-D32-L120
ZE43CA
装卸型·无挡块
SUJ2
58HRC~高频淬火(深度1.5~2.0mm)
32
+0.025~+0.020
44
M12×1.5
23
12
60
10
M10深22
14
5
3.5
40
31.5
16
8
10.5
BM01AF-M10-L30
ZE43CA-D38-L140
ZE43CA-D38-L140
ZE43CA
装卸型·无挡块
SUJ2
58HRC~高频淬火(深度1.5~2.0mm)
38
+0.030~+0.025
53
M16×1.5
27
12
60
12
M12深27
20
6
4.0
49
37.5
18
10
12.5
BM01AF-M12-L35
ZE43CA-D45-L140
ZE43CA-D45-L140
ZE43CA
装卸型·无挡块
SUJ2
58HRC~高频淬火(深度1.5~2.0mm)
45
+0.030~+0.025
59
M16×1.5
32
15
70
12
M12深27
20
6
4.0
55
44.5
18
10
12.5
BM01AF-M12-L35
ZE43CA-D50-L200
ZE43CA-D50-L200
ZE43CA
装卸型·无挡块
SUJ2
58HRC~高频淬火(深度1.5~2.0mm)
50
+0.035~+0.030
69
M16×1.5
35
15
70
15
M14深31
20
7
5.0
62
49.5
20
12
14.5
BM01AF-M14-L40
ZE43CA-D60-L200
ZE43CA-D60-L200
ZE43CA
装卸型·无挡块
SUJ2
58HRC~高频淬火(深度1.5~2.0mm)
60
+0.035~+0.030
79
M16×1.5
42
15
70
15
M14深31
20
7
5.0
72
59.5
20
12
14.5
BM01AF-M14-L40
ZE43AA-D20-L80
ZE43AA-D20-L80
ZE43AA
装卸型·可动挡块
SUJ2
58HRC~高频淬火(深度1.5~2.0mm)
20
+0.020~+0.015
29
M10×1.5
15
10
38
5
M8深18
14
4
2.0
28
19.5
14
7
8.5
BM01AF-M8-L25
ZE43AA-D22-L80
ZE43AA-D22-L80
ZE43AA
装卸型·可动挡块
SUJ2
58HRC~高频淬火(深度1.5~2.0mm)
22
+0.020~+0.015
31
M10×1.5
16
10
42
8
M8深18
14
4
3.0
30
21.5
14
7
8.5
BM01AF-M8-L25
ZE43AA-D25-L80
ZE43AA-D25-L80
ZE43AA
装卸型·可动挡块
SUJ2
58HRC~高频淬火(深度1.5~2.0mm)
25
+0.020~+0.015
35
M12×1.5
18
10
50
8
M8深18
14
4
3.0
35
24.5
14
7
8.5
BM01AF-M8-L25
ZE43AA-D28-L100
ZE43AA-D28-L100
ZE43AA
装卸型·可动挡块
SUJ2
58HRC~高频淬火(深度1.5~2.0mm)
28
+0.025~+0.020
39
M12×1.5
20
10
50
10
M10深22
14
5
3.5
36
27.5
16
8
10.5
BM01AF-M10-L30
ZE43AA-D32-L120
ZE43AA-D32-L120
ZE43AA
装卸型·可动挡块
SUJ2
58HRC~高频淬火(深度1.5~2.0mm)
32
+0.025~+0.020
44
M12×1.5
23
12
60
10
M10深22
14
5
3.5
40
31.5
16
8
10.5
BM01AF-M10-L30
ZE43AA-D38-L140
ZE43AA-D38-L140
ZE43AA
装卸型·可动挡块
SUJ2
58HRC~高频淬火(深度1.5~2.0mm)
38
+0.030~+0.025
53
M16×1.5
27
12
60
12
M12深27
20
6
4.0
49
37.5
18
10
12.5
BM01AF-M12-L35
ZE43AA-D45-L140
ZE43AA-D45-L140
ZE43AA
装卸型·可动挡块
SUJ2
58HRC~高频淬火(深度1.5~2.0mm)
45
+0.030~+0.025
59
M16×1.5
32
15
70
12
M12深27
20
6
4.0
55
44.5
18
10
12.5
BM01AF-M12-L35
ZE43AA-D50-L200
ZE43AA-D50-L200
ZE43AA
装卸型·可动挡块
SUJ2
58HRC~高频淬火(深度1.5~2.0mm)
50
+0.035~+0.030
69
M16×1.5
35
15
70
15
M14深31
20
7
5.0
62
49.5
20
12
14.5
BM01AF-M14-L40
ZE43AA-D60-L200
ZE43AA-D60-L200
ZE43AA
装卸型·可动挡块
SUJ2
58HRC~高频淬火(深度1.5~2.0mm)
60
+0.035~+0.030
79
M16×1.5
42
15
70
15
M14深31
20
7
5.0
72
59.5
20
12
14.5
BM01AF-M14-L40
ZE43BA-D20-L80
ZE43BA-D20-L80
ZE43BA
装卸型·固定挡块
SUJ2
58HRC~高频淬火(深度1.5~2.0mm)
20
+0.020~+0.015
29
M10×1.5
15
10
38
5
M8深18
14
4
2.0
28
19.5
14
7
8.5
BM01AF-M8-L25
ZE43BA-D22-L80
ZE43BA-D22-L80
ZE43BA
装卸型·固定挡块
SUJ2
58HRC~高频淬火(深度1.5~2.0mm)
22
+0.020~+0.015
31
M10×1.5
16
10
42
8
M8深18
14
4
3.0
30
21.5
14
7
8.5
BM01AF-M8-L25
ZE43BA-D25-L80
ZE43BA-D25-L80
ZE43BA
装卸型·固定挡块
SUJ2
58HRC~高频淬火(深度1.5~2.0mm)
25
+0.020~+0.015
35
M12×1.5
18
10
50
8
M8深18
14
4
3.0
35
24.5
14
7
8.5
BM01AF-M8-L25
ZE43BA-D28-L100
ZE43BA-D28-L100
ZE43BA
装卸型·固定挡块
SUJ2
58HRC~高频淬火(深度1.5~2.0mm)
28
+0.025~+0.020
39
M12×1.5
20
10
50
10
M10深22
14
5
3.5
36
27.5
16
8
10.5
BM01AF-M10-L30
ZE43BA-D32-L120
ZE43BA-D32-L120
ZE43BA
装卸型·固定挡块
SUJ2
58HRC~高频淬火(深度1.5~2.0mm)
32
+0.025~+0.020
44
M12×1.5
23
12
60
10
M10深22
14
5
3.5
40
31.5
16
8
10.5
BM01AF-M10-L30
ZE43BA-D38-L140
ZE43BA-D38-L140
ZE43BA
装卸型·固定挡块
SUJ2
58HRC~高频淬火(深度1.5~2.0mm)
38
+0.030~+0.025
53
M16×1.5
27
12
60
12
M12深27
20
6
4.0
49
37.5
18
10
12.5
BM01AF-M12-L35
ZE43BA-D45-L140
ZE43BA-D45-L140
ZE43BA
装卸型·固定挡块
SUJ2
58HRC~高频淬火(深度1.5~2.0mm)
45
+0.030~+0.025
59
M16×1.5
32
15
70
12
M12深27
20
6
4.0
55
44.5
18
10
12.5
BM01AF-M12-L35
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表