您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
ZE03 - 青铜铸件无油衬套-法兰型
HEFA
19-无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/19-oil-free_bushing/ze03-yb-qb.prj},{NB=ZE03YB-d30-L30},{SC=ZE03YB},{TYPE=Round flange type },{MAT=Special bronze },{DI=F7},{ID=h7},{HE=-30℃~150℃},{DD=30},{IDT=+0.041/+0.020},{L=30},{D=38},{ODT=0/-0.025},{H=63},{T=8},{E=4.2},{D11=6.6},{D12=11.0},{PCD=50},{F=30},{A=40},{SH=M6-20x4},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
DI
内径公差
ⁿ/ₐ
ID
外径公差
ⁿ/ₐ
HE
耐热温度
ⁿ/ₐ
DD
dF7
[mm]
IDT
dF7公差
[mm]
D
Dh7
[mm]
ODT
Dh7公差
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
E
e
[mm]
D11
d1
[mm]
D12
d2
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
SH
附件(短头内六角螺栓)
ⁿ/ₐ
ZE03YB-d6-L15
ZE03YB-d6-L15
ZE03YB
圆法兰型
特殊青铜
F7
h7
-30℃~150℃
6
+0.022/+0.010
10
0/-0.015
25
4
2.2
3.5
6.0
17
0
17
M3-10x2
ZE03YB-d8-L15
ZE03YB-d8-L15
ZE03YB
圆法兰型
特殊青铜
F7
h7
-30℃~150℃
8
+0.028/+0.013
12
0/-0.018
27
4
2.2
3.5
6.0
19
0
19
M3-10x2
ZE03YB-d10-L20
ZE03YB-d10-L20
ZE03YB
圆法兰型
特殊青铜
F7
h7
-30℃~150℃
10
+0.028/+0.013
14
0/-0.018
29
4
2.2
3.5
6.0
21
0
21
M3-10x2
ZE03YB-d12-L20
ZE03YB-d12-L20
ZE03YB
圆法兰型
特殊青铜
F7
h7
-30℃~150℃
12
+0.034/+0.016
18
0/-0.018
36
5
3.0
4.5
7.5
26
0
26
M4-12x2
ZE03YB-d16-L25
ZE03YB-d16-L25
ZE03YB
圆法兰型
特殊青铜
F7
h7
-30℃~150℃
16
+0.034/+0.016
22
0/-0.021
40
5
3.0
4.5
7.5
30
18
24
M4-12x4
ZE03YB-d20-L25
ZE03YB-d20-L25
ZE03YB
圆法兰型
特殊青铜
F7
h7
-30℃~150℃
20
+0.041/+0.020
28
0/-0.021
49
6
3.7
5.5
9.0
38
22
31
M5-16x4
ZE03YB-d25-L30
ZE03YB-d25-L30
ZE03YB
圆法兰型
特殊青铜
F7
h7
-30℃~150℃
25
+0.041/+0.020
33
0/-0.025
54
6
3.7
5.5
9.0
43
25
35
M5-16x4
ZE03YB-d30-L30
ZE03YB-d30-L30
ZE03YB
圆法兰型
特殊青铜
F7
h7
-30℃~150℃
30
+0.041/+0.020
38
0/-0.025
63
8
4.2
6.6
11.0
50
30
40
M6-20x4
ZE03QB-d6-L15
ZE03QB-d6-L15
ZE03QB
对边法兰型
特殊青铜
F7
h7
-30℃~150℃
6
+0.022/+0.010
10
0/-0.015
25
4
2.2
3.5
6.0
17
0
17
M3-10x2
ZE03QB-d8-L15
ZE03QB-d8-L15
ZE03QB
对边法兰型
特殊青铜
F7
h7
-30℃~150℃
8
+0.028/+0.013
12
0/-0.018
27
4
2.2
3.5
6.0
19
0
19
M3-10x2
ZE03QB-d10-L20
ZE03QB-d10-L20
ZE03QB
对边法兰型
特殊青铜
F7
h7
-30℃~150℃
10
+0.028/+0.013
14
0/-0.018
29
4
2.2
3.5
6.0
21
0
21
M3-10x2
ZE03QB-d12-L20
ZE03QB-d12-L20
ZE03QB
对边法兰型
特殊青铜
F7
h7
-30℃~150℃
12
+0.034/+0.016
18
0/-0.018
36
5
3.0
4.5
7.5
26
0
26
M4-12x2
ZE03QB-d16-L25
ZE03QB-d16-L25
ZE03QB
对边法兰型
特殊青铜
F7
h7
-30℃~150℃
16
+0.034/+0.016
22
0/-0.021
40
5
3.0
4.5
7.5
30
18
24
M4-12x4
ZE03QB-d20-L25
ZE03QB-d20-L25
ZE03QB
对边法兰型
特殊青铜
F7
h7
-30℃~150℃
20
+0.041/+0.020
28
0/-0.021
49
6
3.7
5.5
9.0
38
22
31
M5-16x4
ZE03QB-d25-L30
ZE03QB-d25-L30
ZE03QB
对边法兰型
特殊青铜
F7
h7
-30℃~150℃
25
+0.041/+0.020
33
0/-0.025
54
6
3.7
5.5
9.0
43
25
35
M5-16x4
ZE03QB-d30-L30
ZE03QB-d30-L30
ZE03QB
对边法兰型
特殊青铜
F7
h7
-30℃~150℃
30
+0.041/+0.020
38
0/-0.025
63
8
4.2
6.6
11.0
50
30
40
M6-20x4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SHTZ - 无油衬套-青铜标准圆法兰型
Misumi
28.02.2023
ZE08_09 - 法兰一体型无油衬套-嵌入式法兰型/中间法兰型
HEFA
29.04.2024
1241.5 ISO - Guide bushes with shoulder, steel/bronze with solid lubricant
Kern
26.02.2019
1242.1 ISO - Flanged guide bushes, steel/bronze with solid lubricant
Kern
26.02.2019
AFGZ - 无油衬套·铜合金·止推型·标准型
仕瑞达3D电子目录
03.04.2023
BBI94484 T4 - Flanged bronze coated guide bush ISO 9448-4 T4
RCM
04.04.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表