XGT
NBK (锅屋百迪株式会社)
联轴器
联轴器
高减振能力橡胶型
XGT/XGL/XGS
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/motion_control_parts/couplicon_mini/high_gain_type/xgt_xgl_xgs/xgt_asmtab.prj},{NB=XGT-27-5-6},{CN=XGT-27},{D1D2=5-6},{D1D2X1='5-6','5-8','5-14','6-6','6-8','6-10','6-11','6-12','6-14','8-8','8-10','8-11','8-12','8-14','10-10','10-12','10-14','12-12','12-14','14-14'},{A=27},{L=9.5},{W=32},{F=5.0},{M=M4},{G=9.00},{NDM=4.00},{X=0.60},{X1=6.50},{X2=1.50},{X3=2.50},{Z1=1.70},{DV=10.60},{SV=2.25},{Z=6.00},{SW=2.00},{PPATH=../xgt/xgt_asmtpl.prj},{ST=1.7},{MASS=32}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
A
直径
[mm]
L
尺寸
[mm]
W
尺寸
[mm]
F
尺寸
[mm]
M
螺栓
[mm]
E
尺寸
[mm]
ST
螺栓锁紧扭矩
[Nm]
MASS
质量
[g]
XGT-15-3-5
XGT-15
15
6.5
23
3.0
M3
6.0
0.7
9
XGT-19-4-5
XGT-19
19
7.7
26
4.0
M3
6.0
0.7
15
XGT-25-5-6
XGT-25
25
9.5
32
5.0
M4
7.0
1.7
29
XGT-27-5-6
XGT-27
27
9.5
32
5.0
M4
7.0
1.7
32
XGT-30-8-8
XGT-30
30
11.0
36
5.5
M4
9.0
1.7
46
XGT-34-8-8
XGT-34
34
12.0
38
6.0
M5
9.0
4.0
66
XGT-39-10-10
XGT-39
39
15.5
48
8.0
M5
11.0
4.0
103
XGT-44-12-12
XGT-44
44
15.0
48
7.5
M6
13.0
7.0
133
XGT-56-15-15
XGT-56
56
19.5
60
10.0
M6
16.0
7.0
267
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表