피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
中文
中文 (繁體)
English
WSM Rings - Spiral Retaining Rings, Heavy Duty
Smalley
SPIRAL RETAINING RINGS
Powered by
CAD모델 선택
{smalley/spiral_rings/sm_wsm.prj},{NB=WSM-315},{PARTID=8799},{PARTNBR=WSM-315},{ROT=0.000},{CD=0.0000},{CD2=0.0000},{RINGTYPE=External},{DS=2s},{RS=36880},{GY=18960},{NBROFTURNS=2},{AD=3.156},{MAT=},{GD=2.986},{GDT=(+/-.006)},{GW=0.103},{GWT=(+.005/-.000)},{RD=2.965},{DT=(+.000/-.030)},{RT=0.093},{TT=(+/-.003)},{RRW=0.225},{RRWT=(+/-.005)},{CRIMP=Yes},{UNITS=standard},{GSO=40},{NE=Spiral Retaining Rings - Heavy Duty Series}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNBR
Smalley Part Number
ⁿ/ₐ
ROT
Rotation
ⁿ/ₐ
CD
Cut Deviation
[인치]
CD2
Cut Deviation
[인치]
RINGTYPE
Type of Ring
ⁿ/ₐ
NBROFTURNS
Number of Turns
ⁿ/ₐ
AD
Application Diameter
[인치]
GD
Groove Diameter
[인치]
GDT
Groove Diameter Tolerance
[인치]
GW
Groove Width Min.
[인치]
GWT
Groove Width Tolerance
[인치]
RD
Ring Diameter
[인치]
DT
Diameter Tolerance
[인치]
RT
Ring Thickness
[인치]
TT
Thickness Tolerance
[인치]
RRW
Ring Radial Wall
[인치]
RRWT
Ring Radial Wall Tolerance
[인치]
WSM-25
WSM-25
1.350
0.0005
0.0010
External
2
0.250
0.230
(+/-.002)
0.029
(+.003/-.000)
0.228
(+.000/-.010)
0.025
(+/-.002)
0.020
(+/-.004)
WSM-31
WSM-31
1.050
-0.0005
0.0010
External
2
0.312
0.290
(+/-.002)
0.029
(+.003/-.000)
0.287
(+.000/-.010)
0.025
(+/-.002)
0.025
(+/-.004)
WSM-37
WSM-37
0.870
0.0000
0.0010
External
2
0.375
0.352
(+/-.002)
0.029
(+.003/-.000)
0.349
(+.000/-.010)
0.025
(+/-.002)
0.030
(+/-.004)
WSM-43
WSM-43
0.750
0.0000
0.0010
External
2
0.437
0.412
(+/-.002)
0.029
(+.003/-.000)
0.409
(+.000/-.012)
0.025
(+/-.002)
0.035
(+/-.004)
WSM-46
WSM-46
0.670
0.0000
0.0005
External
2
0.469
0.443
(+/-.002)
0.029
(+.003/-.000)
0.439
(+.000/-.013)
0.025
(+/-.002)
0.045
(+/-.004)
WSM-50
WSM-50
0.850
0.0000
0.0005
External
2
0.500
0.468
(+/-.002)
0.039
(+.003/-.000)
0.464
(+.000/-.013)
0.035
(+/-.002)
0.050
(+/-.004)
WSM-55
WSM-55
0.810
0.0000
0.0005
External
2
0.551
0.519
(+/-.002)
0.039
(+.003/-.000)
0.514
(+.000/-.013)
0.035
(+/-.002)
0.050
(+/-.004)
WSM-56
WSM-56
0.800
0.0000
0.0005
External
2
0.562
0.530
(+/-.002)
0.039
(+.003/-.000)
0.525
(+.000/-.013)
0.035
(+/-.002)
0.050
(+/-.004)
WSM-59
WSM-59
0.765
0.0000
0.0005
External
2
0.594
0.559
(+/-.003)
0.039
(+.003/-.000)
0.554
(+.000/-.013)
0.035
(+/-.002)
0.050
(+/-.004)
WSM-62
WSM-62
0.720
0.0000
0.0005
External
2
0.625
0.588
(+/-.003)
0.039
(+.003/-.000)
0.583
(+.000/-.013)
0.035
(+/-.002)
0.055
(+/-.004)
WSM-66
WSM-66
0.675
0.0000
0.0005
External
2
0.669
0.629
(+/-.003)
0.039
(+.003/-.000)
0.623
(+.000/-.013)
0.035
(+/-.002)
0.055
(+/-.004)
WSM-68
WSM-68
0.000
0.0000
0.0000
External
2
0.688
0.646
(+/-.003)
0.046
(+.003/-.000)
0.641
(+.000/-.013)
0.042
(+/-.002)
0.065
(+/-.004)
WSM-75
WSM-75
0.000
0.0000
0.0000
External
2
0.750
0.704
(+/-.003)
0.046
(+.003/-.000)
0.698
(+.000/-.013)
0.042
(+/-.002)
0.065
(+/-.004)
WSM-78
WSM-78
0.000
0.0000
0.0000
External
2
0.781
0.733
(+/-.003)
0.046
(+.003/-.000)
0.727
(+.000/-.013)
0.042
(+/-.002)
0.065
(+/-.004)
WSM-81
WSM-81
0.000
0.0000
0.0000
External
2
0.812
0.762
(+/-.003)
0.046
(+.003/-.000)
0.756
(+.000/-.013)
0.042
(+/-.002)
0.065
(+/-.004)
WSM-87
WSM-87
0.000
0.0000
0.0000
External
2
0.875
0.821
(+/-.003)
0.046
(+.003/-.000)
0.814
(+.000/-.013)
0.042
(+/-.002)
0.075
(+/-.004)
WSM-93
WSM-93
0.000
0.0000
0.0000
External
2
0.938
0.882
(+/-.003)
0.046
(+.003/-.000)
0.875
(+.000/-.013)
0.042
(+/-.002)
0.075
(+/-.004)
WSM-98
WSM-98
0.000
0.0000
0.0000
External
2
0.984
0.926
(+/-.003)
0.046
(+.003/-.000)
0.919
(+.000/-.013)
0.042
(+/-.002)
0.085
(+/-.004)
WSM-100
WSM-100
0.000
0.0000
0.0000
External
2
1.000
0.940
(+/-.003)
0.046
(+.003/-.000)
0.932
(+.000/-.013)
0.042
(+/-.002)
0.085
(+/-.004)
WSM-102
WSM-102
0.000
0.0000
0.0000
External
2
1.023
0.961
(+/-.003)
0.046
(+.003/-.000)
0.953
(+.000/-.013)
0.042
(+/-.002)
0.085
(+/-.004)
WSM-106
WSM-106
0.000
0.0000
0.0000
External
2
1.062
0.998
(+/-.004)
0.056
(+.004/-.000)
0.986
(+.000/-.013)
0.050
(+/-.002)
0.103
(+/-.004)
WSM-112
WSM-112
0.000
0.0000
0.0000
External
2
1.125
1.059
(+/-.004)
0.056
(+.004/-.000)
1.047
(+.000/-.013)
0.050
(+/-.002)
0.103
(+/-.004)
WSM-118
WSM-118
0.000
0.0000
0.0000
External
2
1.188
1.118
(+/-.004)
0.056
(+.004/-.000)
1.105
(+.000/-.013)
0.050
(+/-.002)
0.103
(+/-.004)
WSM-125
WSM-125
0.000
0.0000
0.0000
External
2
1.250
1.176
(+/-.004)
0.056
(+.004/-.000)
1.163
(+.000/-.013)
0.050
(+/-.002)
0.103
(+/-.004)
WSM-131
WSM-131
0.000
0.0000
0.0000
External
2
1.312
1.232
(+/-.004)
0.056
(+.004/-.000)
1.218
(+.000/-.013)
0.050
(+/-.002)
0.118
(+/-.004)
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
TA Series : NFPA Aluminum Cylinders
IMI Bimba Products
21.06.2024
S-2000 Pillow Block with Type E Dimensions 4-Bolt Trident Seal Non-Expansio...
Baldor Reliance
09.11.2021
WHM Rings - Spiral Retaining Rings, Heavy Duty
Smalley
06.06.2024
SSB Springs - Gap Type Springs - Metric
Smalley
29.02.2024
ES Rings - Spiral Retaining Rings - Metric
Smalley
06.06.2024
VSM Rings - Spiral Retaining Rings, Light Duty - Metric
Smalley
06.06.2024
CS Springs - Crest-to-Crest Springs with Shims
Smalley
29.02.2024
DNH Rings - Spiral Retaining Rings, DIN
Smalley
06.06.2024
Hotwork Ejector Pins - Straight Type
D-M-E
24.05.2024
WST Rings - Spiral Retaining Springs, Medium Heavy Duty
Smalley
06.06.2024
SSR Springs Overlap - Overlap Type Springs
Smalley
29.02.2024
SSR Springs - Gap Type Springs
Smalley
29.02.2024
RW Springs - Wavo Springs
Smalley
11.03.2024
SSR-N Springs - Gap Type Springs
Smalley
29.02.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성