피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
WSLM - Trapezoidal Lead Screw Nuts
igus
DryLin®
Trapezoidal
Powered by
CAD모델 선택
{igus/drylin_lineargleitlager/trapezgewindemutter/wslm.prj},{NB=WSLM-5039TR26x5},{ARTNR=WSLM-5039TR26x5},{INFO=INFO},{AUS=kurz},{FT=1438},{D2=50},{B1=39},{TR=TR26x5},{D1=26},{P=5},{F=7190}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
AUS
Version
ⁿ/ₐ
FT
Supporting surface
[mm^2]
D2
Diameter
[mm]
B1
Width
[mm]
TR
Thread D1 x P
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
F
max. stat. F axial
[N]
WSLM-2215TR10x2
WSLM-2215TR10x2
Short
212
22
15
TR10x2
10
1060
WSLM-2215TR10x3
WSLM-2215TR10x3
Short
200
22
15
TR10x3
10
1000
WSLM-2618TR12x3
WSLM-2618TR12x3
Short
296
26
18
TR12x3
12
1480
WSLM-3021TR14x4
WSLM-3021TR14x4
Short
396
30
21
TR14x4
14
1980
WSLM-3624TR16x2
WSLM-3624TR16x2
Short
564
36
24
TR16x2
16
2820
WSLM-3024TR16x4
WSLM-3024TR16x4
Short
526
30
24
TR16x4
16
2630
WSLM-3624TR16x4
WSLM-3624TR16x4
Short
526
36
24
TR16x4
16
2830
WSLM-3027TR18x4
WSLM-3027TR18x4
Short
678
30
27
TR18x4
18
3390
WSLM-4027TR18x4
WSLM-4027TR18x4
Short
678
40
27
TR18x4
18
3390
WSLM-3025TR20x4
WSLM-3025TR20x4
Short
706
30
25
TR20x4
20
3530
WSLM-4530TR20x4
WSLM-4530TR20x4
Short
848
45
30
TR20x4
20
4240
WSLM-5036TR24x5
WSLM-5036TR24x5
Short
1214
50
36
TR24x5
24
6070
WSLM-5039TR26x5
WSLM-5039TR26x5
Short
1438
50
39
TR26x5
26
7190
WSLM-6042TR28x5
WSLM-6042TR28x5
Short
1680
60
42
TR28x5
28
8400
WSLM-6045TR30x6
WSLM-6045TR30x6
Short
1906
60
45
TR30x6
30
9530
WSLM-2220TR10x2
WSLM-2220TR10x2
Long
282
22
20
TR10x2
10
1410
WSLM-2220TR10x3
WSLM-2220TR10x3
Long
266
22
20
TR10x3
10
1330
WSLM-2624TR12x3
WSLM-2624TR12x3
Long
394
26
24
TR12x3
12
1970
WSLM-3028TR14x4
WSLM-3028TR14x4
Long
526
30
28
TR14x4
14
2630
WSLM-3632TR16x2
WSLM-3632TR16x2
Long
702
36
32
TR16x2
16
3760
WSLM-3632TR16x4
WSLM-3632TR16x4
Long
752
36
32
TR16x4
16
3510
WSLM-4036TR18x4
WSLM-4036TR18x4
Long
904
40
36
TR18x4
18
4520
WSLM-4540TR20x4
WSLM-4540TR20x4
Long
1130
45
40
TR20x4
20
5650
WSLM-5048TR24x5
WSLM-5048TR24x5
Long
1620
50
48
TR24x5
24
8100
WSLM-5052TR26x5
WSLM-5052TR26x5
Long
1918
50
52
TR26x5
26
9590
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CFX12 | Multi-clamps, universal strain relief - Stacker saddles - single pa...
igus
19.02.2024
Double Lips (DS)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
Flanged bearings - press in and fold down
igus
30.01.2024
iglidur® M250 - type F - Flange bearings, metric sizes
igus
30.01.2024
iglidur® H - type S - Sleeve bearings, metric sizes
igus
30.01.2024
iglidur® G - type F - Flange bearings, metric sizes
igus
30.01.2024
Stainless steel linear slide system V4A, double - Dimensions Ø: 10 mm
igus
09.09.2022
PTGSG-R/L - Counter rotating lead screws
igus
13.09.2022
With Thrust Roller Bearing-with Inner Rings (NBXI,NBXI...Z)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
Caged Roller Bearings-Standard ( NAU49,TRU )
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
with Inner Ring(NAF,NAFW)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
iglidur® PRT - Slewing rings, high rigidity - type 01
igus
01.02.2024
iglidur® Z - type S - Sleeve bearings, inch sizes
igus
30.01.2024
iglidur® J - type T - Thrust washer, metric sizes
igus
30.01.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성