피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Metall - Scraper - Single acting Scraper from NBR, Metall und Messing materials
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Fluid Sealing Systems
Scraper
Metal - Scraper
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/fluid-dichtsysteme/abstreifer/metallabstreifer/mtlabs_aas_tab.prj},{NB=WM0000600-N7MS (0)},{PARTNO=WM0000600},{DN=60.0},{D3=74.0},{L3=8.0},{A=2.0},{B=7.5},{NUT=0},{MC=NBR 70 Shore A},{MCM=Stahlblech 1.0204 (AISI 1008)},{OSLM=Messing},{PPATH=mtlabs_tpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
DN
Rod Diameter f8/h9
[mm]
D3
Groove Diameter H8
[mm]
L3
Groove Width +0.2
[mm]
A
Chamfer min.
[mm]
B
Ring width
[mm]
MC
Seal Ring Material
ⁿ/ₐ
WM0000120-N7MS
WM0000120
12.0
25.0
7.0
2.0
6.5
NBR 70 Shore A
WM0000140-N7MS
WM0000140
14.0
27.0
7.0
2.0
6.5
NBR 70 Shore A
WM0000150-N7MS
WM0000150
15.0
28.0
7.0
2.0
6.5
NBR 70 Shore A
WM0000160-N7MS
WM0000160
16.0
29.0
7.0
2.0
6.5
NBR 70 Shore A
WM0000180-N7MS
WM0000180
18.0
31.0
7.0
2.0
6.5
NBR 70 Shore A
WM0000200-N7MS
WM0000200
20.0
33.0
7.0
2.0
6.5
NBR 70 Shore A
WM0000220-N7MS
WM0000220
22.0
35.0
7.0
2.0
6.5
NBR 70 Shore A
WM0000250-N7MS
WM0000250
25.0
38.0
7.0
2.0
6.5
NBR 70 Shore A
WM0000280-N7MS
WM0000280
28.0
41.0
7.0
2.0
6.5
NBR 70 Shore A
WM0000300-N7MS
WM0000300
30.0
43.0
7.5
2.0
7.0
NBR 70 Shore A
WM0000320-N7MS
WM0000320
32.0
45.0
7.5
2.0
7.0
NBR 70 Shore A
WM0000350-N7MS
WM0000350
35.0
48.0
7.5
2.0
7.0
NBR 70 Shore A
WM0000360-N7MS
WM0000360
36.0
49.0
7.5
2.0
7.0
NBR 70 Shore A
WM0000380-N7MS
WM0000380
38.0
51.0
7.5
2.0
7.0
NBR 70 Shore A
WM0200400-N7MS
WM0200400
40.0
53.0
7.5
2.0
7.0
NBR 70 Shore A
WM0000450-N7MS
WM0000450
45.0
58.0
7.5
2.0
7.0
NBR 70 Shore A
WM0000500-N7MS
WM0000500
50.0
64.0
8.0
2.0
7.5
NBR 70 Shore A
WM0000550-N7MS
WM0000550
55.0
69.0
8.0
2.0
7.5
NBR 70 Shore A
WM0000580-N7MS
WM0000580
58.0
72.0
8.0
2.0
7.5
NBR 70 Shore A
WM0000600-N7MS
WM0000600
60.0
74.0
8.0
2.0
7.5
NBR 70 Shore A
WM0000630-N7MS
WM0000630
63.0
77.0
8.0
2.0
7.5
NBR 70 Shore A
WM0000650-N7MS
WM0000650
65.0
79.0
8.0
2.0
7.5
NBR 70 Shore A
WM0000700-N7MS
WM0000700
70.0
84.0
8.0
2.0
7.5
NBR 70 Shore A
WM0000750-N7MS
WM0000750
75.0
89.0
8.0
2.0
7.5
NBR 70 Shore A
WM0100800-N7MS
WM0100800
80.0
96.0
8.5
2.0
8.0
NBR 70 Shore A
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성