WGN06 - Stainless steel mini cylinder. Single rod type. With magnet
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D2-Cylinders
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d2/wgn06.prj},{NB=WGN06-20-25-0-R},{CODE=WGN06},{TYPE=danganxing},{DZXS=shuangzuoyong},{GJ=20},{KGSL=0},{HCXS=R},{XC=25},{A=137},{AB=40},{AC=76},{AD=16.0},{AF=108},{B=27.0},{C=16},{D=8},{DA=28},{E=M8*1.25},{E1=8},{EA=20},{F=12},{FA=6},{G=29},{GA=7},{H=6},{K=8},{KA=12},{M=M22*1.5},{M1=22},{MA=12},{MB=21},{P=Rc1/8},{P1=9.728},{P2=8.566},{PA=8},{XCPOOL=25,50,75,100,125,150,175,200,225,250,300,350,400,450,500},{KGSLPOOL='0','2'},{JGLW=Rc1/8},{SYLT=kongqi},{SYYLFW=0.1-1.0MPa},{BZNYL=1.5MPa},{GZWD=0-60},{SYSDFW=30-800},{PPATH=wgn06/assem/wgn06_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
DZXS
Action form
ⁿ/ₐ
GJ
Bore diameter
ⁿ/ₐ
A
[mm]
AB
[mm]
AC
[mm]
AD
[mm]
AF
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
DA
[mm]
E
ⁿ/ₐ
EA
[mm]
F
[mm]
FA
[mm]
G
[mm]
GA
[mm]
H
[mm]
K
[mm]
KA
[mm]
M
ⁿ/ₐ
MA
[mm]
MB
[mm]
P
ⁿ/ₐ
PA
[mm]
JGLW
Take-up thread
ⁿ/ₐ
SYLT
Using fluid
ⁿ/ₐ
SYYLFW
Use pressure range MPa
ⁿ/ₐ
BZNYL
Guaranteed pressure resistance MPa
ⁿ/ₐ
GZWD
Working temperature ??C
ⁿ/ₐ
SYSDFW
Speed range mm/s
ⁿ/ₐ
WGN06-16-25-0-R
WGN06
Single rod type
Double action
16
114
38
60
10.0
91
21.0
12
6
22
M6*1.0
16
10
5
22
6
5
6
9
M16*1.5
16
16
M5
5
M5
Air (filtered through a f...
0.1~1.0MPa
1.5MPa
0?60
30?800
WGN06-20-25-0-R
WGN06
Single rod type
Double action
20
137
40
76
16.0
108
27.0
16
8
28
M8*1.25
20
12
6
29
7
6
8
12
M22*1.5
12
21
Rc1/8
8
Rc1/8
Air (filtered through a f...
0.1~1.0MPa
1.5MPa
0?60
30?800
WGN06-25-25-0-R
WGN06
Single rod type
Double action
25
141
44
76
16.0
110
30.0
16
10
30
M10*1.25
22
17
6
29
7
8
8
12
M22*1.5
14
21
Rc1/8
8
Rc1/8
Air (filtered through a f...
0.1~1.0MPa
1.5MPa
0?60
30?800
WGN06-32-25-0-R
WGN06
Single rod type
Double action
32
147
44
76
16.0
113
35.0
16
12
30
M10*1.25
22
17
6
32
8
10
10
15
M24*2.0
14
27
Rc1/8
8
Rc1/8
Air (filtered through a f...
0.1~1.0MPa
1.5MPa
0?60
30?800
WGN06-40-25-0-R
WGN06
Single rod type
Double action
40
149
46
76
16.5
113
41.5
20
16
32
M12*1.25
24
17
7
41
9
14
12
15
M30*2.0
14
27
Rc1/8
8
Rc1/4
Air (filtered through a f...
0.1~1.0MPa
1.5MPa
0?60
30?800
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성