피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
DIN 433-1 - Washers, product grade A, up to hardness 250 HV, preferably for cheese head screws
Fabory
4Washers & Retaining rings
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/4_washers_and_retaining_rings/din_433_teil_1.prj},{NB=Scheibe DIN 433-1 6.4 51930.060.001(High)},{CNSORDERNO=51930.060.001},{D=6.000},{VARIANT=0},{PACKAGING=500},{FABNETWEIGHT=0.600},{DA=6.400},{DW=11.000},{H=1.600},{NENNID=M6},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN 433},{THREAD=},{THREADDIRECTIO=},{STYLE=},{TYPE=Washer for cheese head screws},{BASICMATERIAL=Stainless steel},{GRADE=A2},{SURFACETREATME=},{HEADSHAPE=},{DRIVINGFEATURE=},{COLOR=},{COMPARABLESTAN=ISO7092,NEN2270},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8715492315441},{INTRASTATCODE=7318220091},{ECLASS=23-09-01-01�},{UNSPSC=31161807},{ETIM=EC000098},{FAB_NENN=6.4},{FAB_GEO=For nom. size=M6;d1=6.4;d2=11;s=1.6},{FAB_ARTICLENUMBER=51930.060.001},{CNSAVOID=},{LOD=High}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article Number
ⁿ/ₐ
NENNID
Short description
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
BRAND
Brand
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
THREAD
Thread
ⁿ/ₐ
THREADDIRECTIO
Thread direction
ⁿ/ₐ
STYLE
Style
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BASICMATERIAL
Basic material
ⁿ/ₐ
GRADE
Grade
ⁿ/ₐ
SURFACETREATME
Surface treatment
ⁿ/ₐ
HEADSHAPE
Head shape
ⁿ/ₐ
DRIVINGFEATURE
Driving feature
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Nett weight
[kg]
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ⁿ/ₐ
ADDITIONALINFO
Additional information
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHs
ⁿ/ₐ
APPROVAL
Approval
ⁿ/ₐ
EANCODE
EAN code
ⁿ/ₐ
INTRASTATCODE
Intrastat
ⁿ/ₐ
ECLASS
eClass
ⁿ/ₐ
UNSPSC
ⁿ/ₐ
ETIM
ⁿ/ₐ
PACKAGING
Packaging Unit
[PCS]
DA
Inner diameter min.
[mm]
DW
Outer diameter max.
[mm]
H
Height
[mm]
Washer DIN 433-1 1.7
51930.017.001
M1,7
1.600
Fabory
DIN 433
Washer for cheese head sc...
Stainless steel
A2
0.00000
ISO7092,NEN2270
Y
8715494598958
7318220091
23-09-01-01�
31161807
EC000098
2000
1.700
3.500
0.300
Washer DIN 433-1 2.2
38249.020.001
M2
2.000
Fabory
DIN 433
Washer for cheese head sc...
Steel
Plain
0.00002
ISO7092,NEN2270
Y
8717077278585
7318220095
23-09-01-01�
31161807
EC000098
5000
2.200
4.500
0.300
Washer DIN 433-1 2.2
38250.020.001
M2
2.000
Fabory
DIN 433
Washer for cheese head sc...
Steel
Zinc plated
0.00003
ISO7092,NEN2270
Y
8715492088956
7318220095
23-09-01-01�
31161807
EC000098
500
2.200
4.500
0.300
Washer DIN 433-1 2.2
50090.020.001
M2
2.000
Fabory
DIN 433
Washer for cheese head sc...
Brass
0.00003
ISO7092,NEN2270
Y
8717077279766
7415210000
23-09-01-01�
31161807
EC000098
5000
2.200
4.500
0.300
Washer DIN 433-1 2.2
50100.020.001
M2
2.000
Fabory
DIN 433
Washer for cheese head sc...
Brass
Nickel plated
0.00005
ISO7092,NEN2270
Y
8715492241221
7415210000
23-09-01-01�
31161807
EC000098
500
2.200
4.500
0.300
Washer DIN 433-1 2.2
55930.020.001
M2
2.000
Fabory
DIN 433
Washer for cheese head sc...
Stainless steel
A4
0.00003
ISO7092,NEN2270
Y
8715492355058
7318220091
23-09-01-01�
31161807
EC000098
100
2.200
4.500
0.300
Washer DIN 433-1 2.7
38249.025.001
M2,5
2.500
Fabory
DIN 433
Washer for cheese head sc...
Steel
Plain
0.00005
ISO7092,NEN2270
Y
8717077278592
7318220095
23-09-01-01�
31161807
EC000098
5000
2.700
5.000
0.500
Washer DIN 433-1 2.7
38250.025.001
M2,5
2.500
Fabory
DIN 433
Washer for cheese head sc...
Steel
Zinc plated
0.00005
ISO7092,NEN2270
Y
8717077086371
7318220095
23-09-01-01�
31161807
EC000098
5000
2.700
5.000
0.500
Washer DIN 433-1 2.7
38250.026.001
M2,6
2.600
Fabory
DIN 433
Washer for cheese head sc...
Steel
Zinc plated
0.00006
ISO7092,NEN2270
Y
8715492088970
7318220095
23-09-01-01�
31161807
EC000098
500
2.700
5.000
0.500
Washer DIN 433-1 2.7
50090.025.001
M2,5
2.500
Fabory
DIN 433
Washer for cheese head sc...
Brass
0.00005
ISO7092,NEN2270
Y
8717077279773
7415210000
23-09-01-01�
31161807
EC000098
5000
2.700
5.000
0.500
Washer DIN 433-1 2.7
50100.026.001
M2,6
2.600
Fabory
DIN 433
Washer for cheese head sc...
Brass
Nickel plated
0.00006
ISO7092,NEN2270
Y
8715492241238
7415210000
23-09-01-01�
31161807
EC000098
500
2.700
5.000
0.500
Washer DIN 433-1 2.7
51930.025.001
M2,5
2.500
Fabory
DIN 433
Washer for cheese head sc...
Stainless steel
A2
0.00010
ISO7092,NEN2270
Y
8715492315397
7318220091
23-09-01-01�
31161807
EC000098
500
2.700
5.000
0.500
Washer DIN 433-1 2.7
55930.025.001
M2,5
2.500
Fabory
DIN 433
Washer for cheese head sc...
Stainless steel
A4
0.00001
ISO7092,NEN2270
Y
8715492355065
7318220091
23-09-01-01�
31161807
EC000098
100
2.700
5.000
0.500
Washer DIN 433-1 3.2
38249.030.001
M3
3.000
Fabory
DIN 433
Washer for cheese head sc...
Steel
Plain
0.00007
ISO7092,NEN2270
Y
8717077278608
7318220095
23-09-01-01�
31161807
EC000098
5000
3.200
6.000
0.500
Washer DIN 433-1 3.2
38250.030.001
M3
3.000
Fabory
DIN 433
Washer for cheese head sc...
Steel
Zinc plated
0.00009
ISO7092,NEN2270
Y
8715492088987
7318220095
23-09-01-01�
31161807
EC000098
250
3.200
6.000
0.500
Washer DIN 433-1 3.2
50090.030.001
M3
3.000
Fabory
DIN 433
Washer for cheese head sc...
Brass
0.00008
ISO7092,NEN2270
Y
8717077279780
7415210000
23-09-01-01�
31161807
EC000098
5000
3.200
6.000
0.500
Washer DIN 433-1 3.2
50100.030.001
M3
3.000
Fabory
DIN 433
Washer for cheese head sc...
Brass
Nickel plated
0.00009
ISO7092,NEN2270
Y
8715492241245
7415210000
23-09-01-01�
31161807
EC000098
250
3.200
6.000
0.500
Washer DIN 433-1 3.2
51930.030.001
M3
3.000
Fabory
DIN 433
Washer for cheese head sc...
Stainless steel
A2
0.00007
ISO7092,NEN2270
Y
8715492315410
7318220091
23-09-01-01�
31161807
EC000098
500
3.200
6.000
0.500
Washer DIN 433-1 3.2
55930.030.001
M3
3.000
Fabory
DIN 433
Washer for cheese head sc...
Stainless steel
A4
0.00007
ISO7092,NEN2270
Y
8715492355072
7318220091
23-09-01-01�
31161807
EC000098
500
3.200
6.000
0.500
Washer DIN 433-1 3.2
56320.030.001
M3
3.000
Fabory
DIN ?433
Washer for cheese head sc...
Plastic
PA 6.6
White
0.00002
ISO?7092,NEN?2270
N
8715492862136
3926909790
23-09-01-01�
31161807
EC000098
200
3.200
6.000
0.500
Washer DIN 433-1 3.7
38249.035.001
M3,5
3.500
Fabory
DIN 433
Washer for cheese head sc...
Steel
Plain
0.00011
ISO7092,NEN2270
Y
8717077278615
7318220095
23-09-01-01�
31161807
EC000098
500
3.700
7.000
0.500
Washer DIN 433-1 3.7
38250.035.001
M3,5
3.500
Fabory
DIN 433
Washer for cheese head sc...
Steel
Zinc plated
0.00009
ISO7092,NEN2270
Y
8717077086388
7318220095
23-09-01-01�
31161807
EC000098
500
3.700
7.000
0.500
Washer DIN 433-1 3.7
51930.035.001
M3,5
3.500
Fabory
DIN 433
Washer for cheese head sc...
Stainless steel
A2
0.00011
ISO7092,NEN2270
Y
8715494140652
7318220091
23-09-01-01�
31161807
EC000098
1000
3.700
7.000
0.500
Washer DIN 433-1 3.7
55930.035.001
M3,5
3.500
Fabory
DIN 433
Washer for cheese head sc...
Stainless steel
A4
0.00011
ISO7092,NEN2270
Y
8715494107402
7318220091
23-09-01-01�
31161807
EC000098
1000
3.700
7.000
0.500
Washer DIN 433-1 4.3
38249.040.001
M4
4.000
Fabory
DIN 433
Washer for cheese head sc...
Steel
Plain
0.00013
ISO7092,NEN2270
Y
8717077278622
7318220095
23-09-01-01�
31161807
EC000098
5000
4.300
8.000
0.500
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 125-1 A - Washers, product grade A, up to hardness 250 HV, primarily fo...
Fabory
13.02.2023
DIN 912 - Hexagon socket head cap screws
Fabory
13.02.2023
DIN 126 - Washers, product grade C, primarily for hexagon bolts and nuts
Fabory
13.02.2023
ISO 4017 (DIN 933) - Hexagon bolts with thread to the head, product groups ...
Fabory
21.04.2022
DIN 934 - Hexagon nuts
Fabory
13.02.2023
ISO 7089 - Plain washers, normal series, product grade A
Fabory
13.02.2023
GN 609.5 - Stainless Steel-Distance bushings, for indexing plungers assembl...
Elesa+Ganter
28.03.2024
DIN 985 - Prevailing torque type hexagon nuts with non-metallic, low type
Fabory
13.02.2023
DIN 127 B - Spring lock washers, form B
Fabory
13.02.2023
DIN 9021 - Washer with outside diameter ca. 3 x nominal thread diameter
Fabory
13.02.2023
DIN 7980 - Spring lock washers for screws with cylindrical heads (Attention...
Fabory
13.02.2023
DIN 1441 - Washers for clevis pins, finish medium
Fabory
13.02.2023
DIN 982 - Prevailing torque type hexagon nuts with non-metallic insert, hig...
Fabory
13.02.2023
DIN ≈933 - Hexagon bolts with thread to the head, product groups A and B
Fabory
21.04.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성