피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
WAL01 06 - Leveling Mount
Yiheda 3D Electronic Gallery
FA Industrial Frame Structure Parts
J3-Casters/Foot Cups
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j3/wal01_06.prj},{NB=WAL12-D40-M8-L50},{CODE=WAL12},{TYPE=Metal+EPDM base type},{COM=S45C},{SCM=S45C},{BOM=EPDM},{COS=heisedianyong},{SST=heisedianyong},{D=40},{M=8},{L=50},{LINK=webxxx},{PPATH=wal01_06/assem/wal01_06_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
COM
Cover Material
ⁿ/ₐ
SCM
Screw Material
ⁿ/ₐ
BOM
Bottom Material
ⁿ/ₐ
COS
Cover Surface Treatment
ⁿ/ₐ
SST
Screw Surface Treatment
ⁿ/ₐ
H
[mm]
S
[mm]
V
[mm]
V1
[mm]
TVBC
Bearer
[kg]
WEI
Reference Weight£¨kg/pcs)
ⁿ/ₐ
WAL01-D40-M8-L50
WAL01
Metal+rubber base type
S45C
S45C
Rubber
Galvanized
Galvanized
17.0
14
6
6
300
0.19
WAL02-D40-M8-L50
WAL02
Metal+rubber base type
S45C
S45C
Rubber
Black Electrophoresis
Black Electrophoresis
17.0
14
6
6
300
0.19
WAL03-D40-M8-L50
WAL03
Metal+rubber base type
S45C
S45C
Rubber
duge
duge
17.0
14
6
6
300
0.19
WAL04-D40-M8-L50
WAL04
Metal+rubber base type
S45C
S45C
Rubber
nickel plating
nickel plating
17.0
14
6
6
300
0.19
WAL06-D40-M8-L50
WAL06
Metal+rubber base type
SUS304
SUS304
Rubber
---
---
17.0
14
6
6
350
0.19
WAL11-D40-M8-L50
WAL11
Metal+EPDM base type
S45C
S45C
EPDM
Galvanized
Galvanized
17.0
14
6
6
300
0.19
WAL12-D40-M8-L50
WAL12
Metal+EPDM base type
S45C
S45C
EPDM
Black Electrophoresis
Black Electrophoresis
17.0
14
6
6
300
0.19
WAL13-D40-M8-L50
WAL13
Metal+EPDM base type
S45C
S45C
EPDM
duge
duge
17.0
14
6
6
300
0.19
WAL14-D40-M8-L50
WAL14
Metal+EPDM base type
S45C
S45C
EPDM
nickel plating
nickel plating
17.0
14
6
6
300
0.19
WAL16-D40-M8-L50
WAL16
Metal+EPDM base type
SUS304
SUS304
EPDM
---
---
17.0
14
6
6
350
0.19
WAL41-D60-M12-L50-00
WAL41
Metal+TPU base type
S45C
S45C
TPU
Galvanized
Galvanized
24.0
19
8
10
600
0.49
WAL42-D60-M12-L50
WAL42
Metal+TPU base type
S45C
S45C
TPU
Black Electrophoresis
Black Electrophoresis
24.0
19
8
10
600
0.49
WAL43-D60-M12-L50
WAL43
Metal+TPU base type
S45C
S45C
TPU
duge
duge
24.0
19
8
10
600
0.49
WAL44-D60-M12-L50
WAL44
Metal+TPU base type
S45C
S45C
TPU
nickel plating
nickel plating
24.0
19
8
10
600
0.49
WAL46-D60-M12-L50
WAL46
Metal+TPU base type
SUS304
SUS304
TPU
---
---
24.0
19
8
10
650
0.49
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성