피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
WA Complete Part 3000psi - Weld adapter connection | SAE 3000/ISO 6162-1
Parker
Parflange® F37
3000 PSI
Complete flange connection parts
Powered by
CAD모델 선택
{parker/parflange_f37/3000psi/cfc_parts/wa_schweissadapter_schliesse_3000psi_asmtab.prj},{NB=WA - Schweissadapter Verbindung Komplett Teil R-348WA-97X12.0S},{ERMETO=R-348WA-97X12.0S},{ERMETO1=WA48-97X12.0SX},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{BAU=3},{R=97X12.0},{D1=97},{D2=73},{L=110},{WEIGHT=0.10000},{PPATH=assemblies/wa_schweissadapter_verbindung_schliesse_asmtpl.prj},{ERMETO2=R-348WA-97X12.0S}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material selection
ⁿ/ₐ
BAU
Size
[인치]
R
Tube
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
WA - Weld adapter connect...
R-308WA-12X1.5S
Steel
1/2
12X1.5
26
9
40
0.29000
WA - Weld adapter connect...
R-308WA-16X2.0S
Steel
1/2
16X2.0
26
12
40
0.30000
WA - Weld adapter connect...
R-308WA-18X2.0S
Steel
1/2
18X2.0
26
14
40
0.30000
WA - Weld adapter connect...
R-308WA-20X2.5S
Steel
1/2
20X2.0
26
15
40
0.30000
WA - Weld adapter connect...
R-308WA-21.3X2.1S
Steel
1/2
21.3X2.1
26
17
40
0.30000
WA - Weld adapter connect...
R-308WA-21.3X2.8S
Steel
1/2
21.3X2.8
26
16
40
0.34000
WA - Weld adapter connect...
R-308WA-21.3X3.7S
Steel
1/2
21.3X3.7
26
14
45
0.00011
WA - Weld adapter connect...
R-308WA-21.3X4.8S
Steel
1/2
21.3X4.8
26
12
45
0.32000
WA - Weld adapter connect...
R-308WA-21.3X7.5S
Steel
1/2
21.3X7.5
26
6
45
0.32000
WA - Weld adapter connect...
R-308WA-25X2.5S
Steel
1/2
25X2.5
26
14
40
0.29000
WA - Weld adapter connect...
R-308WA-26X6.0S
Steel
1/2
26X6.0
26
14
40
0.31000
WA - Weld adapter connect...
R-312WA-20X2.5S
Steel
3/4
20X2.5
36
15
45
0.47000
WA - Weld adapter connect...
R-312WA-25X3.0S
Steel
3/4
25X3.0
36
19
45
0.48000
WA - Weld adapter connect...
R-312WA-26.7X2.1S
Steel
3/4
26.7X2.1
36
20
45
0.40000
WA - Weld adapter connect...
R-312WA-26.7X2.8S
Steel
3/4
26.7X2.8
36
20
45
0.41000
WA - Weld adapter connect...
R-312WA-26.7X3.9S
Steel
3/4
26.7X3.9
36
19
45
0.41000
WA - Weld adapter connect...
R-312WA-26.7X5.6S
Steel
3/4
26.7X5.6
36
16
50
0.44000
WA - Weld adapter connect...
R-312WA-26.7X7.8S
Steel
3/4
26.7X7.8
36
11
50
0.45000
WA - Weld adapter connect...
R-312WA-30X3.0S
Steel
3/4
30X3.0
36
20
50
0.41000
WA - Weld adapter connect...
R-312WA-30X4.0S
Steel
3/4
30X4.0
36
20
50
0.42000
WA - Weld adapter connect...
R-312WA-30X6.0S
Steel
3/4
30X6.0
36
18
50
0.44000
WA - Weld adapter connect...
R-312WA-30X8.0S
Steel
3/4
30X8.0
36
14
50
9999.99999
WA - Weld adapter connect...
R-316WA-25X3.0S
Steel
1
25X3.0
39
19
60
0.72000
WA - Weld adapter connect...
R-316WA-30X4.0S
Steel
1
30X4.0
39
20
60
0.74100
WA - Weld adapter connect...
R-316WA-33.4X2.8S
Steel
1
33.4X2.8
39
24
60
1.88500
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
LF Complete Part 3000psi - Elbow flange | SAE 3000/ISO 6162-1
Parker
29.02.2024
TF Complete Part 3000psi - TEE flange | SAE 3000/ISO 6162-1
Parker
29.02.2024
WA Complete Part 6000psi - Weld adapter connection | SAE 3000/ISO 6162-1
Parker
29.02.2024
PGFS-S EO - SAE Straight counter 4 bolt flange (socket weld)
Parker
29.02.2024
FL3 ( ISO 12151-3 / ISO 6162-1 ) - SAE J 518 Flanges 3000 PSI
VOSS
13.03.2024
PAFS-B EO - SAE Straight 4 bolt flange (butt weld)
Parker
29.02.2024
TFV F37 3000psi - Flare flange connection | Tube to port connection, F37 se...
Parker
29.02.2024
PAFSF-S EO - SAE Straight 4 bolt flange flat (socket weld)
Parker
29.02.2024
LF Complete Part 1000psi - Elbow flange | SAE 1000/ISO 6162-1 footprint
Parker
29.02.2024
C4OMX Triple-Lok - Male stud elbow
Parker
29.02.2024
TFB F37 3000psi - Flare flange connection | Tube to port connection, bonded...
Parker
29.02.2024
1937-61 - Flat Socket Block Tube Code 61 (O-Ring Face)
Brennan Industries
28.01.2021
F37 - Flare flange | SAE 3000/ISO 6162-1 footprint - Threaded flanges
Parker
29.02.2024
TF F37 3000psi - Flare flange connection | Tube to flange connection, flat ...
Parker
29.02.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성