피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
W0070010 - Copper Circle washer
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Washers
Powered by
CAD모델 선택
{sunco/washers/w7010.prj},{NB=W0-07-0010-0060-0000},{S=6.5X13X1.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
S
Size
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
SD
d - Inner Diameter
[mm]
D
Outer Diameter
[mm]
T
thickness
[mm]
W0-07-0010-0030-0000
3.3X8X0.5
W0-07-0010-0030-0000
3.3
8.0
0.5
W0-07-0010-0040-0000
4.5X10X0.8
W0-07-0010-0040-0000
4.5
10.0
0.8
W0-07-0010-0050-0000
5.5X12X0.8
W0-07-0010-0050-0000
5.5
12.0
0.8
W0-07-0010-0060-0000
6.5X13X1.0
W0-07-0010-0060-0000
6.5
13.0
1.0
W0-07-0010-0080-0000
8.5X18X1.6
W0-07-0010-0080-0000
8.5
18.0
1.6
W0-07-0010-0100-0000
10.5X22X1.6
W0-07-0010-0100-0000
10.5
22.0
1.6
W0-07-0010-0120-0000
12.5X26X2.3
W0-07-0010-0120-0000
12.5
26.0
2.3
W0-07-0010-0160-0000
17X32X2.5
W0-07-0010-0160-0000
17.0
32.0
2.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN7603 - Gaskets, for threaded plugs DIN 908, Type A, Flat gasket
Berger Tools
29.05.2023
K2078 - DIN 7603 sealing washers copper or aluminium
KIPP
27.05.2024
W0010000 - Brass Circle washer ISO
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
DIN 7603 - Copper
Böllhoff
26.10.2021
07336 - Split pins DIN EN ISO 1234
norelem
30.05.2024
RD - Washer
FBO
06.05.2014
W0090010 - Titanium Circle washer JIS
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
BN 590 - Curved spring washers (DIN 137 A), spring bronze, plain
Bossard Catalog
31.10.2023
DIN 137 B - FN 530 - schwarz - Lock washers, corrugated
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
DIN 137 A - FN 559 - verzinkt blau - Lock washers
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
DIN 137 B - FN 653 - rostfrei A2 - Lock washers, corrugated
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
DIN 137 A - FN 702 - schwarz - Lock washers
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
01000028000 - Washer with chamfer, DIN 125-B/ punched
SToxxparts
31.05.2022
DIN 137 B - Spring steel
Böllhoff
26.10.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성