피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
español
français
português
English
품질보증 정보
카탈로그: Royme
생성됨: 08.11.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Royme
VL Ø 10 - Extra light load
Royme
SPRINGS
Die springs
Die springs to ISO 10243
Series VL
Powered by
CAD모델 선택
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_iso10243/vl/vl_10.prj},{NB=VL10-044(0)},{CODE=VL10-044},{DH=10.0},{DD=5.0},{LO=44},{RG=4.8},{SX=0.0},{S1=13.2},{F1=63},{S2=17.6},{F2=84},{S3=19.8},{F3=95},{SN=22.0},{FN=106},{SB=23.2},{BXH=1.65 x 1.0},{DE=9.3},{RG1=4.800},{DE1=9.300},{DDNUM=5.000},{B=1.650},{H=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[mm]
FX
Force
[N]
LX
Force
[N]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
S3
Deflessione per media-corta durata
[mm]
F3
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
BXH
Cross wire section
[mm]
VL10-025
VL10-025
10.0
5.0
25
8.5
0.000
25.000
7.5
64
10.0
85
11.25
96
12.5
106
14.1
1.65 x 1.0
VL10-032
VL10-032
10.0
5.0
32
6.5
0.000
32.000
9.6
62
12.8
83
14.4
94
16.0
104
18.5
1.65 x 1.0
VL10-038
VL10-038
10.0
5.0
38
5.5
0.000
38.000
11.4
63
15.2
84
17.1
94
19.0
105
22.5
1.65 x 1.0
VL10-044
VL10-044
10.0
5.0
44
4.8
0.000
44.000
13.2
63
17.6
84
19.8
95
22.0
106
23.2
1.65 x 1.0
VL10-051
VL10-051
10.0
5.0
51
4.2
0.000
51.000
15.3
64
20.4
86
22.95
96
25.5
107
27.5
1.65 x 1.0
VL10-064
VL10-064
10.0
5.0
64
3.3
0.000
64.000
19.2
63
25.6
84
32.0
95
32.0
106
34.0
1.65 x 1.0
VL10-076
VL10-076
10.0
5.0
76
2.7
0.000
76.000
22.8
62
30.4
82
38.0
92
38.0
103
40.4
1.65 x 1.0
VL10-305
VL10-305
10.0
5.0
305
0.65
0.000
305.000
91.5
59
122.0
79
152.5
89
152.5
99
172.7
1.65 x 1.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성