피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
품질보증 정보
카탈로그: OILES CORPORATION
생성됨: 11.08.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
OILES CORPORATION
2 Bolt Flange Units - UOFL/DUOFL
OILES CORPORATION
Pillow Block Units
Powered by
CAD모델 선택
{oiles/pillow_block_units/2_bolt_flange_units_asmtab.prj},{NB=UOFL 207},{ORDERNO=UOFL 207},{D=35},{A=148},{E=117},{I=18},{G=13},{L=31.0},{S=16},{B=80},{Z=45.0},{BI=42.9},{N=15.9},{SZ=M14},{B1=UO207},{C=FL206},{V=7},{NOTE=The Housing is made of FYH.},{CAU=Please refer to catalog about detail.},{PPATH=parts/2_bolt_flange_units_asmtpl.prj},{VER=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
ORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D
Shaft diameter d
[mm]
A
Dimensions a
[mm]
E
Dimensions e
[mm]
I
Dimensions i
[mm]
G
Dimensions g
[mm]
L
Dimensions l
[mm]
S
Dimensions s
[mm]
B
Dimensions b
[mm]
Z
Dimensions Z
[mm]
BI
Dimensions Bi
[mm]
N
Dimensions n
[mm]
SZ
Size of bolt
[mm]
B1
Bearing Code
[mm]
C
Code of block
[mm]
NOTE
About housing
ⁿ/ₐ
CAU
Caution
ⁿ/ₐ
UOFL 204
UOFL 204
20
113
90
15
11
25.5
12
60
33.3
31.0
12.7
M10
UO204
FL204
The Housing is made of FY...
Please refer to catalog a...
DUOFL 204
DUOFL 204
20
113
90
15
11
25.5
12
60
33.3
39.0
20.7
M10
DUO204
FL204
The Housing is made of FY...
Please refer to catalog a...
UOFL 205
UOFL 205
25
113
90
15
11
25.5
12
60
36.3
34.1
12.8
M10
UO205
FL204
The Housing is made of FY...
Please refer to catalog a...
DUOFL 205
DUOFL 205
25
113
90
15
11
25.5
12
60
36.3
43.1
21.8
M10
DUO205
FL204
The Housing is made of FY...
Please refer to catalog a...
UOFL 206
UOFL 206
30
130
99
16
13
27.0
16
68
39.8
38.1
14.3
M14
UO206
FL205
The Housing is made of FY...
Please refer to catalog a...
DUOFL 206
DUOFL 206
30
130
99
16
13
27.0
16
68
39.8
48.1
24.3
M14
DUO206
FL205
The Housing is made of FY...
Please refer to catalog a...
UOFL 207
UOFL 207
35
148
117
18
13
31.0
16
80
45.0
42.9
15.9
M14
UO207
FL206
The Housing is made of FY...
Please refer to catalog a...
DUOFL 207
DUOFL 207
35
148
117
18
13
31.0
16
80
45.0
52.9
25.9
M14
DUO207
FL206
The Housing is made of FY...
Please refer to catalog a...
UOFL 208
UOFL 208
40
161
130
19
14
34.0
16
90
51.2
49.2
17.0
M14
UO208
FL207
The Housing is made of FY...
Please refer to catalog a...
DUOFL 208
DUOFL 208
40
161
130
19
14
34.0
16
90
51.2
61.2
29.0
M14
DUO208
FL207
The Housing is made of FY...
Please refer to catalog a...
UOFL 209
UOFL 209
45
175
144
21
14
36.0
16
100
51.2
49.2
19.0
M14
UO209
FL208
The Housing is made of FY...
Please refer to catalog a...
DUOFL 209
DUOFL 209
45
175
144
21
14
36.0
16
100
51.2
61.2
31.0
M14
DUO209
FL208
The Housing is made of FY...
Please refer to catalog a...
UOFL 210
UOFL 210
50
188
148
22
15
38.0
19
108
54.6
51.6
19.0
M16
UO210
FL209
The Housing is made of FY...
Please refer to catalog a...
DUOFL 210
DUOFL 210
50
188
148
22
15
38.0
19
108
54.6
64.6
32.0
M16
DUO210
FL209
The Housing is made of FY...
Please refer to catalog a...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Bushings - 30B-T
OILES CORPORATION
15.04.2019
4 Bolt Flange Units - UOF/DUOF
OILES CORPORATION
15.04.2019
SN5, SN6 Types/Shaft diameter 20-55mm
NSK Rolling Bearing
15.11.2023
Standard
NTN Corporation
17.10.2023
24215 - Pillow block bearing flange type UCFL 2-hole
norelem
30.04.2024
Cover with Rubber seal
NTN Corporation
17.10.2023
24244 - Pillow block bearing flange type MUCF 2-hole stainless steel
norelem
30.04.2024
Pillow Block Units - UOP/DUOP
OILES CORPORATION
15.04.2019
2-Bolt Flange - UCFL 200 - Normal Duty Set Screw Locking Collar
Moline Bearing
06.05.2020
HBT, HBR, HBRS, HBRSX - Ball Bearing Units - Rhomb Flanged Type
Misumi
21.04.2022
FL-EXALIGN Flanged Bearing Housings mm - Flanged Bearing Housings mm
GGB
13.03.2024
Standard
NTN Corporation
03.10.2022
with Setscrew
FYH INC.
16.11.2022
TBL - Pillow block bearing
MOVET
31.03.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성