피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
polski
русский
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
GN 133 - Two-Way Connector Clamp, Aluminum, with screw, stainless steel
Elesa+Ganter
Tube clamp connectors
GN 133
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/tube_clamps_connectors/gn133/gn_133_2.prj},{NB=Kreuz-Klemmverbinder GN 133-B30-B16-2-BL},{PARTNUMBER=GN 133-B30-B16-2-BL},{D11=30},{NDM3=8},{KDM3=6.464},{NDM4=6},{KDM4=4.771},{K1=40},{K2=36},{L1=81.5},{L2=40},{L3=26},{M=27},{A3=9.000},{B3=17.200},{C3=6.500},{S3=8.000},{E3=3.000},{F3=4.500},{G3=6.000},{H3=3.120},{J3=0.750},{T3=13.000},{R3=9.000},{A4=7.000},{B4=11.800},{C4=5.000},{S4=6.000},{E4=2.500},{F4=3.000},{G4=4.670},{H4=2.500},{J4=0.600},{T4=10.000},{R4=7.000},{L4=25.000},{L5=30.570},{M1=32.000},{M2=22.500},{M33=21.870},{M3=22.000},{M4=14.000},{N1=8.720},{N2=3.570},{O2=17.000},{O1=21.000},{O11=10.500},{P=3.000},{N3=8.710},{L6=21.000},{RPL=9.000},{RPD=5.500},{WEIGHT=0.1280},{D1=B30},{D2=B16},{D22='B12','B14','B16','B18'}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
Bore
ⁿ/ₐ
D2
Bore
ⁿ/ₐ
K1
Clamping length
[mm]
K2
Clamping length
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
M
[mm]
Z1
Screw location
ⁿ/ₐ
Z2
Screw location
ⁿ/ₐ
L4Z1
Clamping lever
[mm]
L4Z2
Clamping lever
[mm]
OBVIS
Finish
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Two-Way Connector Clamp G...
GN 133-B20-B10-2-BL
B20
B10
40
36
81.5
40
26
27
M8-25
M6-20
-
63
blank
0.1770
76090000
YES
Two-Way Connector Clamp G...
GN 133-B20-B10-2-SW
B20
B10
40
36
81.5
40
26
27
M8-25
M6-20
-
63
black
0.1770
76090000
YES
Two-Way Connector Clamp G...
GN 133-B20-B12-2-BL
B20
B12
40
36
81.5
40
26
27
M8-25
M6-20
-
63
blank
0.1750
76090000
YES
Two-Way Connector Clamp G...
GN 133-B20-B12-2-SW
B20
B12
40
36
81.5
40
26
27
M8-25
M6-20
-
63
black
0.1750
76090000
YES
Two-Way Connector Clamp G...
GN 133-B20-B14-2-BL
B20
B14
40
36
81.5
40
26
27
M8-25
M6-20
-
63
blank
0.1740
76090000
YES
Two-Way Connector Clamp G...
GN 133-B20-B14-2-SW
B20
B14
40
36
81.5
40
26
27
M8-25
M6-20
-
63
black
0.1740
76090000
YES
Two-Way Connector Clamp G...
GN 133-B20-B15-2-BL
B20
B15
40
36
81.5
40
26
27
M8-25
M6-20
-
63
blank
0.1530
76090000
YES
Two-Way Connector Clamp G...
GN 133-B20-B15-2-SW
B20
B15
40
36
81.5
40
26
27
M8-25
M6-20
-
63
black
0.1530
76090000
YES
Two-Way Connector Clamp G...
GN 133-B20-B16-2-BL
B20
B16
40
36
81.5
40
26
27
M8-25
M6-20
-
63
blank
0.1200
76090000
YES
Two-Way Connector Clamp G...
GN 133-B20-B16-2-SW
B20
B16
40
36
81.5
40
26
27
M8-25
M6-20
-
63
black
0.1200
76090000
YES
Two-Way Connector Clamp G...
GN 133-B20-B18-2-BL
B20
B18
40
36
81.5
40
26
27
M8-25
M6-20
-
63
blank
0.1680
76090000
YES
Two-Way Connector Clamp G...
GN 133-B20-B18-2-SW
B20
B18
40
36
81.5
40
26
27
M8-25
M6-20
-
63
black
0.1680
76090000
YES
Two-Way Connector Clamp G...
GN 133-B25-B10-2-BL
B25
B10
40
36
81.5
40
26
27
M8-25
M6-20
63 | 78
63
blank
0.1770
76090000
YES
Two-Way Connector Clamp G...
GN 133-B25-B10-2-SW
B25
B10
40
36
81.5
40
26
27
M8-25
M6-20
63 | 78
63
black
0.1770
76090000
YES
Two-Way Connector Clamp G...
GN 133-B25-B12-2-BL
B25
B12
40
36
81.5
40
26
27
M8-25
M6-20
63 | 78
63
blank
0.1600
76090000
YES
Two-Way Connector Clamp G...
GN 133-B25-B12-2-SW
B25
B12
40
36
81.5
40
26
27
M8-25
M6-20
63 | 78
63
black
0.1600
76090000
YES
Two-Way Connector Clamp G...
GN 133-B25-B14-2-BL
B25
B14
40
36
81.5
40
26
27
M8-25
M6-20
63 | 78
63
blank
0.1550
76090000
YES
Two-Way Connector Clamp G...
GN 133-B25-B14-2-SW
B25
B14
40
36
81.5
40
26
27
M8-25
M6-20
63 | 78
63
black
0.1550
76090000
YES
Two-Way Connector Clamp G...
GN 133-B25-B15-2-BL
B25
B15
40
36
81.5
40
26
27
M8-25
M6-20
63 | 78
63
blank
0.1320
76090000
YES
Two-Way Connector Clamp G...
GN 133-B25-B15-2-SW
B25
B15
40
36
81.5
40
26
27
M8-25
M6-20
63 | 78
63
black
0.1320
76090000
YES
Two-Way Connector Clamp G...
GN 133-B25-B16-2-BL
B25
B16
40
36
81.5
40
26
27
M8-25
M6-20
63 | 78
63
blank
0.1560
76090000
YES
Two-Way Connector Clamp G...
GN 133-B25-B16-2-SW
B25
B16
40
36
81.5
40
26
27
M8-25
M6-20
63 | 78
63
black
0.1560
76090000
YES
Two-Way Connector Clamp G...
GN 133-B25-B18-2-BL
B25
B18
40
36
81.5
40
26
27
M8-25
M6-20
63 | 78
63
blank
0.1520
76090000
YES
Two-Way Connector Clamp G...
GN 133-B25-B18-2-SW
B25
B18
40
36
81.5
40
26
27
M8-25
M6-20
63 | 78
63
black
0.1520
76090000
YES
Two-Way Connector Clamp G...
GN 133-B30-B10-2-BL
B30
B10
40
36
81.5
40
26
27
M8-25
M6-20
63 | 78
63
blank
0.1770
76090000
YES
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN 990 - Construction tubings, round
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 131 - Two-Way Connector Clamp, Aluminum, with screw, stainless steel
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 132 - Two-Way Connector Clamp, Aluminum, with screw, stainless steel
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 480 - Flanged Mounting Bolts, Steel, Connecting Element for Mounting Cla...
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 147 - Flanged Connector Clamps, Aluminum, with screw, stainless steel
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 163 - Base Plate Connector Clamps, Aluminum, with screw, stainless steel
Ganter
19.06.2024
GN 163 - Base Plate Connector Clamps, Aluminum, with screw, stainless steel
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 146 - Flanged Connector Clamps, Aluminum, with screw, stainless steel
Ganter
19.06.2024
GN 133.1 - Linear Actuator Connectors, Aluminium, with screw, Stainless Ste...
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 146 - Flanged Connector Clamps, Aluminum, with screw, stainless steel
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 145 - Flanged Connector Clamps, Aluminum, with screw, stainless steel
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 474 - Swivel Clamp Linear Actuator Connectors, Aluminum
Ganter
19.06.2024
GN 162 - Base Plate Connector Clamps, Aluminum, with screw, stainless steel
Ganter
19.06.2024
GN 911 - Adjustable Hand Levers for Connector Clamps / Linear Actuator Conn...
Elesa+Ganter
21.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성