피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
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
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
TRR-C23PA-PM - Photoelectric sensor
CONTRINEX
Photoelectric sensor
Transparent object sensors
Powered by
CAD모델 선택
{contrinex/photoelectric_sensor/transparent_object_sensors/trr_c23pa_pm.prj},{NB=TRR-C23PA-PMK-10B},{ORDERNO=620-600-307},{TYPE=TRR-C23PA-PMK-10B},{PR=Transparent object sensors},{OPR=Transparent reflex},{RM=10...5000},{OR=20...4200},{LS=LED, red 630 nm},{H=20 x 30 (C23)},{HM=ABS},{ER=IP 67},{P=NPN},{O=Dark-on + Stability alarm},{I=Standard output},{C=PVC, 2 m, 4 wire},{SV=10...30 VDC},{PO=NPN, Dark-on + Stability alarm},{SRT=10...5000},{SA=30…5000 mm, 3/4-turn pot.},{SFM=1500},{TR=-25...+65},{R=0},{RP=0},{LI=0},{SDT=0},{LGH=0},{CEPDF=Conformity_C23PA.pdf},{OMPDF=TRR-C23PA_Manual_EDF.pdf},{WG=53},{ECCN=8536504},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{OM=Info},{INFO=Product details},{X=1},{IODD=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ORDERNO
Part number
ⁿ/ₐ
TYPE
Part reference
ⁿ/ₐ
PR
Product range
ⁿ/ₐ
OPR
Operating principle
ⁿ/ₐ
RM
Range max.
[mm]
OR
Operating range
[mm]
LS
Light source
ⁿ/ₐ
H
Housing size
[mm]
HM
Housing material
ⁿ/ₐ
ER
Enclosure rating
ⁿ/ₐ
P
Polarity
ⁿ/ₐ
O
Output
ⁿ/ₐ
I
Interface
ⁿ/ₐ
C
Connection
ⁿ/ₐ
SV
Supply voltage
[V]
PO
Polarity + Output
ⁿ/ₐ
SRT
Sensing range typ. Max.
[mm]
SA
Sensitivity adjustment
ⁿ/ₐ
SFM
Switching frequency max.
[Hz]
TR
Temperature range
[°C]
WG
Weight
[g]
ECCN
Custom tariff number
ⁿ/ₐ
REACH
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
IODD
IO Device Description
ⁿ/ₐ
TRR-C23PA-PMK-603
620-600-304
TRR-C23PA-PMK-603
Transparent object sensor...
Transparent reflex
10...5000
20...4200
LED, red 630 nm
20 x 30 (C23)
ABS
IP 67
PNP
Light-on/IO-Link + Dark-o...
IO-Link
PVC, 2 m, 4 wire
10...30 VDC
PNP, Light-on/IO-Link + D...
10...5000
30…5000 mm, 3/4-turn pot...
1500
-25...+65
53
8536504
YES
YES
Contrinex-TRR-C23PA-PMx-6...
TRR-C23PA-PMK-60D
620-600-305
TRR-C23PA-PMK-60D
Transparent object sensor...
Transparent reflex
10...5000
20...4200
LED, red 630 nm
20 x 30 (C23)
ABS
IP 67
PNP
Dark-on/IO-Link + Stabili...
IO-Link
PVC, 2 m, 4 wire
10...30 VDC
PNP, Dark-on/IO-Link + St...
10...5000
30…5000 mm, 3/4-turn pot...
1500
-25...+65
53
8536504
YES
YES
Contrinex-TRR-C23PA-PMx-6...
TRR-C23PA-PMK-101
620-600-306
TRR-C23PA-PMK-101
Transparent object sensor...
Transparent reflex
10...5000
20...4200
LED, red 630 nm
20 x 30 (C23)
ABS
IP 67
NPN
Light-on + Dark-on
Standard output
PVC, 2 m, 4 wire
10...30 VDC
NPN, Light-on + Dark-on
10...5000
30…5000 mm, 3/4-turn pot...
1500
-25...+65
53
8536504
YES
YES
0
TRR-C23PA-PMK-10B
620-600-307
TRR-C23PA-PMK-10B
Transparent object sensor...
Transparent reflex
10...5000
20...4200
LED, red 630 nm
20 x 30 (C23)
ABS
IP 67
NPN
Dark-on + Stability alarm
Standard output
PVC, 2 m, 4 wire
10...30 VDC
NPN, Dark-on + Stability ...
10...5000
30…5000 mm, 3/4-turn pot...
1500
-25...+65
53
8536504
YES
YES
0
TRR-C23PA-PMS-603
620-600-308
TRR-C23PA-PMS-603
Transparent object sensor...
Transparent reflex
10...5000
20...4200
LED, red 630 nm
20 x 30 (C23)
ABS
IP 67
PNP
Light-on/IO-Link + Dark-o...
IO-Link
M8 4-pin
10...30 VDC
PNP, Light-on/IO-Link + D...
10...5000
30…5000 mm, 3/4-turn pot...
1500
-25...+65
17
85365019
YES
YES
Contrinex-TRR-C23PA-PMx-6...
TRR-C23PA-PMS-60D
620-600-309
TRR-C23PA-PMS-60D
Transparent object sensor...
Transparent reflex
10...5000
20...4200
LED, red 630 nm
20 x 30 (C23)
ABS
IP 67
PNP
Dark-on/IO-Link + Stabili...
IO-Link
M8 4-pin
10...30 VDC
PNP, Dark-on/IO-Link + St...
10...5000
30…5000 mm, 3/4-turn pot...
1500
-25...+65
17
85365019
YES
YES
Contrinex-TRR-C23PA-PMx-6...
TRR-C23PA-PMS-101
620-600-310
TRR-C23PA-PMS-101
Transparent object sensor...
Transparent reflex
10...5000
20...4200
LED, red 630 nm
20 x 30 (C23)
ABS
IP 67
NPN
Light-on + Dark-on
Standard output
M8 4-pin
10...30 VDC
NPN, Light-on + Dark-on
10...5000
30…5000 mm, 3/4-turn pot...
1500
-25...+65
17
85365019
YES
YES
0
TRR-C23PA-PMS-10B
620-600-311
TRR-C23PA-PMS-10B
Transparent object sensor...
Transparent reflex
10...5000
20...4200
LED, red 630 nm
20 x 30 (C23)
ABS
IP 67
NPN
Dark-on + Stability alarm
Standard output
M8 4-pin
10...30 VDC
NPN, Dark-on + Stability ...
10...5000
30…5000 mm, 3/4-turn pot...
1500
-25...+65
17
85365019
YES
YES
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성