您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
TRBK - 橡胶开口同步带
HEFA
3-同步带
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/3-synchronous/trbk.prj},{NB=TRBK-S8M-15-60(1818)},{SC=TRBK},{LX=Standard type},{CMCZ=Nylon Canvas},{BTCZ=Neoprene rubber},{XXCZ=Glass fiber thread},{PDYS=black},{ST=-10~80°C},{BDC=nothing},{TP=S8M},{P=8.000},{BW=15.0},{Z=60},{H=5.30},{H1=3.05},{ZZ=18},{ZC=18},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
CMCZ
齿面材质
ⁿ/ₐ
BTCZ
本体材质
ⁿ/ₐ
XXCZ
芯线材质
ⁿ/ₐ
PDYS
皮带颜色
ⁿ/ₐ
ST
使用温度
ⁿ/ₐ
BDC
品牌代码
ⁿ/ₐ
TP
皮带种类
ⁿ/ₐ
P
齿距
[mm]
CD
中心距
[mm]
BC
皮带周长
[mm]
D
主动轮直径
[mm]
D1
从动轮直径
[mm]
DN
主动轮外径
[mm]
D1N
从动轮外径
[mm]
ATN
容许张力
[N]
JSJ
适用连接金属件
ⁿ/ₐ
TRBK-XL-6.4-30
TRBK-XL-6.4-30
标准型
尼龙帆布
氯丁橡胶
玻璃纤维线
黑色
-10~80°C
无
XL
5.080
50.813
152.400
16.170
16.170
15.662
15.662
30
TJGAW-XL-6.4
TRBK-L-12.7-30
TRBK-L-12.7-30
标准型
尼龙帆布
氯丁橡胶
玻璃纤维线
黑色
-10~80°C
无
L
9.525
85.754
285.750
36.383
36.383
35.621
35.621
95
TJGAW-L-12.7
TRBK-H-19.1-45
TRBK-H-19.1-45
标准型
尼龙帆布
氯丁橡胶
玻璃纤维线
黑色
-10~80°C
无
H
12.700
196.895
571.500
56.595
56.595
55.223
55.223
175
TJGAW-H-19.1
TRBK-S3M-6-40
TRBK-S3M-6-40
标准型
尼龙帆布
氯丁橡胶
玻璃纤维线
黑色
-10~80°C
无
S3M
3.000
39.011
120.000
13.369
13.369
12.607
12.607
65
TJGAW-S3M-6
TRBK-S5M-10-50
TRBK-S5M-10-50
标准型
尼龙帆布
氯丁橡胶
玻璃纤维线
黑色
-10~80°C
无
S5M
5.000
90.018
250.000
22.282
22.282
21.322
21.322
310
TJGAW-S5M-10
TRBK-S8M-15-60
TRBK-S8M-15-60
标准型
尼龙帆布
氯丁橡胶
玻璃纤维线
黑色
-10~80°C
无
S8M
8.000
168.036
480.000
45.837
45.837
44.465
44.465
485
TJGAW-S8M-15
TRBK-3M-6-40
TRBK-3M-6-40
标准型
尼龙帆布
氯丁橡胶
玻璃纤维线
黑色
-10~80°C
无
3M
3.000
39.011
120.000
13.369
13.369
12.607
12.607
-
TJGAW-3M-6
TRBK-5M-10-50
TRBK-5M-10-50
标准型
尼龙帆布
氯丁橡胶
玻璃纤维线
黑色
-10~80°C
无
5M
5.000
90.018
250.000
22.282
22.282
21.142
21.142
-
TJGAW-5M-10
TRBK-8M-15-60
TRBK-8M-15-60
标准型
尼龙帆布
氯丁橡胶
玻璃纤维线
黑色
-10~80°C
无
8M
8.000
168.036
480.000
45.837
45.837
44.465
44.465
-
TJGAW-8M-15
TRBK-T5-10-40
TRBK-T5-10-40
标准型
尼龙帆布
氯丁橡胶
玻璃纤维线
黑色
-10~80°C
无
T5
5.000
70.015
200.000
19.099
19.099
18.259
18.259
-
TJGAW-T5-10
TRBK-T10-15-40
TRBK-T10-15-40
标准型
尼龙帆布
氯丁橡胶
玻璃纤维线
黑色
-10~80°C
无
T10
10.000
140.030
400.000
38.197
38.197
36.337
36.337
-
TJGAW-T10-15
TRBK-P5M-10-50
TRBK-P5M-10-50
标准型
尼龙帆布
氯丁橡胶
玻璃纤维线
黑色
-10~80°C
无
P5M
5.000
95.015
250.000
19.099
19.099
17.956
17.956
287
TJGAW-P5M-10
TRBK-P8M-15-60
TRBK-P8M-15-60
标准型
尼龙帆布
氯丁橡胶
玻璃纤维线
黑色
-10~80°C
无
P8M
8.000
160.041
480.000
50.930
50.930
49.558
49.558
606
TJGAW-P8M-15
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
RBTS8M - 橡胶同步带-S8M型
上隆SAMLO
27.02.2023
Type 8M - HTD Pulleys for Taper-Bushings
Optibelt
20.11.2023
LTBJ-L, LTBJ-H, LTBJ-S5M, LTBJ-S8M, LTBJ-T5, LTBJ-T10, LTBJ-AT5, LTBJ-AT10 ...
Misumi
29.05.2023
TB mm - TB Taper-Bushings with metric bores
Optibelt
08.08.2023
TPYK - 聚氨酯开口同步带
HEFA
29.04.2024
T 5 - T type belt - Polyurethane with steel reinforcements - T5 Pitch - Wid...
HPC
17.02.2022
RBT8M - 橡胶同步带-8M型
上隆SAMLO
27.02.2023
SBTM-P8M - 时规皮带(P8M)
TOHATSU伍全企业股份有限公司
15.04.2024
C-HTBN__H8M - 经济型 同步齿形带 HTD 8M
Misumi
29.05.2023
LTBJA-XL, LTBJA-L, LTBJA-H, LTBJA-T5, LTBJA-T10, LTBJA-AT5, LTBJA-AT10 - 加长...
Misumi
30.06.2021
LTBNA-L, LTBNA-T10 - 加长同步齿形带 Iron Rubber - - 齿数指定 无接缝加工 - - 背面贴布型 -
Misumi
29.05.2023
ABRN-S8M - 高扭矩橡胶带S8M型
爱安特3D模型图库
24.04.2024
8M
Optibelt
12.12.2023
BBTO-T5 - 时规皮带(T5)
TOHATSU伍全企业股份有限公司
15.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表