피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
TFB - Flare flange connection | Tube to port connection, bonded seal
Parker
Parflange® F37
ISO 6164
Inserts
Powered by
CAD모델 선택
{parker/parflange_f37/iso6164/inserts/tfb_boerdelflanschverbindung_iso6164.prj},{NB=TFB - Boerdelflanschverbindung IN48-90X9.0TFBCF},{ERMETO=IN48-90X9.0TFBCF},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei},{BAU=3},{D1=71.5},{D2=69},{D3=105.0},{L1=35.0},{L2=12.0},{WEIGHT=0.75050},{ZOOM=0.600},{ZFACTOR=0.800},{ET=1.400},{BN=2.400},{ND=75.000},{ORD=1.780},{L3=7.000},{BS=91.000},{BST=1.100},{ERMETO2=IN48-90X9.0TFBCF}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material selection
ⁿ/ₐ
BAU
Series
[인치]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
L1
Lenght
[mm]
L2
Width
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
TFB - Flare flange connec...
IN32-50X3.0TFBCF
Steel, zinc plated, Cr(VI...
2
44.0
42
70.0
24.0
10.0
0.30800
TFB - Flare flange connec...
IN32-50X5.0TFBCF
Steel, zinc plated, Cr(VI...
2
40.0
38
70.0
26.5
10.0
0.28000
TFB - Flare flange connec...
IN32-50X6.0TFBCF
Steel, zinc plated, Cr(VI...
2
38.0
35
70.0
27.0
10.0
0.30100
TFB - Flare flange connec...
IN32-60X3.0TFBCF
Steel, zinc plated, Cr(VI...
2
54.0
46
70.0
27.0
10.0
0.32000
TFB - Flare flange connec...
IN32-60X5.0TFBCF
Steel, zinc plated, Cr(VI...
2
50.0
46
70.0
26.5
10.0
0.30200
TFB - Flare flange connec...
IN32-60X6.0TFBCF
Steel, zinc plated, Cr(VI...
2
48.0
46
70.0
27.0
10.0
0.30000
TFB - Flare flange connec...
IN40-60X3.0TFBCF
Steel, zinc plated, Cr(VI...
2 1/2
54.0
50
84.0
27.0
10.5
0.35000
TFB - Flare flange connec...
IN40-60X5.0TFBCF
Steel, zinc plated, Cr(VI...
2 1/2
50.0
46
84.0
27.0
10.5
0.41900
TFB - Flare flange connec...
IN40-60X6.0TFBCF
Steel, zinc plated, Cr(VI...
2 1/2
48.0
46
84.0
27.0
10.5
0.23830
TFB - Flare flange connec...
IN40-73X7.0TFBCF
Steel, zinc plated, Cr(VI...
2 1/2
58.0
56
84.0
28.0
10.5
0.40000
TFB - Flare flange connec...
IN40-75X3.0TFBCF
Steel, zinc plated, Cr(VI...
2 1/2
69.0
60
84.0
25.5
10.5
0.36330
TFB - Flare flange connec...
IN40-75X5.0TFBCF
Steel, zinc plated, Cr(VI...
2 1/2
65.0
60
84.0
28.0
10.5
0.38800
TFB - Flare flange connec...
IN48-75X3.0TFBCF
Steel, zinc plated, Cr(VI...
3
69.0
66
101.5
25.5
10.5
0.43000
TFB - Flare flange connec...
IN48-75X5.0TFBCF
Steel, zinc plated, Cr(VI...
3
65.0
62
101.5
32.0
12.0
0.59000
TFB - Flare flange connec...
IN48-90X3.5TFBCF
Steel, zinc plated, Cr(VI...
3
83.0
72
101.5
31.0
12.0
0.68320
TFB - Flare flange connec...
IN48-90X5.0TFBCF
Steel, zinc plated, Cr(VI...
3
80.0
72
101.5
31.0
12.0
0.64500
TFB - Flare flange connec...
IN48-90X9.0TFBCF
Steel, zinc plated, Cr(VI...
3
71.5
69
105.0
35.0
12.0
0.75050
TFB - Flare flange connec...
IN32-50X3.0TFBSS
Stainless Steel
2
44.0
42
70.0
24.0
10.0
0.28300
TFB - Flare flange connec...
IN32-50X5.0TFBSS
Stainless Steel
2
40.0
38
70.0
26.5
10.0
0.32000
TFB - Flare flange connec...
IN32-50X6.0TFBSS
Stainless Steel
2
38.0
35
70.0
27.0
10.0
0.34000
TFB - Flare flange connec...
IN32-60X3.0TFBSS
Stainless Steel
2
54.0
46
70.0
27.0
10.0
0.33700
TFB - Flare flange connec...
IN32-60X5.0TFBSS
Stainless Steel
2
50.0
46
70.0
26.5
10.0
0.30000
TFB - Flare flange connec...
IN32-60X6.0TFBSS
Stainless Steel
2
48.0
46
70.0
27.0
10.0
0.30150
TFB - Flare flange connec...
IN40-60X3.0TFBSS
Stainless Steel
2 1/2
54.0
50
84.0
27.0
10.5
0.35000
TFB - Flare flange connec...
IN40-60X5.0TFBSS
Stainless Steel
2 1/2
50.0
46
84.0
27.0
10.5
0.36000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성