您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
TBN01 42 - 平垫圈/弹簧垫圈·碳钢/不锈钢
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C2-螺丝/螺帽/垫圈/吊环
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c2/tbn01_42.prj},{NB=TBN11-3},{CODE=TBN11},{TYPR1=pingdianquan},{TYPE=Heavy},{MAT1=Cold rolled carbon steel plate},{MAT=SPCC},{SUR=zinc plating},{APP=DIN 7349-2009},{ND=3.0},{NDPOOL=3,4,5,6,8},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPR1
类型
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
材质 国标
ⁿ/ₐ
MAT
材质 相当
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
APP
适用标准
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
TT
t
[mm]
TBN01-2
TBN01
平垫圈
标准型
Q235
SS400
镀锌
DIN 125
2.2
5.0
0.3
TBN06-2
TBN06
平垫圈
标准型
Q235
SS400
镀镍
DIN 125
2.2
5.0
0.3
TBN02-2
TBN02
平垫圈
标准型
0Cr18Ni9
SUS304
-
DIN 125
2.2
5.0
0.3
TBN03-2
TBN03
平垫圈
标准型
碳钢
碳钢
发黑
DIN 125
2.2
5.0
0.3
TBN05-2
TBN05
平垫圈
标准型
0Cr18Ni12Mo2
SUS316
-
DIN 125
2.2
5.0
0.3
TBN11-3
TBN11
平垫圈
重型
冷轧碳钢板
SPCC
镀锌
DIN 7349-2009
3.2
9.0
1.0
TBN12-3
TBN12
平垫圈
重型
0Cr18Ni9
SUS304
-
DIN 7349-2009
3.2
9.0
1.0
TBN21-3
TBN21
平垫圈
宽型
冷轧碳钢板
SPCC
镀锌
DIN 9021-1990
3.2
9.0
0.8
TBN22-3
TBN22
平垫圈
宽型
0Cr18Ni9
SUS304
-
DIN 9021-1990
3.2
9.0
0.8
TBN31-2
TBN31
平垫圈
窄型
冷轧碳钢板
SPCC
镀锌
GB/T 848-2002
2.2
4.5
0.3
TBN32-2
TBN32
平垫圈
窄型
0Cr18Ni9
SUS304
-
GB/T 848-2002
2.2
4.5
0.3
TBN41-2
TBN41
弹簧垫圈
标准型
低碳合金钢
SWRH57
镀锌
DIN 127-1987
2.1
4.4
0.5
TBN42-2
TBN42
弹簧垫圈
标准型
0Cr18Ni9
SUS304
-
DIN 127-1987
2.1
4.4
0.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表