您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
TBD20 68 - 微调组件 紧定螺钉 经济型 内六角孔型/带扳手槽型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C2-螺丝/螺帽/垫圈/吊环
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c2/tbd20_68.prj},{NB=TBD26-M3-L10},{CODE=TBD26},{TYPE=Hexagon hole type},{THREAD=coarse teeth},{MAT=S45C},{HARDNESS=42-50HRC},{SUR=Galvanized},{MAT1=SS400},{SUR1=Galvanized},{M=3},{L=10},{LINK=linkxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
CODE
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
THREAD
螺纹
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HARDNESS
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
MAT1
螺帽材质
ⁿ/ₐ
SUR1
螺帽表面处理
ⁿ/ₐ
MXP
M*P
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B1
ⁿ/ₐ
V
ⁿ/ₐ
V1
ⁿ/ₐ
SR
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
TBD20-M3-L15
TBD20
内六角孔型
细牙
S45C
42-50HRC
镀镍
SS400
镀锌
3*0.35
2.5
1.5
1.5
4
3
5.5
6.4
2.4
TBD21-M3-L10
TBD21
内六角孔型
细牙
S45C
42-50HRC
镀锌
SS400
镀锌
3*0.35
2.5
1.5
1.5
4
3
5.5
6.4
2.4
TBD22-M3-L20
TBD22
内六角孔型
细牙
SCM435
50HRC-
镀锌
SS400
镀锌
3*0.35
2.5
1.5
1.5
4
3
5.5
6.4
2.4
TBD23-M3-L10
TBD23
内六角孔型
细牙
SUS304
-
-
SUS304
-
3*0.35
2.5
1.5
1.5
4
3
5.5
6.4
2.4
TBD24-M3-L10
TBD24
内六角孔型
细牙
SUS420J2
45HRC-
-
SUS304
-
3*0.35
2.5
1.5
1.5
4
3
5.5
6.4
2.4
TBD25-M3-L15
TBD25
内六角孔型
粗牙
S45C
42-50HRC
镀镍
SS400
镀锌
3*0.5
2.5
1.5
1.5
4
3
5.5
6.4
2.4
TBD26-M3-L10
TBD26
内六角孔型
粗牙
S45C
42-50HRC
镀锌
SS400
镀锌
3*0.5
2.5
1.5
1.5
4
3
5.5
6.4
2.4
TBD27-M3-L20
TBD27
内六角孔型
粗牙
SCM435
50HRC-
镀锌
SS400
镀锌
3*0.5
2.5
1.5
1.5
4
3
5.5
6.4
2.4
TBD28-M3-L10
TBD28
内六角孔型
粗牙
SUS304
-
-
SUS304
-
3*0.5
2.5
1.5
1.5
4
3
5.5
6.4
2.4
TBD29-M3-L10
TBD29
内六角孔型
粗牙
SUS420J2
45HRC-
-
SUS304
-
3*0.5
2.5
1.5
1.5
4
3
5.5
6.4
2.4
TBD65-M3-L15
TBD65
带扳手槽型
细牙
S45C
45-50HRC
镀锌
SS400
镀锌
3*0.35
2.5
1.5
1.5
4
3
5.5
6.4
2.4
TBD66-M3-L15
TBD66
带扳手槽型
细牙
SUS420J2
45HRC-
-
SUS304
-
3*0.35
2.5
1.5
1.5
4
3
5.5
6.4
2.4
TBD67-M3-L15
TBD67
带扳手槽型
粗牙
S45C
45-50HRC
镀锌
SS400
镀锌
3*0.5
2.5
1.5
1.5
4
3
5.5
6.4
2.4
TBD68-M3-L15
TBD68
带扳手槽型
粗牙
SUS420J2
45HRC-
-
SUS304
-
3*0.5
2.5
1.5
1.5
4
3
5.5
6.4
2.4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表