피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
TB-110 - T-Bolt - Square Head
Essentra Components
Fasteners
Screws & Bolts
Bolts
Tooling Bolts
T-Bolts
T-Bolts - Square Head
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_k00000000/l2_k08000000/l3_k08010000/l4_k08010100/l5_k08010104/p091180/tb-110.prj},{NB=TB-21},{PN=TB-21},{AMERSID=1103808},{APACID=-},{EMEAID=-},{THREADA=5/8-11},{B=3.50000000},{C=2.00000000},{D=0.40625000},{E=1.12500000},{TABLESLOT=0.62500000},{A2=0.625},{PITCH=0.09091},{HIDDEN=No}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
THREADA
A Thead Size
ⁿ/ₐ
B
B Stud Length
[인치]
C
C Thread Length
[인치]
D
D Head Height
[인치]
E
E Head Width
[인치]
TABLESLOT
Table Slot
[인치]
HIDDEN
ⁿ/ₐ
TB-110
TB-110
1103791
-
-
3/8-16
1 1/2
1
1/4
11/16
3/8
No
TB-111
TB-111
1103792
-
-
3/8-16
2
1 1/2
1/4
11/16
3/8
No
TB-112
TB-112
1103793
-
-
3/8-16
2 1/2
2
1/4
11/16
3/8
No
TB-113
TB-113
1103794
-
-
3/8-16
3
2
1/4
11/16
3/8
No
TB-114
TB-114
1103795
-
-
3/8-16
3 1/2
2
1/4
11/16
3/8
No
TB-115
TB-115
1103796
-
-
3/8-16
4
2
1/4
11/16
3/8
No
TB-116
TB-116
1103797
-
-
3/8-16
5
2
1/4
11/16
3/8
No
TB-117
TB-117
1103798
-
-
3/8-16
6
2
1/4
11/16
3/8
No
TB-118
TB-118
1103799
-
-
3/8-16
7
2
1/4
11/16
3/8
No
TB-119
TB-119
1103800
-
-
3/8-16
8
2
1/4
11/16
3/8
No
TB-5
TB-5
1103828
-
-
1/2-13
3 1/2
2
5/16
7/8
1/2
No
TB-6
TB-6
1103834
-
-
1/2-13
4
2
5/16
7/8
1/2
No
TB-7
TB-7
1103836
-
-
1/2-13
4 1/2
2
1/4
7/8
1/2
No
TB-8
TB-8
1103837
-
-
1/2-13
5
2
5/16
7/8
1/2
No
TB-10
TB-10
1103789
-
-
1/2-13
6
2
5/16
7/8
1/2
No
TB-11
TB-11
1103790
-
-
1/2-13
7
2
5/16
7/8
1/2
No
TB-12
TB-12
1103801
-
-
1/2-13
8
2
5/16
7/8
1/2
No
TB-14
TB-14
1103802
-
-
1/2-13
10
2
5/16
7/8
1/2
No
TB-16
TB-16
1103803
-
-
1/2-13
12
2
5/16
7/8
1/2
No
TB-17
TB-17
1103804
-
-
5/8-11
1 1/2
1
13/32
1 1/8
5/8
No
TB-18
TB-18
1103805
-
-
5/8-11
2
1 1/2
13/32
1 1/8
5/8
No
TB-19
TB-19
1103806
-
-
5/8-11
2 1/2
2
13/32
1 1/8
5/8
No
TB-20
TB-20
1103807
-
-
5/8-11
3
2
13/32
1 1/8
5/8
No
TB-21
TB-21
1103808
-
-
5/8-11
3 1/2
2
13/32
1 1/8
5/8
No
TB-22
TB-22
1103809
-
-
5/8-11
4
2
13/32
1 1/8
5/8
No
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MAC-315 - Set Screws - Metal Square Head with Half Dog Point
Essentra Components
28.07.2014
TB-110 - T-Bolt - Square Head
Reid Supply
25.01.2022
SEB - Swing Bolts Threaded Type Inch
JW Winco
25.06.2024
LS-GBTX - GB T bolt
WUXING
29.05.2023
GB 35-88 - Square head bolts with small hesd-Product grade B
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Reference 64606 - Wing nut - American type - Stainless steel A4
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
22.06.2018
MAC-315 - Set Screws - Metal Square Head with Half Dog Point
Reid Supply
28.01.2022
BN 30707 - Flat washers for Ww / UNC / UNF without chamfer, serie heavy (~D...
Bossard Catalog
31.10.2023
BM13B - Outer hexagon bolt
HEFA
14.06.2024
BFE-45-M8-20 - T-bolt
A&T-3D Gallery
24.04.2024
ASME B18.2.2 HN V2 - Hex Nuts
Fabory
13.02.2023
1.34.FM - T-Bolt, F
MayTec
30.09.2022
Reference 62107 - Hexagon head with flange screw - DIN 6921 - Stainless ste...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
22.06.2018
K1954 - Clamp straps pivot strap only or assembly
KIPP
03.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성