피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
TAF51 52B - Ultra short head hexagon socket head cap screw ??¡§¡§ full teeth ??¡§¡§ high strength ??¡§¡§ carbon steel / stainless steel
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C2-Screws/ Nuts / Washers / Rings
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c2/taf51_52.prj},{NB=TAF51-M10-L8},{CODE=TAF51},{TYPE=Ultra Low Head hexagon socket head screws},{MAT=SCM435},{HRD=32-39HRC},{SUR=FAHEI},{STRENGTH=10.9},{M=10.0},{L=8},{P=1.50},{D=16},{K=1.50},{S=5.0},{HH=5.0},{V=3.0},{LPOOL=8,10,12,14,16,18,20,25,30,35,40,45,50,55,60},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HRD
hardness
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
STRENGTH
power level
ⁿ/ₐ
M
[mm]
P
Pitch P
[mm]
D
[mm]
K
[mm]
S
[mm]
HH
h(max)
[mm]
V
[mm]
TAF51-M2-L3
TAF51
Ultra short head hexagon ...
SCM435
32-39HRC
Black
10.9
2.0
0.40
4
1.10
1.3
1.2
1.2
TAF51-M2.5-L3
TAF51
Ultra short head hexagon ...
SCM435
32-39HRC
Black
10.9
2.5
0.45
5
1.30
1.3
1.5
1.5
TAF51-M3-L3
TAF51
Ultra short head hexagon ...
SCM435
32-39HRC
Black
10.9
3.0
0.50
6
1.30
1.5
2.0
1.6
TAF51-M4-L4
TAF51
Ultra short head hexagon ...
SCM435
32-39HRC
Black
10.9
4.0
0.70
8
1.50
2.0
2.5
1.6
TAF51-M5-L5
TAF51
Ultra short head hexagon ...
SCM435
32-39HRC
Black
10.9
5.0
0.80
9
1.50
3.0
3.0
1.6
TAF51-M6-L6
TAF51
Ultra short head hexagon ...
SCM435
32-39HRC
Black
10.9
6.0
1.00
10
1.50
3.0
4.0
2.0
TAF51-M8-L6
TAF51
Ultra short head hexagon ...
SCM435
32-39HRC
Black
10.9
8.0
1.25
13
1.50
4.0
5.0
2.5
TAF51-M10-L8
TAF51
Ultra short head hexagon ...
SCM435
32-39HRC
Black
10.9
10.0
1.50
16
1.50
5.0
5.0
3.0
TAF52-M2-L3
TAF52
Ultra short head hexagon ...
SUS304
---
---
---
2.0
0.40
4
1.50
1.3
1.2
1.2
TAF52-M2.5-L3
TAF52
Ultra short head hexagon ...
SUS304
---
---
---
2.5
0.45
5
1.50
1.3
1.5
1.5
TAF52-M3-L3
TAF52
Ultra short head hexagon ...
SUS304
---
---
---
3.0
0.50
6
1.50
1.5
2.0
1.6
TAF52-M4-L4
TAF52
Ultra short head hexagon ...
SUS304
---
---
---
4.0
0.70
8
1.50
2.0
2.5
1.6
TAF52-M5-L5
TAF52
Ultra short head hexagon ...
SUS304
---
---
---
5.0
0.80
9
1.50
3.0
3.0
1.6
TAF52-M6-L6
TAF52
Ultra short head hexagon ...
SUS304
---
---
---
6.0
1.00
10
1.50
3.0
4.0
2.0
TAF52-M8-L8
TAF52
Ultra short head hexagon ...
SUS304
---
---
---
8.0
1.25
13
1.50
4.0
5.0
2.5
TAF52-M10-L8
TAF52
Ultra short head hexagon ...
SUS304
---
---
---
10.0
1.50
15
1.50
5.0
5.0
3.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
UAC01_37 - Metal washer · ordinary type / precision type · thickness select...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
TAF01_02 - Short head hexagon socket head cap screws¡¤full thread¡¤half thr...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
TAR11 - Ultra Thin Head Type Hexagon Socket Head Screws
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
TAU02 - Hexagon Socket Counterbore Screw
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
TAU01_01B - Hexagon socket head screw¡¤carbon steel
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
TBH01_11 - Shoulder bolt studs · carbon steel, stainless steel
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
TAY01_22B - Hexagon Socket Head Cap Screws, Flat Head/Point/Socket Head
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
TAH01_51 - Fully-Threaded Hexagon Head Bolt
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
TAL01_06 - Cross Slot Screw
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
TAP01_02B - Cross recessed countersunk head screw ?¡è carbon steel / stainl...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
TAC01_12 - Hexagon socket head cap screws ?¡è Full teeth ?¡è Half teeth ?¡è...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
TAR16_17 - Hexagon socket flat head cap screw
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
TBH21 - Through Hole Type Hexagon Socket Head Screw
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
TDB51_TDC26 - With Stopper Bolt ¡¤ Standard Type/ Hexagon Socket
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성