without Inner Ring-C-Lube type (TAF.../SG)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
IKO Bearings
Machined Type Needle Roller Bearings
Metric Series
Powered by
CAD모델 선택
{iko/iko_bearings/machined_type_nrb/metric_series/without_ir_c_lube_asmtab.prj},{NB=TAF212916/SG},{VAL=212916},{ORDER=TAF212916},{ORDER1=TAF 212916},{STDRT=21},{CNSORDERNO=TAF212916/SG},{MASS=30.0},{FW=21},{D=29},{C=16},{SR=0.3},{DA=27.0},{CR=14400},{COR=20000},{VERS=2},{PPATH=without_ir_c_lube/without_ir_c_lube_asmtpl.prj},{DAR=2.500},{L=11.800},{RS=0.300},{PRL=0},{D1RL=0},{W1RL=0.000},{W2RL=0.000},{SDOG=0.000},{ROG=0.000},{COG=0},{OH=0.000},{DVR=24.000},{SDVR=22.000},{CUR=14.700},{T=24.300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
STDRT
Shaft Diameter
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
MASS
Mass
[g]
FW
Inner Diameter
[mm]
D
Outer Diameter
[mm]
C
Width
[mm]
SR
rs min
[mm]
DA
Da max
[mm]
CR
Basic dynamic load rating
[N]
COR
Basic static load rating
[N]
TAF101712/SG
10
TAF101712/SG
11.0
10
17
12
0.2
15.4
5880
5970
TAF101716/SG
10
TAF101716/SG
14.7
10
17
16
0.2
15.4
8230
9190
TAF121912/SG
12
TAF121912/SG
12.5
12
19
12
0.3
17.0
6610
7260
TAF121916/SG
12
TAF121916/SG
16.8
12
19
16
0.3
17.0
9250
11200
TAF142216/SG
14
TAF142216/SG
22.0
14
22
16
0.3
20.0
11700
13700
TAF142220/SG
14
TAF142220/SG
27.5
14
22
20
0.3
20.0
14800
18600
TAF152316/SG
15
TAF152316/SG
23.5
15
23
16
0.3
21.0
12300
14900
TAF152320/SG
15
TAF152320/SG
29.0
15
23
20
0.3
21.0
15600
20200
TAF162416/SG
16
TAF162416/SG
24.0
16
24
16
0.3
22.0
12300
15100
TAF162420/SG
16
TAF162420/SG
30.0
16
24
20
0.3
22.0
15500
20400
TAF182616/SG
18
TAF182616/SG
26.5
18
26
16
0.3
24.0
13400
17500
TAF182620/SG
18
TAF182620/SG
33.0
18
26
20
0.3
24.0
17000
23600
TAF192716/SG
19
TAF192716/SG
28.0
19
27
16
0.3
25.0
14000
18700
TAF192720/SG
19
TAF192720/SG
35.5
19
27
20
0.3
25.0
17700
25300
TAF202816/SG
20
TAF202816/SG
28.5
20
28
16
0.3
26.0
13900
18800
TAF202820/SG
20
TAF202820/SG
37.0
20
28
20
0.3
26.0
17600
25400
TAF212916/SG
21
TAF212916/SG
30.0
21
29
16
0.3
27.0
14400
20000
TAF212920/SG
21
TAF212920/SG
37.5
21
29
20
0.3
27.0
18200
27100
TAF223016/SG
22
TAF223016/SG
31.0
22
30
16
0.3
28.0
14900
21200
TAF223020/SG
22
TAF223020/SG
39.0
22
30
20
0.3
28.0
18900
28700
TAF243216/SG
24
TAF243216/SG
33.0
24
32
16
0.3
30.0
15300
22500
TAF243220/SG
24
TAF243220/SG
42.0
24
32
20
0.3
30.0
19400
30500
TAF253316/SG
25
TAF253316/SG
35.0
25
33
16
0.3
31.0
15800
23700
TAF253320/SG
25
TAF253320/SG
43.5
25
33
20
0.3
31.0
20000
32100
TAF293820/SG
29
TAF293820/SG
59.0
29
38
20
0.3
36.0
21600
37200
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성