피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
TAAXL/TSAXL - Timing Pulleys-XL Type
SAMLO
timing_pulleys
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/timing_pulleys/taaxl.prj},{NB=TAAXL-26-025-P8},{TYPECODE=TAAXL},{TEETH=26},{WIDTH=025},{TYPE=P},{TYPE1='P','N'},{D=8.000},{P=[8:23/1],9.525,12.7},{N=[8:23/1],9.525,12.7},{PD=42.01},{OD=41.53},{F=48},{E=35},{M=M5},{CATALOG=taaxl.jpg},{MX=5},{R1=1.270},{R2=1.400},{R3=0.610},{R4=0.610},{R5=25.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TEETH
Teeth
ⁿ/ₐ
PD
[mm]
OD
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
M
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
TAAXL-10-025-P4
10
16.17
15.66
24
12
M3
0
0.0
TAAXL-11-025-P4
11
17.79
17.28
24
12
M3
0
0.0
TAAXL-12-025-P4
12
19.40
18.90
25
15
M3
0
0.0
TAAXL-14-025-P5
14
22.64
22.13
28
18
M4
0
0.0
TAAXL-15-025-P5
15
24.26
23.75
32
20
M4
0
0.0
TAAXL-16-025-P5
16
25.87
25.36
32
20
M4
0
0.0
TAAXL-18-025-P6
18
29.11
28.60
36
24
M4
0
0.0
TAAXL-19-025-P6
19
30.72
30.22
36
24
M4
0
0.0
TAAXL-20-025-P8
20
32.34
31.83
40
27
M5
3
1.4
TAAXL-21-025-P8
21
33.96
33.45
40
27
M5
3
1.4
TAAXL-22-025-P8
22
35.57
35.07
45
30
M5
3
1.4
TAAXL-24-025-P8
24
38.81
38.30
45
30
M5
3
1.4
TAAXL-25-025-P8
25
40.43
39.92
48
35
M5
3
1.4
TAAXL-26-025-P8
26
42.01
41.53
48
35
M5
3
1.4
TAAXL-28-025-P8
28
45.28
44.77
55
40
M5
3
1.4
TAAXL-30-025-P10
30
48.51
48.00
55
40
M6
3
1.4
TAAXL-32-025-P10
32
51.74
51.24
61
45
M6
3
1.4
TAAXL-34-025-P10
34
54.98
54.47
61
45
M6
3
1.4
TAAXL-36-025-P10
36
58.21
57.70
67
50
M6
3
1.4
TAAXL-38-025-P10
38
61.45
60.94
67
50
M6
3
1.4
TAAXL-40-025-P10
40
64.68
64.17
74
58
M6
3
1.4
TAAXL-42-025-P10
42
67.91
67.41
74
58
M6
3
1.4
TAAXL-44-025-P10
44
71.15
70.64
80
60
M6
3
1.4
TAAXL-46-025-P10
46
74.38
73.87
80
60
M6
3
1.4
TAAXL-48-025-P10
48
77.62
77.11
87
67
M6
3
1.4
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
TAAT5/TSAT5 - Timing Pulleys-T5 Type
SAMLO
23.03.2023
XL-B - Timing pulleys
Aluminium Profiles - Langle
13.09.2022
TABXL/TSBXL - Timing Pulleys-XL Type
SAMLO
23.03.2023
LAH - Idler Pulley with Teeth-H Type
SAMLO
24.04.2024
ATP__MXL013, ATP__MXL019, ATP__MXL025, ATP__MXL037, ATP__MXL050, BTP__MXL01...
Misumi
06.01.2023
TABS5M/TSBS5M - Timing Pulleys-S5M Type
SAMLO
23.03.2023
C-ATP__XL025, C-ATP__XL031, C-ATP__ XL037, C-ATP__XL050 - Economy Timing Pu...
Misumi
29.05.2023
EAF01_63 - Trapezoidal tooth synchronous wheel ??¨¨ XL type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
EVD01_21_XL - Trapezoidal tooth synchronous wheel idler ??¨¨ XL type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
TBN__XL, TUN__XL - Timing Belts XL (Pitch : 5.08mm)
Misumi
31.05.2023
ATP__XL025, ATP__XL031, ATP__ XL037, ATP__XL050, BTP__XL025, BTP__XL031, BT...
Misumi
06.01.2023
XL-A - Timing pulleys
Aluminium Profiles - Langle
13.09.2022
ECB01_34 - Keyless trapezoidal tooth synchronous wheel L type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
LAXL - Idler Pulley with Teeth-XL Type
SAMLO
31.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성