피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
polski
slovenčina
English
Sprockets for taper bush simplex 3/4"x7/16" (12 B-1)
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
For Taper Lock
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/for_taper_lock/simplex_sprockets_12b_1_t_l.prj},{NB=T65003},{NAME=Sprocket for taper bush simplex 3/4\"x7/16\" Z22, TL2517},{ZX=22},{Z=22},{DE=142.0},{DP=133.86},{CNSORDERNO=T65003},{DM=108},{A=44},{TAPERBUSH=2517},{TIPO=1},{KG=1.60},{B1=11.1},{C=2},{R3=19},{L5=0},{L3=0},{L4=0},{DM100=0},{DM200=0},{L1=0},{L2=0},{CNSORDERNO2=381360022}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
A
[mm]
TAPERBUSH
Taper bush
ⁿ/ₐ
TIPO
Type
ⁿ/ₐ
KG
[kg]
B1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
T44008
Sprocket for taper bush s...
13
87.8
79.60
T44008
60
25
1210
1
0.35
11.1
2
19
554535
Sprocket for taper bush s...
14
93.8
85.61
554535
67
25
1610
1
0.40
11.1
2
19
T44009
Sprocket for taper bush s...
15
99.8
91.62
T44009
70
25
1610
1
0.44
11.1
2
19
T65000
Sprocket for taper bush s...
16
105.8
97.65
T65000
71
25
1610
1
0.53
11.1
2
19
T44010
Sprocket for taper bush s...
17
111.9
103.67
T44010
76
25
1610
1
0.66
11.1
2
19
T65001
Sprocket for taper bush s...
18
117.9
109.71
T65001
90
32
2012
1
0.86
11.1
2
19
T44011
Sprocket for taper bush s...
19
123.9
115.73
T44011
90
32
2012
1
0.94
11.1
2
19
T65002
Sprocket for taper bush s...
20
130.0
121.78
T65002
90
32
2012
1
1.04
11.1
2
19
T44012
Sprocket for taper bush s...
21
136.0
127.81
T44012
102
44
2517
1
1.24
11.1
2
19
T65003
Sprocket for taper bush s...
22
142.0
133.86
T65003
108
44
2517
1
1.60
11.1
2
19
T44013
Sprocket for taper bush s...
23
148.1
139.90
T44013
108
44
2517
1
1.70
11.1
2
19
T65004
Sprocket for taper bush s...
24
154.1
145.94
T65004
108
44
2517
1
1.81
11.1
2
19
T44014
Sprocket for taper bush s...
25
160.2
151.99
T44014
108
44
2517
1
1.93
11.1
2
19
554536
Sprocket for taper bush s...
26
166.2
158.04
554536
108
44
2517
1
2.04
11.1
2
19
T44015
Sprocket for taper bush s...
27
172.3
164.09
T44015
108
44
2517
1
2.14
11.1
2
19
554537
Sprocket for taper bush s...
28
178.3
170.13
554537
108
44
2517
1
2.37
11.1
2
19
T44016
Sprocket for taper bush s...
30
190.4
182.24
T44016
108
44
2517
1
2.60
11.1
2
19
T44017
Sprocket for taper bush s...
38
238.9
230.69
T44017
108
44
2517
1
3.93
11.1
2
19
554538
Sprocket for taper bush s...
45
283.2
273.10
554538
124
44
2517
1
5.52
11.1
2
19
T44019
Sprocket for taper bush s...
57*
355.9
345.81
T44019
124
44
2517
6
6.48
11.1
2
19
T44020
Sprocket for taper bush s...
76*
471.1
460.99
T44020
124
44
2517
6
9.71
11.1
2
19
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Taper bushes Taper Lock 2517
Haberkorn
21.02.2022
TB mm - TB Taper-Bushings with metric bores
Optibelt
08.08.2023
Taper bushes 1610 - Taper bushes
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Taper bushes 2517 - Taper bushes
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Taper-Lock (Milimeters) - Bushings (Milimeters)
Maska
13.02.2007
Taper bushes (Standard stock bores metric series) - Taper bushes (Standard ...
Sati
11.11.2022
Taper bushes Taper Lock 1610
Haberkorn
21.02.2022
System Bea 12B-1 - Sprockets for roller chains ''System Bea'' - DIN 8187 - ...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Locking assemblies BK13 self-centering
Haberkorn
21.02.2022
Taper bushes 1210 - Taper bushes
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Sprockets for taper bush duplex 3/4"x7/16" (12 B-2)
Haberkorn
19.07.2021
Spannbuchsen - Taper bush
Ketten Fuchs
26.11.2013
Taper bushes Taper Lock 1210
Haberkorn
21.02.2022
Sprockets simplex 3/4"x7/16" (12 B-1)
Haberkorn
19.07.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성