피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Steinel Normalien
생성됨: 04.02.2019
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 9.1
Steinel Normalien
SZ8558 - Shoulder srew
Steinel Normalien
5 Springs system
Powered by
CAD모델 선택
{steinel/federelemente_5/sz_8558.prj},{NB=SZ855810X060},{BESTNR=SZ855810X060},{D1=10},{D2=M8},{ND2M=8},{D3=16},{L2=13.0},{L3=7.0},{SW=5.0},{L1=60},{WG=0.050},{FUNC=Damping. Cushioning}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
D1
Diameter f9
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
D3
Diameter
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
SW
Width across flats
[mm]
L1
Length ±0.25
[mm]
WG
Weight
[kg]
SZ855804X010
SZ855804X010
4
M3
7
7.0
3.0
2.0
10
0.002
SZ855804X012
SZ855804X012
4
M3
7
7.0
3.0
2.0
12
0.002
SZ855804X016
SZ855804X016
4
M3
7
7.0
3.0
2.0
16
0.002
SZ855804X020
SZ855804X020
4
M3
7
7.0
3.0
2.0
20
0.003
SZ855804X025
SZ855804X025
4
M3
7
7.0
3.0
2.0
25
0.004
SZ855804X030
SZ855804X030
4
M3
7
7.0
3.0
2.0
30
0.004
SZ855805X010
SZ855805X010
5
M4
9
8.0
4.0
2.5
10
0.004
SZ855805X012
SZ855805X012
5
M4
9
8.0
4.0
2.5
12
0.004
SZ855805X016
SZ855805X016
5
M4
9
8.0
4.0
2.5
16
0.004
SZ855805X020
SZ855805X020
5
M4
9
8.0
4.0
2.5
20
0.005
SZ855805X025
SZ855805X025
5
M4
9
8.0
4.0
2.5
25
0.007
SZ855805X030
SZ855805X030
5
M4
9
8.0
4.0
2.5
30
0.007
SZ855805X040
SZ855805X040
5
M4
9
8.0
4.0
2.5
40
0.009
SZ855806X010
SZ855806X010
6
M5
10
9.5
4.5
3.0
10
0.006
SZ855806X012
SZ855806X012
6
M5
10
9.5
4.5
3.0
12
0.006
SZ855806X016
SZ855806X016
6
M5
10
9.5
4.5
3.0
16
0.007
SZ855806X020
SZ855806X020
6
M5
10
9.5
4.5
3.0
20
0.008
SZ855806X025
SZ855806X025
6
M5
10
9.5
4.5
3.0
25
0.009
SZ855806X030
SZ855806X030
6
M5
10
9.5
4.5
3.0
30
0.010
SZ855806X035
SZ855806X035
6
M5
10
9.5
4.5
3.0
35
0.010
SZ855806X040
SZ855806X040
6
M5
10
9.5
4.5
3.0
40
0.012
SZ855806X045
SZ855806X045
6
M5
10
9.5
4.5
3.0
45
0.014
SZ855806X050
SZ855806X050
6
M5
10
9.5
4.5
3.0
50
0.010
SZ855806X055
SZ855806X055
6
M5
10
9.5
4.5
3.0
55
0.015
SZ855806X060
SZ855806X060
6
M5
10
9.5
4.5
3.0
60
0.018
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ISO7379 - Shoulder screws with collar
Berger Tools
29.05.2023
SZ 8010 - System spring, light load
Steinel Normalien
14.05.2024
ST 7360 - Guide bushes with shoulder
Steinel Normalien
14.05.2024
SZ 8561 - Disc
Steinel Normalien
14.05.2024
03000013000 - Fitting screw ISO 7379
SToxxparts
31.05.2022
ISO 7379 - Shoulder screws with collar
Elesa+Ganter
28.03.2024
ISO 8132 - Vertical female counterhinge (ISO 8132)
CMB Cilindri
19.10.2021
SZ 8030 - System spring for heavy load
Steinel Normalien
14.05.2024
SZ 8111 - System springs, small series, light load (green
Steinel Normalien
14.05.2024
Vertical female counterhinge - ISO 8132
Mecanizados Alcoy
15.05.2020
SZ 8560 - Distance collar
Steinel Normalien
14.05.2024
SZ 8005 - System spring for extra light load
Steinel Normalien
14.05.2024
SZ 6250 - Drill bushes for pressing-in
Steinel Normalien
14.05.2024
ISO 7379-PASSSCHRAUBE-STBR - Socket Shoulder Screws similar ISO 7379, Steel
MÄDLER
10.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성