피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Steinel Normalien
생성됨: 04.02.2019
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 9.1
Steinel Normalien
SZ 6250 - Drill bushes for pressing-in
Steinel Normalien
4 Active elements
Powered by
CAD모델 선택
{steinel/activelemente_4/sz_6250.prj},{NB=SZ 6250.360x30},{D1=36.0-42.0},{WD=36},{D1MIN=36.000},{D1MAX=42.000},{S=1.0},{D2=55},{T=0.04},{SN=2},{L=30},{X=30},{VERS=20},{FUNC=Ejecting, Stamping, Cuting, Blanking}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
S
Grading
[mm]
D2
Diameter
[mm]
T
t
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
X
[mm]
WG
Weight
[kg]
SZ 6250.05x06
SZ 6250.05x06
0.5-0.6
0.1
3
0.01
6
06
0.001
SZ 6250.08x06
SZ 6250.08x06
0.8
0.1
3
0.01
6
06
0.001
SZ 6250.09x06
SZ 6250.09x06
0.9-1.0
0.1
3
0.01
6
06
0.001
SZ 6250.011x06
SZ 6250.011x06
1.1-1.8
0.1
4
0.01
6
06
0.001
SZ 6250.019x06
SZ 6250.019x06
1.9-2.6
0.1
5
0.01
6
06
0.001
SZ 6250.027x08
SZ 6250.027x08
2.7-3.3
0.1
6
0.01
8
08
0.001
SZ 6250.034x08
SZ 6250.034x08
3.4-4.0
0.1
7
0.01
8
08
0.002
SZ 6250.041x08
SZ 6250.041x08
4.1-5.0
0.1
8
0.01
8
08
0.002
SZ 6250.051x10
SZ 6250.051x10
5.1-6.0
0.1
10
0.02
10
10
0.004
SZ 6250.061x10
SZ 6250.061x10
6.1-8.0
0.1
12
0.02
10
10
0.006
SZ 6250.081x12
SZ 6250.081x12
8.1-10.0
0.1
15
0.02
12
12
0.010
SZ 6250.101x12
SZ 6250.101x12
10.1-12.0
0.1
18
0.02
12
12
0.016
SZ 6250.125x16
SZ 6250.125x16
12.5-15.0
0.5
22
0.02
16
16
0.032
SZ 6250.155x16
SZ 6250.155x16
15.5-18.0
0.5
26
0.02
16
16
0.025
SZ 6250.185x20
SZ 6250.185x20
18.5-20.0
0.5
30
0.02
20
20
0.066
SZ 6250.210x20
SZ 6250.210x20
21.0-22.0
1.0
30
0.02
20
20
0.055
SZ 6250.230x20
SZ 6250.230x20
23.0-26.0
1.0
35
0.02
20
20
0.086
SZ 6250.270x25
SZ 6250.270x25
27.0-30.0
1.0
42
0.02
25
25
0.160
SZ 6250.310x25
SZ 6250.310x25
31.0-35.0
1.0
48
0.04
25
25
0.204
SZ 6250.360x30
SZ 6250.360x30
36.0-42.0
1.0
55
0.04
30
30
0.315
SZ 6250.430x30
SZ 6250.430x30
43.0-48.0
1.0
62
0.04
30
30
0.368
SZ 6250.09x09
SZ 6250.09x09
0.9-1.0
0.1
3
0.01
9
09
0.001
SZ 6250.011x09
SZ 6250.011x09
1.1-1.8
0.1
4
0.01
9
09
0.001
SZ 6250.019x09
SZ 6250.019x09
1.9-2.6
0.1
5
0.01
9
09
0.001
SZ 6250.027x12
SZ 6250.027x12
2.7-3.3
0.1
6
0.01
12
12
0.002
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SZ 6255 - Drill bushes with shoulder
Steinel Normalien
14.05.2024
ST 7407 - Guide bush smooth with adhesive grooves
Steinel Normalien
14.05.2024
ST 7111 - Guide pillars with head without oil grooves
Steinel Normalien
14.05.2024
ST 7191 - Guide bushes, mini-series
Steinel Normalien
14.05.2024
ST 7190 - Guide pillars, smooth mini-series
Steinel Normalien
14.05.2024
ST 9831 - Guide bushes smooth, sliding guide with solid lubricant
Steinel Normalien
14.05.2024
ST 7100 - Guide pillars smooth, for pouring
Steinel Normalien
14.05.2024
ST 7366 - Guide bushes with shoulder
Steinel Normalien
14.05.2024
ISO 7379 - Shoulder screws with collar
Ganter
19.06.2024
277. - Drill bush without collar, DIN 179 Shape A
FIBRO
21.07.2023
SZ 6285 - Cutting bushes for pressing-in, with shoulder, round
Steinel Normalien
14.05.2024
EH 23112. - Positioning bushings without collar
Halder
22.12.2022
08910 - Drill bushes flanged DIN 172 Form A
norelem
30.05.2024
SZ 5693 - Shape-cutting punch with cylindrical head, oval
Steinel Normalien
14.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성