피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
SUH - Compression Springs-Spring Constant 2.9~14.7
SAMLO
springs
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/springs/suh.prj},{NB=SUH-D10-L15},{TYPECODE=SUH},{D=10},{L=15},{D0=1.10},{SL=6.90},{MDS=4.5},{ML=16.16},{SC=3.591},{CATALOG=suh.jpg}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYPECODE
typecode
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
D0
Wire Dia. d
ⁿ/ₐ
SL
Solid Length
ⁿ/ₐ
MDS
Max. Deflection Smax.
ⁿ/ₐ
ML
Max. Load
ⁿ/ₐ
SC
Spring Constant
ⁿ/ₐ
SUH-D4-L5
SUH
4
5
0.45
2.70
1.5
2.97
1.977
SUH-D4-L10
SUH
4
10
0.50
3.80
3.0
6.19
2.064
SUH-D4-L15
SUH
4
15
0.60
8.10
4.5
10.57
2.348
SUH-D4-L20
SUH
4
20
0.65
11.70
6.0
12.76
2.126
SUH-D4-L25
SUH
4
25
0.70
16.80
7.5
19.40
2.586
SUH-D4-L30
SUH
4
30
0.70
16.80
9.0
20.82
2.313
SUH-D5-L5
SUH
5
5
0.55
3.30
1.5
2.76
1.843
SUH-D5-L10
SUH
5
10
0.60
4.65
3.0
6.19
2.064
SUH-D5-L15
SUH
5
15
0.60
4.65
4.5
9.28
2.062
SUH-D5-L20
SUH
5
20
0.75
11.81
6.0
16.12
2.686
SUH-D5-L25
SUH
5
25
0.75
11.81
7.5
18.61
2.481
SUH-D5-L30
SUH
5
30
0.80
16.00
9.0
22.21
2.468
SUH-D5-L35
SUH
5
35
0.85
21.68
10.5
27.51
2.620
SUH-D5-L40
SUH
5
40
0.85
21.68
12.0
30.46
2.538
SUH-D5-L45
SUH
5
45
0.90
28.80
13.5
33.80
2.504
SUH-D6-L5
SUH
6
5
0.65
3.20
1.5
4.31
2.874
SUH-D6-L10
SUH
6
10
0.70
3.90
3.0
9.87
3.291
SUH-D6-L15
SUH
6
15
0.85
7.70
4.5
17.86
3.968
SUH-D6-L20
SUH
6
20
0.90
9.70
6.0
29.42
4.904
SUH-D6-L25
SUH
6
25
1.00
15.50
7.5
40.92
5.456
SUH-D6-L30
SUH
6
30
1.00
15.50
9.0
42.98
4.776
SUH-D6-L35
SUH
6
35
1.10
24.80
9.8
49.99
5.101
SUH-D6-L40
SUH
6
40
1.10
24.80
10.0
50.41
5.041
SUH-D6-L45
SUH
6
45
1.10
24.80
11.3
52.40
4.637
SUH-D6-L50
SUH
6
50
1.20
39.00
10.0
48.97
4.897
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Compression Spring - according to DIN and other standards
Febrotec
16.05.2024
SUL - Compression Springs-Spring Constant 0.2~0.5
SAMLO
24.03.2023
SRA - Rectangular Compression spring-Light Duty
SAMLO
24.03.2023
SUM - Compression Springs-Spring Constant 0.5~2.9
SAMLO
24.03.2023
LBSBB - Spring/gas spring-Compression spring-outer diameter reference stain...
SRD-FA
04.04.2023
SUG - Compression Springs-Spring Constant 4.9~29.4
SAMLO
28.06.2023
YFWT - Compressed Spring L Size Designation Type,Outer Diameter Reference T...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
B0410 - Springs for clamp straps
Blohm
03.06.2024
LBVSR,LBVSF,LBVSL,LBVSM - Spring/gas spring-Compression spring-inner diamet...
SRD-FA
14.08.2023
YBSWP - Compressed Spring-For Ball Bushing
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
SUSL - Compression Springs-Spring Constant 0.05~0.30
SAMLO
24.03.2023
LBFR,LBFF,LBFT,LBFSR,LBFSF,LBFST - Spring/gas spring-Compression spring-L s...
SRD-FA
12.06.2023
CD - Compression spring - DIN 2095 - Stainless steel piano wire
HPC
03.08.2023
SN2500 - Coil spring
STRACK
17.08.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성