피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
SUG - Compression Springs-Spring Constant 4.9~29.4
SAMLO
springs
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/springs/sug.prj},{NB=SUG-D12-L15},{TYPECODE=SUG},{D=12},{L=15},{D0=1.50},{SL=9.40},{MDS=3.75},{ML=31.13},{SC=8.300},{CATALOG=sug.jpg}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYPECODE
typecode
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
D0
Wire Dia. d
ⁿ/ₐ
SL
Solid Length
ⁿ/ₐ
MDS
Max. Deflection Smax.
ⁿ/ₐ
ML
Max. Load
ⁿ/ₐ
SC
Spring Constant
ⁿ/ₐ
SUG-D4-L5
SUG
4
5
0.55
3.30
1.25
4.96
3.968
SUG-D4-L10
SUG
4
10
0.65
7.00
2.50
11.33
4.532
SUG-D4-L15
SUG
4
15
0.70
10.30
3.75
16.53
4.409
SUG-D4-L20
SUG
4
20
0.75
14.40
5.00
23.69
4.737
SUG-D4-L25
SUG
4
25
0.80
19.40
5.00
21.30
4.260
SUG-D5-L5
SUG
5
5
0.60
2.90
1.25
4.80
3.842
SUG-D5-L10
SUG
5
10
0.75
6.90
2.50
10.39
4.157
SUG-D5-L15
SUG
5
15
0.80
9.80
3.75
15.43
4.115
SUG-D5-L20
SUG
5
20
0.85
13.40
5.00
21.18
4.236
SUG-D5-L25
SUG
5
25
0.90
17.80
6.25
25.28
4.045
SUG-D5-L30
SUG
5
30
0.90
21.80
7.50
26.55
3.540
SUG-D6-L5
SUG
6
5
0.80
3.60
1.25
10.14
8.108
SUG-D6-L10
SUG
6
10
0.90
6.80
2.50
17.31
6.924
SUG-D6-L15
SUG
6
15
1.00
10.50
3.75
28.33
7.554
SUG-D6-L20
SUG
6
20
1.10
14.60
5.00
41.99
8.397
SUG-D6-L25
SUG
6
25
1.10
17.90
6.25
42.96
6.873
SUG-D6-L30
SUG
6
30
1.20
23.10
6.00
52.27
8.711
SUG-D6-L35
SUG
6
35
1.20
27.30
7.00
51.13
7.304
SUG-D6-L40
SUG
6
40
1.20
31.20
8.00
51.83
6.479
SUG-D6-L45
SUG
6
45
1.30
34.80
9.00
84.04
9.338
SUG-D6-L50
SUG
6
50
1.30
38.40
10.00
80.85
8.085
SUG-D6-L60
SUG
6
60
1.30
44.20
9.00
63.65
7.072
SUG-D6-L70
SUG
6
70
1.40
58.50
10.50
86.68
8.255
SUG-D8-L10
SUG
8
10
1.10
6.90
2.50
19.04
7.616
SUG-D8-L15
SUG
8
15
1.20
9.90
3.75
30.83
8.222
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Compression Springs - Stainless steel wire to UNI EN 10270.3 - NS 1.4310
DIM
26.09.2017
LN04CP - Compression spring - Outer diameter reference stainless steel type...
HEFA
01.06.2024
Compression Spring - according to DIN and other standards
Febrotec
16.05.2024
ISO 7089 - Plain washers, normal series, product grade A
Fabory
13.02.2023
SM 1000 DIN 179 / ISO 4247 - Drill bushing - Drill bushing, cylindrical
SCHOLZ MECHANIK
22.09.2022
ISO 4762 BUMAX 109 - Hexagon Socket Head Cap Screw ISO 4762
BUMAX
28.04.2023
SUSL - Compression Springs-Spring Constant 0.05~0.30
SAMLO
24.03.2023
CD - Compression spring - DIN 2095 - Stainless steel piano wire
HPC
03.08.2023
24-719 - Compression Spring for Economy T-Slot Nuts
IPS
03.02.2023
R-1 - Die spring - ISO 10243 - Light load
HPC
03.08.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성