피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
STLA - Idler Pulley Spockets
SAMLO
spockets_chains
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/spockets_chains/stla.prj},{NB=STLA-08B-17},{TYPECODE=STLA},{CN=08B},{TEETH=17},{D0=17},{DP=69.120},{DO=74.800},{B=7.200},{H=47},{L=18},{BS=6203ZZ},{S=40},{T=12},{E=2.000},{R=42.500},{K=1.700},{RS=KDQ-40},{MASS=720},{CATALOG=stla.jpg},{D1=8.510},{P=12.700},{PPATH=stla/assmeblies/stla_asmtbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
TYPECODE
typecode
ⁿ/ₐ
CN
Chain No.
ⁿ/ₐ
TEETH
teeth
ⁿ/ₐ
D0
ⁿ/ₐ
DP
ⁿ/ₐ
DO
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
BS
Bearings Type
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
R
ⁿ/ₐ
K
ⁿ/ₐ
RS
Ring Type
ⁿ/ₐ
MASS
mass
[g]
STLA-04C-17
STLA
04C
17
6
34.560
37.400
2.800
26
9
606ZZ
17
6
1.000
17.800
1.100
KDQ-17
200
STLA-04C-19
STLA
04C
19
8
38.580
41.480
2.800
29
9
698ZZ
19
6
1.000
20.000
1.100
KDQ-19
260
STLA-04C-20
STLA
04C
20
12
40.590
43.520
2.800
30
10
6901ZZ
24
6
1.500
25.200
1.300
KDQ-24
320
STLA-06B-16
STLA
06B
16
10
48.820
53.030
5.300
34
12
6000ZZ
26
8
1.500
27.200
1.300
KDQ-26
360
STLA-06B-18
STLA
06B
18
15
54.850
59.160
5.300
42
17
6202ZZ
35
11
2.000
37.000
1.700
KDQ-35
420
STLA-06B-21
STLA
06B
21
17
63.910
68.340
5.300
47
18
6203ZZ
40
12
2.000
42.500
1.700
KDQ-40
480
STLA-06B-25
STLA
06B
25
20
76.000
80.540
5.300
54
20
6204ZZ
47
14
2.000
49.500
1.700
KDQ-47
620
STLA-08B-13
STLA
08B
13
10
53.070
58.380
7.200
34
12
6000ZZ
26
8
1.500
27.200
1.300
KDQ-26
640
STLA-08B-15
STLA
08B
15
15
61.080
66.610
7.200
42
17
6202ZZ
35
11
2.000
37.000
1.700
KDQ-35
680
STLA-08B-17
STLA
08B
17
17
69.120
74.800
7.200
47
18
6203ZZ
40
12
2.000
42.500
1.700
KDQ-40
720
STLA-08B-19
STLA
08B
19
20
77.160
82.960
7.200
54
20
6204ZZ
47
14
2.000
49.500
1.700
KDQ-47
740
STLA-10A-12
STLA
10A
12
12
61.340
67.820
8.000
39
15
6201ZZ
32
10
2.000
33.700
1.300
KDQ-32
840
STLA-10A-13
STLA
10A
13
15
66.330
72.980
8.000
43
17
6202ZZ
35
11
2.000
37.000
1.700
KDQ-35
1080
STLA-10A-15
STLA
10A
15
17
76.350
83.260
8.000
49
18
6203ZZ
40
12
2.000
42.500
1.700
KDQ-40
1180
STLA-10A-17
STLA
10A
17
20
86.390
93.500
8.000
56
20
6204ZZ
47
14
2.000
49.500
1.700
KDQ-47
1200
STLA-12A-11
STLA
12A
11
12
67.620
75.170
11.000
41
15
6201ZZ
32
10
2.000
33.700
1.300
KDQ-32
1220
STLA-12A-13
STLA
12A
13
17
79.600
87.580
11.000
52
18
6203ZZ
40
12
2.000
42.500
1.700
KDQ-40
1320
STLA-12A-14
STLA
12A
14
20
85.610
93.750
11.000
54
20
6204ZZ
47
14
2.000
49.500
1.700
KDQ-47
1540
STLA-16A-10
STLA
16A
10
17
82.200
91.890
13.000
54
18
6203ZZ
40
12
2.000
42.500
1.700
KDQ-40
1600
STLA-16A-11
STLA
16A
11
20
90.160
100.220
13.000
57
20
6204ZZ
47
14
2.000
49.500
1.700
KDQ-47
1680
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
STCH - Chains
SAMLO
24.03.2023
ST8B - Spockets-08B Series
SAMLO
23.03.2023
Simplex sprockets 08B-1 - Sprockets for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
06.07.2020
ST6B - Spockets-06B Series
SAMLO
23.03.2023
ST12A - Spockets-12A Series
SAMLO
23.03.2023
ST4C - Spockets-04C Series
SAMLO
23.03.2023
ST16A - Spockets-16A Series
SAMLO
23.03.2023
CECC,CECS,CECW - Sprockets/Chains - Idler Sprockets - Single Bearing / Doub...
SRD-FA
17.10.2022
STGB - Guide Rail for Chains
SAMLO
24.03.2023
Contact Sealed Type DD DDU
NSK Rolling Bearing
07.06.2024
ST10A - Spockets-10A Series
SAMLO
23.03.2023
VLS01_12_25 - Sprocket Idler, Center Bearing Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
C-DRC - Economy Sprocket Idler - JIS
Misumi
07.06.2021
Idler sprocket for TH Series
Tsubakimoto Chain Co.
20.06.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성