피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
STHXCB, STHXC, SSTHXC, ATHXC - 샤프트홀더 - 브라켓형- 엔드마운트타입-2면 플랜지
Misumi
誘명꽣
샤프트 홀더
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/02_shaft_supports/sthxcb.prj},{NB=STHXCB16},{MAT=1},{ST=1},{D=16},{DTOL=+0.018/0},{N=3.0},{L=32},{D1=22},{H=42},{T=6},{LL=9.0},{LL1=16},{E=16},{P=32},{K=33},{W=26},{P1=28},{F=16},{DD=4.5},{DD1=14.0},{DD2=9.0},{MB=M8},{M1=8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D 허용공차
[mm]
N
홀드부 두꺼훈형
[mm]
L
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
LL
l
[mm]
LL1
l1
[mm]
E
[mm]
P
[mm]
K
[mm]
W
[mm]
P1
[mm]
F
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
MB
부착볼트
ⁿ/ₐ
STHXCB8
STHXCB8
8
+0.015/0
2.0
16
12
28
5
4.5
8
8
20
22
16
20
0
3.5
8.0
4.5
M4
STHXCB10
STHXCB10
10
+0.015/0
2.0
20
14
30
5
5.5
10
10
22
23
18
22
0
3.5
9.5
5.5
M5
STHXCB12
STHXCB12
12
+0.018/0
2.0
24
16
36
6
6.5
11
13
26
28
20
26
0
4.5
11.0
6.6
M6
STHXCB15
STHXCB15
15
+0.018/0
2.5
30
20
40
6
9.0
15
15
30
32
24
30
0
4.5
14.0
9.0
M8
STHXCB16
STHXCB16
16
+0.018/0
3.0
32
22
42
6
9.0
16
16
32
33
26
28
16
4.5
14.0
9.0
M8
STHXCB20
STHXCB20
20
+0.021/0
4.0
38
28
50
8
11.0
18
20
39
39
32
31
22
5.5
18.0
11.0
M10
STHXCB25
STHXCB25
25
+0.021/0
4.0
46
33
55
8
13.0
21
25
44
44
37
36
24
5.5
20.0
13.0
M12
STHXCB30
STHXCB30
30
+0.021/0
4.0
58
38
66
10
17.0
28
30
52
52
42
41
27
6.6
26.0
17.0
M16
STHXCB35
STHXCB35
35
+0.025/0
5.0
65
45
77
10
17.0
30
35
62
62
52
52
33
6.6
26.0
17.0
M16
STHXCB40
STHXCB40
40
+0.025/0
7.0
70
54
88
10
17.0
30
40
72
72
62
62
38
9.0
26.0
17.0
M16
STHXCB50
STHXCB50
50
+0.025/0
10.0
75
70
99
12
20.0
30
45
82
82
72
72
43
9.0
26.0
17.0
M16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 금속와셔 -일반급 T치수 선택타입-
Misumi
07.06.2021
CB - 육각홀붙이볼트
Misumi
30.06.2021
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
NEFS6-3030, NEFSB6-3030, NEFSY6-3030, EFS6-3030, EFSB6-3030, HFS6-3030, HFS...
Misumi
31.05.2024
CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - 납작머리 육각홀붙이볼트
Misumi
29.05.2023
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - 너트
Misumi
30.06.2021
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 깊은홈베어링 - 양씰타입
Misumi
30.06.2021
AWA ,AUA ,AWY, BWY, AUY, BUY, AWU, BWU, AUU, BUU, AWS, BWS, AUS, BUSS, AWF...
Misumi
15.09.2021
LHZR, LHFR-N, LHFR, LHFRF, LHFRR, LHFRM, LHFRM-N, LHFRMF, SLHFR, SLHFRS, LH...
Misumi
16.11.2023
CB - 육각홀붙이볼트
Misumi
30.06.2021
SFJW, SSFJW, PSFJW, PSSFJW, RSFJW, RSSFJW, SFUW, SSFUW, PSFUW, PSSFUW, PSFG...
Misumi
27.05.2023
NLSBG, LSBG, PLSBG, BLSBG, SLSBG, ALSBG, ABLSBG - 육각 지주 - 편단 수나사편단 암나사 - - ...
Misumi
29.05.2023
HTPA__S5M100, HTPA__S5M150, HTPA__S5M200, HTPA__S5M250, HTPB__S5M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
WY, WR, WF, WL, WT, WM, WH, WB - 압축스프링
Misumi
30.06.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성