피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: JW Winco
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
JW Winco
GN 5337.3 - Stern handle bolt security
JW Winco
2.0 Clamping parts
2.2 Tensioning, clamping with knobs
Hand Knobs
GN 5337.3
GN 5337.3
Powered by
CAD모델 선택
{winco/2_0_clamping_parts/2_2/star_knobs/gn5337_3/gn5337_3s/gn5337_3s.prj},{NB=Sicherheits-Sterngriffschraube GN 5337.3-40-M8-40-NI (deactivated)},{PARTNUMBER=GN 5337.3-40-M8-40-NI},{ITEMID=5337.3-40-M8-40-NI},{D1=40},{D2=8},{L=40},{WSVIS=Edelstahl},{RW=1},{D3=13.5},{D4=18},{D5=13.5},{H1=30},{H2=14},{H3=7},{H4=2.5},{T=11},{DX1=14.0},{DX2=6,8},{DX3=9.300},{DX4=10.800},{LX1=20,25,32,40},{R1=6.0},{R2=16.0},{HX1=5.950},{HX2=1.400},{HX3=3.190},{WEIGHT=0.0533},{CTN=39263000},{ROHS=YES},{INFOWINCO=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
WSVIS
Material
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
Stroke
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
US-Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Stern handle bolt securit...
GN 5337.3-40-M6-20-ST
40
6
20
Steel
13.5
18
13.5
30
14
7
2.5
0.0437
YES
Stern handle bolt securit...
GN 5337.3-40-M6-20-NI
40
6
20
Stainless steel
13.5
18
13.5
30
14
7
2.5
0.0443
39263000
YES
Stern handle bolt securit...
GN 5337.3-40-M6-25-ST
40
6
25
Steel
13.5
18
13.5
30
14
7
2.5
0.0447
YES
Stern handle bolt securit...
GN 5337.3-40-M6-25-NI
40
6
25
Stainless steel
13.5
18
13.5
30
14
7
2.5
0.0452
39263000
YES
Stern handle bolt securit...
GN 5337.3-40-M6-32-ST
40
6
32
Steel
13.5
18
13.5
30
14
7
2.5
0.0458
YES
Stern handle bolt securit...
GN 5337.3-40-M6-32-NI
40
6
32
Stainless steel
13.5
18
13.5
30
14
7
2.5
0.0464
39263000
YES
Stern handle bolt securit...
GN 5337.3-40-M6-40-ST
40
6
40
Steel
13.5
18
13.5
30
14
7
2.5
0.0472
YES
Stern handle bolt securit...
GN 5337.3-40-M6-40-NI
40
6
40
Stainless steel
13.5
18
13.5
30
14
7
2.5
0.0478
39263000
YES
Stern handle bolt securit...
GN 5337.3-40-M8-20-ST
40
8
20
Steel
13.5
18
13.5
30
14
7
2.5
0.0400
YES
Stern handle bolt securit...
GN 5337.3-40-M8-20-NI
40
8
20
Stainless steel
13.5
18
13.5
30
14
7
2.5
0.0478
39263000
YES
Stern handle bolt securit...
GN 5337.3-40-M8-25-ST
40
8
25
Steel
13.5
18
13.5
30
14
7
2.5
0.0484
YES
Stern handle bolt securit...
GN 5337.3-40-M8-25-NI
40
8
25
Stainless steel
13.5
18
13.5
30
14
7
2.5
0.0487
39263000
YES
Stern handle bolt securit...
GN 5337.3-40-M8-32-ST
40
8
32
Steel
13.5
18
13.5
30
14
7
2.5
0.0500
YES
Stern handle bolt securit...
GN 5337.3-40-M8-32-NI
40
8
32
Stainless steel
13.5
18
13.5
30
14
7
2.5
0.0508
39263000
YES
Stern handle bolt securit...
GN 5337.3-40-M8-40-ST
40
8
40
Steel
13.5
18
13.5
30
14
7
2.5
0.0500
YES
Stern handle bolt securit...
GN 5337.3-40-M8-40-NI
40
8
40
Stainless steel
13.5
18
13.5
30
14
7
2.5
0.0533
39263000
YES
Stern handle bolt securit...
GN 5337.3-50-M8-25-ST
50
8
25
Steel
16.0
22
16.5
34
15
8
3.5
0.0718
YES
Stern handle bolt securit...
GN 5337.3-50-M8-25-NI
50
8
25
Stainless steel
16.0
22
16.5
34
15
8
3.5
0.0800
39263000
YES
Stern handle bolt securit...
GN 5337.3-50-M8-32-ST
50
8
32
Steel
16.0
22
16.5
34
15
8
3.5
0.0740
YES
Stern handle bolt securit...
GN 5337.3-50-M8-32-NI
50
8
32
Stainless steel
16.0
22
16.5
34
15
8
3.5
0.0748
39263000
YES
Stern handle bolt securit...
GN 5337.3-50-M8-40-ST
50
8
40
Steel
16.0
22
16.5
34
15
8
3.5
0.0770
YES
Stern handle bolt securit...
GN 5337.3-50-M8-40-NI
50
8
40
Stainless steel
16.0
22
16.5
34
15
8
3.5
0.0840
39263000
YES
Stern handle bolt securit...
GN 5337.3-50-M8-50-ST
50
8
50
Steel
16.0
22
16.5
34
15
8
3.5
0.0798
YES
Stern handle bolt securit...
GN 5337.3-50-M8-50-NI
50
8
50
Stainless steel
16.0
22
16.5
34
15
8
3.5
0.0795
39263000
YES
Stern handle bolt securit...
GN 5337.3-50-M10-25-ST
50
10
25
Steel
16.0
22
16.5
34
15
8
3.5
0.0759
YES
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성